プラ型用部品技術窓口
エジェクタプレートガイド用に開発したリニアタイプのエジェクタガイドブシュです。

| スナップリングはℓ1の溝位置にセットして納入いたします。 |
| 付属品 | スナップリング(1個) |
| EGBW |
| Type | ブシュ本体・ボール | ボール保持器 | |
|---|---|---|---|
| EGBL EGBLT | [ M ]材質 | SUJ2相当 | SUS316, SUS304 |
| [ H ]硬度 | 58HRC~ | - | |
| EGBLS | [ M ]材質 | SUS440C相当 | SUS316, SUS304 |
| [ H ]硬度 | 56HRC~ | - | |
| d | Dh6 | D1 | L | ℓ1 | ℓ2 | ℓ3 | t | W | 動定格荷重 N(kgf) | 型 式 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | d | |||||||||||||
| 6 | 0 -0.009 | 12 | 0 -0.011 | 15.5 | 19 | 0 -0.2 | 9 | - | 2.75 | 1.0 | 1.1 | 206 ( 21) | EGBL EGBLS | 6 |
| 8 | 15 | 19.3 | 24 | 10 | - | 3.25 | 265 ( 27) | 8 | ||||||
| 10 | 19 | 0 -0.013 | 23.6 | 29 | 13 | - | 3.5 | 1.2 | 1.3 | 373 ( 38) | 10 | |||
| 13 | 23 | 28.5 | 32 | 13 | - | 4.5 | 510 ( 52) | 13 | ||||||
| 16 | 28 | 34.2 | 37 | 15 | 20 | 5.25 | 1.5 | 1.6 | 775 ( 79) | 16 | ||||
| 20 | 0 -0.010 | 32 | 0 -0.016 | 38.4 | 42 | 20 | 25 | 5.75 | 863 ( 88) | 20 | ||||
| 25 | 40 | 47.1 | 59 | 0 -0.3 | 20 | 25 | 9 | 1.75 | 1.85 | 981 (100) | 25 | |||
| 30 | 45 | 52.8 | 64 | 25 | 30 | 9.75 | 1,569 (160) | 30 | ||||||
| 25 | 0 -0.010 | 40 | 0 -0.016 | 47.1 | 44 | 0 -0.3 | 20 | 25 | 6.25 | 1.75 | 1.85 | 764 ( 78) | EGBLT (全長ショートタイプ) | 25 |
| 30 | 45 | 52.8 | 54 | 25 | 30 | 7.75 | 1,442 (147) | 30 | ||||||


■エジェクタガイドブシュ・リニアタイプ用スペーサ

材質 S45C
| ガイドブシュ d | D | d | t | 型 式 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | No. | ||||
| 6 | 16 | 12 | 3.0 | EGBS | 6 |
| 8 | 19 | 15 | 3.0 | 8 | |
| 10 | 23 | 19 | 2.8 | 10 | |
| 13 | 28 | 23 | 13 | ||
| 16 | 34 | 28 | 2.5 | 16 | |
| 20 | 38 | 32 | 20 | ||
| 25 | 46 | 40 | 2.25 | 25 | |
| 30 | 51 | 45 | 30 | ||


■エジェクタガイドブシュ・リニアタイプ用スナップリング

材質 SK4
| ガイドブシュ d | D | d | t | 型 式 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | No. | ||||
| 6 | 15.5 | 11.1 | 1.0 | EGBW | 6 |
| 8 | 18.6 | 13.8 | 1.0 | 8 | |
| 10 | 23.1 | 17.5 | 1.2 | 10 | |
| 13 | 27.7 | 21.5 | 13 | ||
| 16 | 33.1 | 25.9 | 1.5 | 16 | |
| 20 | 37.4 | 29.6 | 20 | ||
| 25 | 46.2 | 37.0 | 1.75 | 25 | |
| 30 | 51.3 | 41.5 | 30 | ||




| ■特長 | • エジェクタプレートガイド用に開発したリニアタイプのガイドブシュです。 | ||||
| • スナップリングは ℓ1の溝位置にセットして納入しますが、 ℓ2の溝位置に掛け変えることにより、違う板厚のエジェクタプレートにも対応できます。 | |||||
| • スペーサ方式の場合、本ブシュ専用のスペーサ(EGBS)をご使用になれます。 | |||||
| • 取り付けが簡単です。 | |||||
| • ストロークの制限がありません。 | |||||
| ■ ご使用にあたって | • ピンは精級品(EGH・EGHC・EGHN・EGZA・EGHA P.873・ 874・ 877・ 878)をご利用ください。 | ||||
| • EGBL・EGBLTは使用温度110℃以下でご使用ください。 EGBLSは使用温度120℃以下でご使用ください。 | |||||
| ■エジェクタガイドブシュ使用上の注意 | |||||
| ① リニアタイプにガイドピンを挿 入する際、ガイドピンをこじっ た状態で挿入するとボールが脱 落したり、リテーナを変形させ ますので芯を合わせて静かに組 み込んでください。 | ② リニアタイプは回転運動に は使用しないでください。 | ③ リニアタイプは抜き差しを繰り返 す用途には使用しないでください。 | |||
|
|
| |||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,100円 ( 1,210円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,080円 ( 1,188円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,080円 ( 1,188円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,080円 ( 1,188円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,360円 ( 1,496円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,770円 ( 1,947円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,460円 ( 2,706円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,550円 ( 3,905円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,940円 ( 2,134円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,880円 ( 2,068円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,880円 ( 2,068円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,880円 ( 2,068円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,400円 ( 2,640円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,090円 ( 3,399円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,310円 ( 4,741円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,230円 ( 6,853円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,450円 ( 2,695円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,540円 ( 3,894円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
350円 ( 385円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
350円 ( 385円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
370円 ( 407円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
410円 ( 451円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
470円 ( 517円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
620円 ( 682円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
900円 ( 990円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
990円 ( 1,089円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
30円 ( 33円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
30円 ( 33円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
60円 ( 66円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
130円 ( 143円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
80円 ( 88円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
100円 ( 110円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
150円 ( 165円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
150円 ( 165円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
エジェクタプレートガイド用に開発したリニアタイプのエジェクタガイドブシュです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エジェクタガイドブッシュ -プレーンタイプ-
4.5通常価格(税別):950円~

ミスミ
エジェクタガイドブッシュ -リニアタイプ-
4.3通常価格(税別):30円~

ミスミ
無給油エジェクタガイドブッシュ -銅合金タイプ-
4.3通常価格(税別):3,370円~

ミスミ
無給油エジェクタガイドブッシュ -ブレーンタイプ-
4.5通常価格(税別):1,470円~

ミスミ
エジェクタガイドブッシュ -S寸ロングタイプ-
0通常価格(税別):1,460円~

ミスミ
ボールリテーナ
4.2通常価格(税別):940円~

ミスミ
エジェクタガイドブッシュ -ボールタイプ-
4通常価格(税別):810円~

ミスミ
無給油エジェクタガイドブッシュ -高温用・銅合金タイプ-
5通常価格(税別):5,060円~

ミスミ
無給油エジェクタガイドブッシュ -S寸ロング/銅合金タイプ-
4通常価格(税別):3,370円~