プラ型用部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
突き当て・片端段付・片端タップ付タイプのエジェクタガイドピンです。
L寸部のみ高周波焼入であり、両端部は生材です。

| D | M×Pitch |
|---|---|
| 13・16 | M 6×1.0 |
| 20・25 | M 8×1.25 |
| 30・35・40 | M10×1.5 |
| 材質 | SUJ2 |
| 硬度 | L寸部 |
| 58HRC~(高周波焼入) |
| Df6 | d1e7 | d2h7 | ℓ | 型 式 | L 指定5mm単位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | D | ||||||||
| 13 | -0.016 -0.027 | 8 | -0.025 -0.040 | 8 | 0 -0.015 | 12 | EGPP (D13~40) | 13 | 40~150 |
| 16 | 10 | 10 | 15 | 16 | 50~150 | ||||
| 20 | -0.020 -0.033 | 20 | 50~150 | ||||||
| 25 | 25 | 50~150 | |||||||
| 30 | 20 | -0.040 -0.061 | 20 | 0 -0.021 | 20 | 30 | 50~300 | ||
| 35 | -0.025 -0.041 | 20 | -0.040 -0.061 | 20 | 0 -0.021 | 20 | 35 | 50~300 | |
| 40 | 40 | 90~300 | |||||||
| 型式 | - | L | |
| EGPP | - | 90 |

| 型式 | - | L | - | (MC) |
| EGPP20 | - | 150 | - | MC |



| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
精級エジェクタガイドピン -突き当てタイプ‐
4.4
ミスミ
精級エジェクタガイドピン -インロータイプ‐
4.3
ミスミ
エジェクタガイドピン -両端段付タイプ-
4.2
ミスミ
精級エジェクタガイドピン -Cリングタイプ-
3
ミスミ
精級エジェクタガイドピン -ボルト止めザグリ穴タイプ‐
4.5
ミスミ
中・大型用エジェクタガイドピン -ボルト止めタイプ-
0
ミスミ
中・大型用エジェクタガイドピン -段付タイプ-
4
ミスミ
エジェクタガイドピン -片端段付・片端タップタイプ-
3.9
ミスミ
精級エジェクタガイドピン -ボルト止め貫通穴タイプ‐
4