プラ型用部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
サイド取付タイプの超精級サイドストレートブロックセットです。

| V公差 | 位置決め精度 (クリアランス) | A・B面に対する V寸の対称度 | |
|---|---|---|---|
| ①ピン | ②ブシュ | ||
| 0 -0.003 | +0.005 +0.002 | 0.002~0.008 | 0.003以下 |
| 材質 | SKD11 | |
| 硬度 | 58~62HRC |
| V | T1 | T2 | ℓ | Ra | Ca | ボルト穴 | 取付ボルト | L | L1 | 型 式 | E | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Q | d1 | d2 | Type | A | ||||||||||
| 7 | 11 | 17 | 1 | 1 | 0.5 | - | 5 | 8 | 4.5 | M4ボルト | 8 | 3 | VTSSB | 16 | 6 |
| 8 | 20 | 6 | |||||||||||||
| 10 | 19 | 25 | 8 | ||||||||||||
| 12 | 14 | 22 | 16 | 6 | 9.5 | 5.5 | M5ボルト | 10 | 4 | 30 | 8 | ||||
| 15 | 18 | 28 | 22 | 7 | 11 | 6.6 | M6ボルト | 13 | 6 | 40 | 10 | ||||


■特長
• コネクタや電子デバイス等の精密金型の位置決めに最適です。
コアピン等がキャビティにインローする前に金型の位置決めをすることで、コアピンの摩耗や破損を防止することができます。
• プレートを重ねて同時加工を行う(右図参照)ことで位置決めを容易に行えます。
• クリアランスが非常に小さくなっておりますので、ガイドピンは精級をご使用ください。
■ご使用にあたって
• 凸側、凹側がぶつかり合うと破損の原因となりますので1mm程度あけてご使用ください。
| E | S (有効保持長max.) |
|---|---|
| 6 | 3.5 |
| 8 | 5.5 |
| 10 | 7.5 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めストレートブロックセット-PL面取付タイプ-
4通常価格(税別):6,770円~

ミスミ
超精級位置決めストレートブロックセット/PL面取付タイプ
4通常価格(税別):7,770円~

ミスミ
位置決めブロックセット -ストレートタイプ-
4通常価格(税別):2,840円~

ミスミ
位置決めストレートブロックセット-油溝付/PL面取付タイプ
4通常価格(税別):8,330円~

ミスミ
サイドストレートブロックセット/サイド取付タイプ・油溝付サイド取付タイプ
3.9通常価格(税別):5,540円~

ミスミ
位置決めストレートブロックセット -PL面取付・L寸ショートタイプ-
4通常価格(税別):7,040円~

ミスミ
テーパピンセット -スタンダード取付タイプ-
4.4通常価格(税別):2,310円~

ミスミ
テーパピンセット -ピン・ブシュPL面取付タイプ-
4.3通常価格(税別):2,420円~

ミスミ
テーパブロックセット
3.8通常価格(税別):3,290円~