17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プラ型用部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が83型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • d(ガイドブシュ内径)(mm)

    ~mm
  • L(全長)(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

精級ガイドブシュ -ヘッド付・油溝付タイプ-

未確定:候補が83型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図・製品仕様

精級ガイドブシュ -ヘッド付・油溝付タイプ-

精級ガイドピン、精級サポートピンと精級ガイドブシュを組み合わせる場合、クリアランスが小さいので、型温80℃以下を目安としてご使用ください。(  P.788


材質 SUJ2
硬度 58HRC~

規格表

dTDH
L15L20L25L30L35L40L45L50L60L70L80L90L100L110L120
80
-0.005
51214151515------------
101416152020202020
12-0.005
-0.010
18221520252525252525
1320251520252525252525
1662530-2025303530303030
20-0.010
-0.015
83035202530354040404040
253540-253035404550505050
284045-----5056-56
3042472530354050506060606060
35-0.015
-0.020
4854--3540-5060707070707070
40105560--5060708080808080
型    式L
Typed
GBH8152025            
10152025303540         
121520253035404550       
131520253035404550       
16 2025303540455060      
20 202530354045506070     
25  253035404550607080    
28       5060 80    
30  25303540455060708090100  
35    3540 5060708090100110120
40       5060708090100110120

注文例

精級ガイドブシュ -ヘッド付・油溝付タイプ-

出荷日

精級ガイドブシュ -ヘッド付・油溝付タイプ-

型番リスト

表示件数

d(ガイドブシュ内径)

(mm)

d寸法公差

L(全長)

(mm)

RoHS?最小発注数量
8
0/-0.005
15
10
1個
8
0/-0.005
20
10
1個
8
0/-0.005
25
10
1個
10
0/-0.005
15
10
1個
10
0/-0.005
20
10
1個
10
0/-0.005
25
10
1個
10
0/-0.005
30
10
1個
10
0/-0.005
35
10
1個
10
0/-0.005
40
10
1個
12
-0.005/-0.01
15
10
1個
12
-0.005/-0.01
20
10
1個
12
-0.005/-0.01
25
10
1個
12
-0.005/-0.01
30
10
1個
12
-0.005/-0.01
35
10
1個
12
-0.005/-0.01
40
10
1個
12
-0.005/-0.01
45
10
1個
12
-0.005/-0.01
50
10
1個
13
-0.005/-0.01
15
10
1個
13
-0.005/-0.01
20
10
1個
13
-0.005/-0.01
25
10
1個
13
-0.005/-0.01
30
10
1個
13
-0.005/-0.01
35
10
1個
13
-0.005/-0.01
40
10
1個
13
-0.005/-0.01
45
10
1個
13
-0.005/-0.01
50
10
1個
16
-0.005/-0.01
20
10
1個
16
-0.005/-0.01
25
10
1個
16
-0.005/-0.01
30
10
1個
16
-0.005/-0.01
35
10
1個
16
-0.005/-0.01
40
10
1個
16
-0.005/-0.01
45
10
1個
16
-0.005/-0.01
50
10
1個
16
-0.005/-0.01
60
10
1個
20
-0.01/-0.015
20
10
1個
20
-0.01/-0.015
25
10
1個
20
-0.01/-0.015
30
10
1個
20
-0.01/-0.015
35
10
1個
20
-0.01/-0.015
40
10
1個
20
-0.01/-0.015
45
10
1個
20
-0.01/-0.015
50
10
1個
20
-0.01/-0.015
60
10
1個
20
-0.01/-0.015
70
10
1個
25
-0.01/-0.015
25
10
1個
25
-0.01/-0.015
30
10
1個
25
-0.01/-0.015
35
10
1個
25
-0.01/-0.015
40
10
1個
25
-0.01/-0.015
45
10
1個
25
-0.01/-0.015
50
10
1個
25
-0.01/-0.015
60
10
1個
25
-0.01/-0.015
70
10
1個
25
-0.01/-0.015
80
10
1個
28
-0.01/-0.015
50
10
1個
28
-0.01/-0.015
60
10
1個
28
-0.01/-0.015
80
10
1個
30
-0.01/-0.015
25
10
1個
30
-0.01/-0.015
30
10
1個
30
-0.01/-0.015
35
10
1個
30
-0.01/-0.015
40
10
1個
30
-0.01/-0.015
45
10
1個
30
-0.01/-0.015
50
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
900
( 990 )
在庫品1日目当日出荷可能
900
( 990 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,000
( 1,100 )
在庫品1日目当日出荷可能
900
( 990 )
在庫品1日目当日出荷可能
900
( 990 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,000
( 1,100 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,000
( 1,100 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,200
( 1,320 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,200
( 1,320 )
在庫品1日目当日出荷可能
960
( 1,056 )
在庫品1日目当日出荷可能
960
( 1,056 )
在庫品1日目当日出荷可能
960
( 1,056 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,080
( 1,188 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,080
( 1,188 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,080
( 1,188 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,250
( 1,375 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,250
( 1,375 )
在庫品1日目当日出荷可能
970
( 1,067 )
在庫品1日目当日出荷可能
970
( 1,067 )
在庫品1日目当日出荷可能
970
( 1,067 )
在庫品1日目当日出荷可能
970
( 1,067 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,100
( 1,210 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,100
( 1,210 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,300
( 1,430 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,300
( 1,430 )
在庫品1日目当日出荷可能
970
( 1,067 )
在庫品1日目当日出荷可能
970
( 1,067 )
在庫品1日目当日出荷可能
970
( 1,067 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,100
( 1,210 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,100
( 1,210 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,300
( 1,430 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,300
( 1,430 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,300
( 1,430 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,160
( 1,276 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,160
( 1,276 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,160
( 1,276 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,160
( 1,276 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,340
( 1,474 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,340
( 1,474 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,340
( 1,474 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,530
( 1,683 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,530
( 1,683 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,470
( 1,617 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,470
( 1,617 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,470
( 1,617 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,470
( 1,617 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,660
( 1,826 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,660
( 1,826 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,660
( 1,826 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,970
( 2,167 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,970
( 2,167 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,850
( 2,035 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,850
( 2,035 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,210
( 2,431 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,860
( 2,046 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,860
( 2,046 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,860
( 2,046 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,860
( 2,046 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,060
( 2,266 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,060
( 2,266 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ヘッド付・油溝付タイプの精級ガイドブシュです。材質は軸受鋼です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精級ガイドブシュ -ヘッド付・油溝付タイプ-のレビュー
4.4平均満足度:4.49件のレビュー
金型部品
5
満足度:5.0
公差も許容範囲で、問題ありませんでした。種類があるので希望の物が見つかりました。
0人が参考にしています。
メンテナンス時の交換部品
4
満足度:4.0
摩耗交換用として使用しました。 表記通りの精度で、何の問題も無く使用しています。 耐久性については、これから観察していき...もっと読む
0人が参考にしています。
EJプレート
5
満足度:5.0
金型の突出しに使用しています。精度も良いですし、特にクレームが出たことがありませんのでGOOD
0人が参考にしています。
プラスチック成型金型の位置決め
3
満足度:3.0
精度、耐久性ともに満足のいくものです。 が、1点気をつけなければならない点があり、数年前から油溝の加工方法が変わった様で...もっと読む
0人が参考にしています。
EGH
4
満足度:4.0
いつも大変お世話になります バリエ−ションも豊富で 価格的にもリーズナブルです
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精級ガイドブシュ -ヘッド付・油溝付タイプ-
精級ガイドブシュ -ストレート・油溝付タイプ-
ガイドブシュ -ヘッド付・油溝付タイプ-
ガイドブシュ -ヘッド付油溝なしタイプ-
ガイドブシュ -ストレート・油溝付タイプ-
ガイドブシュ -ストレート油溝なしタイプ-
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格900-790 -550 -420 -420 -360 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
ヘッドの有無
油溝の有無
よく一緒に購入される商品

プラ型用ガイドブシュカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

プラ型用部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト