17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プラ型用部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • D(摺動部)(mm)

    ~mm
  • L(全長)(mm)

    ~mm
      [40-260/5mm単位]
    • N(圧入部長さ)(mm)

      ~mm
        [0-100/1mm単位]
      • B(摺動部長さ)(mm)

        ~mm
          [5-130/1mm単位]
        • DS(逃がし径)(mm)

          ~mm
            [15.8-16/0.01mm単位]
            [19.8-20/0.01mm単位]
            [24.8-25/0.01mm単位]
            [29.8-30/0.01mm単位]
          • LC(全長変更)(mm)

            ~mm
              [41-259/1mm単位]
            • 摺動部なし加工

              ~mm
            • タイプ

            • CAD

            • 出荷日

              • すべて
              • 3日以内

            逃がし径付ガイドピン -ストレート・プレーン/圧入部長さ指定タイプ,圧入部径・長さ指定タイプ-

            未確定:候補が16型番あります。
            • 単価(税別)
              -
            • 合計(税別)
              -
              (税込価格:-)
            • 出荷日
              -
              (参考出荷日:-)
            数量:

            商品情報

            外形図・製品仕様

            商品画像上部は追加工GCを使用

            螺旋溝付精級ガイドピン -ストレート/圧入部長さ指定タイプ,圧入部径・長さ指定タイプ-

            逃がし径を指定することにより、ガイド部のクリアランスを従来よりも大きめに設定することが可能です。
            片端面もしくは両端面にセンター穴がつく場合があります。
            追加工BNによりB寸(摺動部)をなくすことが可能です。
            先端テーパ加工(追加工GC)を併用することにより、ガイド開始時のかじり防止効果が向上します(上写真参照)。

               
            材質 SUJ2
            硬度 58HRC~(高周波焼入)

            規格表

            摺動部
            D
            圧入部
            Dm5
            M×PitchE型式L
            指定5mm単位
            N
            指定1mm単位
            B
            指定1mm単位
            逃がし径DS
            指定0.01mm単位
            TypeD
            16−0.020
            −0.025
            16+0.015
            +0.007
            M6×1.0125GPSOT1640~2000~1005~10015.80~15.95
            2020+0.017
            +0.008
            M8×1.25162040~2205~8019.80~19.95
            25−0.025
            −0.030
            25M12×1.75242550~2605~13024.80~24.95
            30303070~26029.80~29.95
            L≧N+B+E+5
            B=0の場合、BNとご指定ください。
            圧入部不要の場合、N=0とご指定ください。

             

            螺旋溝付精級ガイドピン -ストレート/圧入部長さ指定タイプ,圧入部径・長さ指定タイプ-

            注文例

            螺旋溝付精級ガイドピン -ストレート/圧入部長さ指定タイプ,圧入部径・長さ指定タイプ-

            出荷日

            螺旋溝付精級ガイドピン -ストレート/圧入部長さ指定タイプ,圧入部径・長さ指定タイプ-

            追加工

            螺旋溝付精級ガイドピン -ストレート/圧入部長さ指定タイプ,圧入部径・長さ指定タイプ-

            P.789
            P.790

            関連情報

            ■特長
            • 金型の熱膨張に伴うガイドピン位置とガイドブシュ穴位置の変動によるガイド部のかじりや焼きつきを防止し、射出成形時の適切な金型開閉を実現する効果があります。
              ゴム金型用のガイドピンとしてもご使用いただけます。

             

            螺旋溝付精級ガイドピン -ストレート/圧入部長さ指定タイプ,圧入部径・長さ指定タイプ-


            ※熱膨張による位置ずれ0.05~0.3mm程度(型板のサイズや鋼材・温度により異なります)

            • 金属材料の物理的性質  P.1213
            • クリアランスの適正な設定量は金型のサイズ・鋼種・金型温度・ガイドピン直径等により異なりますので、お客さまの用途によりご選択ください。

            型番リスト

            表示件数

            D(摺動部)

            (mm)

            L(全長)

            (mm)

            N(圧入部長さ)

            (mm)

            B(摺動部長さ)

            (mm)

            DS(逃がし径)

            (mm)

            LC(全長変更)

            (mm)

            摺動部なし加工

            RoHS?最小発注数量
            16
            40 ~ 200
            0 ~ 100
            5 ~ 50
            15.8 ~ 16
            -
            -
            10
            1個
            16
            40 ~ 200
            0 ~ 100
            -
            15.8 ~ 16
            -
            BN
            10
            1個
            16
            -
            0 ~ 100
            5 ~ 50
            15.8 ~ 16
            41 ~ 199
            -
            10
            1個
            16
            -
            0 ~ 100
            -
            15.8 ~ 16
            41 ~ 199
            BN
            10
            1個
            20
            40 ~ 220
            0 ~ 100
            5 ~ 80
            19.8 ~ 20
            -
            -
            10
            1個
            20
            40 ~ 220
            0 ~ 100
            -
            19.8 ~ 20
            -
            BN
            10
            1個
            20
            -
            0 ~ 100
            5 ~ 80
            19.8 ~ 20
            41 ~ 219
            -
            10
            1個
            20
            -
            0 ~ 100
            -
            19.8 ~ 20
            41 ~ 219
            BN
            10
            1個
            25
            50 ~ 260
            0 ~ 100
            5 ~ 130
            24.8 ~ 25
            -
            -
            10
            1個
            25
            50 ~ 260
            0 ~ 100
            -
            24.8 ~ 25
            -
            BN
            10
            1個
            25
            -
            0 ~ 100
            5 ~ 130
            24.8 ~ 25
            51 ~ 259
            -
            10
            1個
            25
            -
            0 ~ 100
            -
            24.8 ~ 25
            51 ~ 259
            BN
            10
            1個
            30
            70 ~ 260
            0 ~ 100
            5 ~ 130
            29.8 ~ 30
            -
            -
            10
            1個
            30
            70 ~ 260
            0 ~ 100
            -
            29.8 ~ 30
            -
            BN
            10
            1個
            30
            -
            0 ~ 100
            5 ~ 130
            29.8 ~ 30
            71 ~ 259
            -
            10
            1個
            30
            -
            0 ~ 100
            -
            29.8 ~ 30
            71 ~ 259
            BN
            10
            1個
            通常単価(税別) (税込単価)
            通常出荷日
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目

            詳細情報

            基本情報

            ストレート/プレーン・圧入部長さ指定・圧入部径/長さ指定タイプの逃がし径付ガイドピンです。

            • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

            逃がし径付ガイドピン -ストレート・プレーン/圧入部長さ指定タイプ,圧入部径・長さ指定タイプ-のレビュー
            4.5平均満足度:4.54件のレビュー
            ゴム製品の金型の位置決めに使用
            4
            満足度:4.0
            ミスミだとネットで手軽に注文できるので利用しています。ゴム製品の金型の位置決めやスライド部に使用しており、大きさによって...もっと読む
            2人が参考にしています。
            金型用部品
            5
            満足度:5.0
            この商品は金型用のガイドとして使用している部品になります。ガイドピン以外にも使用用途は多いように思いますが、以前から使用...もっと読む
            0人が参考にしています。
            案内ガイドピン
            5
            満足度:5.0
            寸法が思い通りに出来ていたので、合わせ加工も容易にできました。
            0人が参考にしています。
            樹脂金型
            4
            満足度:4.0
            金型の熱膨張対策で使用しました。0.01単位で指定可能で精度が良いのが良い。
            0人が参考にしています。

            よくあるご質問(FAQ)

            Qガイドピンの高周波焼入れはどの位の深さまで熱処理をされているのでしょうか?
            A
            約1.5mmの深さまでです。

            この商品を見た人は、こんな商品も見ています

            今見ている商品
            逃がし径付ガイドピン -ストレート・プレーン/圧入部長さ指定タイプ,圧入部径・長さ指定タイプ-
            逃がし径付ガイドピン -ヘッド付・プレーン/圧入部長さ指定タイプ,圧入部径・長さ指定タイプ-
            精級ガイドピン -ストレート・プレーン/圧入部長さ指定タイプ,圧入部径・長さ指定タイプ-
            精級ガイドピン -ヘッド付プレーン/圧入部長さ指定タイプ,圧入部径・長さ指定タイプ-
            螺旋溝付精級ガイドピン -ストレート/圧入部長さ指定タイプ,圧入部径・長さ指定タイプ-
            精級ガイドピン -ヘッド付油溝付/圧入部長さ指定タイプ,圧入部径・長さ指定タイプ-
            メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
            通常価格------
            通常出荷日3日目3日目3日目3日目5日目3日目
            種類標準標準標準標準標準標準
            ヘッドストレートヘッド付きストレートヘッド付きストレートヘッド付き
            油溝なしなしなしなし螺旋溝付油溝付
            逃がし径有無
            取り付け方法タップ付ヘッド付タップ付ヘッド付タップ付ヘッド付
            よく一緒に購入される商品

            最近見た商品

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            ガイドピンカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            プラ型用部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            Webお問い合わせフォーム

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

            比較リスト