17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プラ型用部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • D(摺動部)(mm)

    ~mm
  • L(全長)(mm)

    ~mm
      [100-280/10mm単位]
    • N(圧入部長さ)(mm)

      ~mm
        [0-120/1mm単位]
      • タイプ

        ~mm
      • CAD

      • 出荷日

        • すべて
        • 当日出荷可能
        • 3日以内

      精級ガイドピン -ストレート・油溝付き/圧入部長さ指定/定尺タイプ-

      未確定:候補が4型番あります。
      • 単価(税別)
        -
      • 合計(税別)
        -
        (税込価格:-)
      • 出荷日
        -
        (参考出荷日:-)
      数量:

      商品情報

      外形図・製品仕様

      精級ガイドピン -ストレート・油溝付き/圧入部長さ指定/定尺タイプ-

      精級ガイドピン・精級ガイドブシュはクリアランスが小さいので、型温80℃以下を目安としてご使用ください。(  P.788
      先端部にテンパーカラー(熱処理の色)がつかない場合があります。外観は異なりますが、使用上は問題ありません。

         
      材質 SUJ2
      硬度 58HRC~(高周波焼入)
      摺動部
      D
      圧入部
      Dm5
      M×PitchE
      35-0.030
      -0.035
      35+0.020
      +0.009
      M16×2.0328
      40-0.030
      -0.040
      40
      5050
      60-0.030
      -0.050
      60+0.024
      +0.011
      M20×2.540

      規格表

      E1P1溝数型    式L
      選択
      N
      指定1mm単位
      TypeD
      14122GPOL35100    0~60
      1513110120130  
      140150160  0~80
      1614170180190200 
      262440130140   0~60
      28261501601701801900~80
      3028200210220  
      282650150    0~80
      3028160170   
      180190   0~100
      3230200210220230240
      3432250260   
      3028602002102202302400~120
      3230250260270280 
      圧入部不要の場合、N=0とご指定ください。
      • 全長(L寸)および圧入部径をフリー指定する場合は、GPSL・GPS−XL(  P.805)にてご注文ください。

       

      精級ガイドピン -ストレート・油溝付き/圧入部長さ指定/定尺タイプ-

      注文例

      精級ガイドピン -ストレート・油溝付き/圧入部長さ指定/定尺タイプ-

      出荷日

      精級ガイドピン -ストレート・油溝付き/圧入部長さ指定/定尺タイプ-

      追加工

      精級ガイドピン -ストレート・油溝付き/圧入部長さ指定/定尺タイプ-

      P.789

      関連情報

      使用例


      ■ストレートガイドピン取り付け方法
      ● ストレートタイプは、型板が非常に厚い時、図のように取り付け可能なため、加工の手間が省けます。
           N寸は打ち込み量に合わせてご指定ください。

      精級ガイドピン -ストレート・油溝付き/圧入部長さ指定/定尺タイプ-

      型番リスト

      表示件数

      D(摺動部)

      (mm)

      L(全長)

      (mm)

      N(圧入部長さ)

      (mm)

      RoHS?最小発注数量
      35
      100 ~ 200
      0 ~ 80
      10
      1個
      40
      130 ~ 220
      0 ~ 80
      10
      1個
      50
      150 ~ 260
      0 ~ 100
      10
      1個
      60
      200 ~ 280
      0 ~ 120
      10
      1個
      通常単価(税別) (税込単価)
      通常出荷日
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目

      詳細情報

      基本情報

      ストレート・油溝付き・圧入部長さ指定・定尺タイプの精級ガイドピンです。

      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

      精級ガイドピン -ストレート・油溝付き/圧入部長さ指定/定尺タイプ-のレビュー
      5平均満足度:5.02件のレビュー
      金型
      5
      満足度:5.0
      この商品は自社の金型に使用しています。サイズや規格が指定できて、自社の金型とピッタリマッチしたものが納品されるところがい...もっと読む
      0人が参考にしています。
      ベース加工品の組付けに使用しています
      5
      満足度:5.0
      当社は金型のベース加工を行っています。加工したベースを組み立てるのに使用しています。顧客からの指定、ベースの納期がはっき...もっと読む
      0人が参考にしています。

      よくあるご質問(FAQ)

      Qガイドピンの高周波焼入れはどの位の深さまで熱処理をされているのでしょうか?
      A
      約1.5mmの深さまでです。

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品
      精級ガイドピン -ストレート・油溝付き/圧入部長さ指定/定尺タイプ-
      精級ガイドピン -ヘッド付螺旋溝付/圧入部長さ指定/定尺タイプ-
      精級ガイドピン -ヘッド付油溝付/定尺タイプ-
      螺旋溝付精級ガイドピン -ストレート/圧入部長さ指定タイプ,圧入部径・長さ指定タイプ-
      精級ガイドピン -ヘッド付油溝付/圧入部長さ指定タイプ,圧入部径・長さ指定タイプ-
      精級ガイドピン -ストレート・プレーン/圧入部長さ指定タイプ,圧入部径・長さ指定タイプ-
      メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
      通常価格--630 ----
      通常出荷日3日目3日目在庫品1日目5日目3日目3日目
      種類標準標準標準標準標準標準
      ヘッドストレートヘッド付きヘッド付きストレートヘッド付きストレート
      油溝油溝付螺旋溝付油溝付螺旋溝付油溝付なし
      逃がし径有無
      取り付け方法タップ付ヘッド付ヘッド付タップ付ヘッド付タップ付
      よく一緒に購入される商品

      最近見た商品

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      ガイドピンカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      プラ型用部品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      Webお問い合わせフォーム

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

      比較リスト