プラ型用部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
ランナーロックピン固定カラーです。スクリュープラグを過度に締めこむのを防ぐためのカラーです。

材質 S45C
硬度 48~52HRC
| ランナーロックピン径 (D) | D | d | 型 式 | |
|---|---|---|---|---|
| Type | No. | |||
| 2 | 7 | 4 | RLC (ツバ径ノーマルタイプ用) | 2 |
| 3 | 8 | 5 | 3 | |
| 4 | 9 | 6 | 4 | |
| 5 | 10 | 7 | 5 | |
| 6 | 12 | 8 | 6 | |
| 8 | 14 | 10 | 8 | |
| 10 | 17 | 13 | 10 | |




スクリュープラグを過度に締め込むとランナーロックピンが傾きかじりやツバ部の破損の原因となることがあります。
このカラーはそのようなトラブルを未然に防ぐためのものです。
■適用スクリュープラグ(固定カラーを使用する場合)
スクリュープラグの規格は P.1107をご参照ください。
| ランナーロックピン径D | ツバ径 | 固定カラーサイズ | 適用 スクリュープラグ | |
|---|---|---|---|---|
| ツバ径ノーマル | ツバ径ラージ | |||
| 2 | 2 | 4 | RLC 2 | MSW10 |
| 2.5 | - | 5 | RLC 3 | |
| 3 | - | 5 | RLC 3 | |
| 4 | 2.5・3 | 6 | RLC 4 | ※MSW12 |
| 5 | 4 | 7 | RLC 5 | ※MSW14 |
| 6 | 5 | 8 | RLC 6 | ※MSW16 |
| 8 | - | 10 | RLC 8 | ※MSW18 |
| 10 | - | 13 | RLC 10 | ※MSW20 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ランナーロックピン -ストレート/スタンダードタイプ-
4.5通常価格(税別):440円~

ミスミ
ランナーロックピン -ストレート/ハードロックタイプ-
4.3通常価格(税別):440円~

ミスミ
ランナーロックピン用カラー
4.1通常価格(税別):150円~

ミスミ
ランナーロックピン -ストレート/導入部付タイプ-
4.5
ミスミ
ランナーロックピン -テーパ/スタンダードタイプ-
4.1
ミスミ
ランナーロックピン -ストレート/先端エッジタイプ-
4.5
ミスミ
ランナーロックピン -ストレート/スーパハードロックタイプ-
4.6
ミスミ
ランナーロックピン用ブッシュ
4通常価格(税別):2,270円~

ミスミ
ランナーロックピン -ストレート/先端円錐タイプ-
4.7