プラ型用部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
ストレート・導入部付タイプのランナーロックピンです。ツバ径はノーマルです。

| 適用 | 型式 | 材質 | 硬度 |
|---|---|---|---|
| ツバ径 ノーマル | RLRSB | SKH51 | 58~60HRC |
| RLRSBF |
■L・P・Y寸指定タイプ
| H | B | E | D1 | 型 式 | 指定0.1mm単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | D | L | P | Y | ||||
| 4 | 2 | 0.5 | 1.8 | RLRSB (ツバ径ノーマル) | 2 | 10.0~100.0 | 0.9~1.8 | 0.8~1.7 |
| 5 | 2.8 | 3 | 0.9~2.8 | 0.8~2.7 | ||||
| 6 | 2.5 | 0.8 | 3.8 | 4 | 1.1~3.8 | 1.0~3.7 | ||
| 7 | 3 | 1 | 4.6 | 5 | 1.3~4.6 | 1.2~4.5 | ||
| 8 | 5.6 | 6 | 15.0~100.0 | 1.6~5.6 | 1.5~5.5 | |||
| P>Y | ||||||||
■L・P・Y・B・E寸指定タイプ
| H | D1 | 型 式 | 指定0.1mm単位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | D | L | P | Y | B | E | ||
| 4 | 1.8 | RLRSBF (ツバ径ノーマル) | 2 | 10.0~100.0 | 0.9~1.8 | 0.8~1.7 | 1.5~3.0 | 0.5~1.0 |
| 5 | 2.8 | 3 | 0.9~2.8 | 0.8~2.7 | 1.5~3.0 | 0.5~1.0 | ||
| 6 | 3.8 | 4 | 1.1~3.8 | 1.0~3.7 | 1.5~3.8 | 0.5~1.0 | ||
| 7 | 4.6 | 5 | 1.3~4.6 | 1.2~4.5 | 1.5~4.5 | 0.5~1.0 | ||
| 8 | 5.6 | 6 | 15.0~100.0 | 1.6~5.6 | 1.5~5.5 | 1.5~4.5 | 0.5~1.0 | |
| P>Y B≧E+1 | ||||||||





■導入部付タイプの特長
ロック部にストレート形状を設けることでランナー先端のエッジをなだらかにできます。
この形状は硬い樹脂やガラス繊維入り樹脂などの成形時に発生するランナーの欠落やチッピングの防止に有効です。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ランナーロックピン -ストレート/スタンダードタイプ-
4.5通常価格(税別):440円~

ミスミ
ランナーロックピン -ストレート/ハードロックタイプ-
4.3通常価格(税別):440円~

ミスミ
ランナーロックピン用カラー
4.1通常価格(税別):150円~

ミスミ
ランナーロックピン -ストレート/導入部付タイプ-
4.5
ミスミ
ランナーロックピン -テーパ/スタンダードタイプ-
4.1
ミスミ
ランナーロックピン -ストレート/先端エッジタイプ-
4.5
ミスミ
ランナーロックピン -ストレート/スーパハードロックタイプ-
4.6
ミスミ
ランナーロックピン用ブッシュ
4通常価格(税別):2,270円~

ミスミ
ランナーロックピン -ストレート/先端円錐タイプ-
4.7