プラ型用部品技術窓口
ホットスプルーです。従来のスプルー部をヒータで加熱する簡易ホットランナユニットです。

| フランジ用ヒータ | 本体用ヒータ | 型 式 | L | 温度センサ タイプ | SR | 延長スプルー U | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電圧(V) | 容量(W) | 電圧(V) | 容量(W) | Type | D | ||||
| 240 | 350 | 240 | 350 | HRU-BH | 25 | 47 | K (Kタイプ) J (Jタイプ) | 11 16 | 10 20 |
| 67 | |||||||||
| 400 | 87 | ||||||||
| 107 | |||||||||
温度センサの種類にはKタイプとJタイプがあります。コントローラの仕様に応じて選択してください。 延長スプルー無しの場合、Uの指定は不要です。
延長スプルー無しの商品に延長スプルーを後から付け替えることはできませんので、ご注意ください。 取り付け方法に関しては、 P.708をご参照ください。



ヒータ常用温度:0~399℃
コネクタ耐熱温度:200℃以下
| 電圧(V) | 容量(W) | D1 | HRU-BH本体 L寸対応 | 型 式 | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | D | |||||
| 240 | 350 | 30 | 47 | HRH-PHS (本体用ヒータ) | 25 | 30 |
| 67 | 50 | |||||
| 400 | 31.5 | 87 | 70 | |||
| 107 | 90 | |||||


| 電圧 (V) | 容量 (W) | D1 | 型 式 | L | 補償導線 (色) | 型 式 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | D | Type | D | ||||||
| 240 | 350 | 47 | HRF-PHS (フランジ用ヒータ) | 43 | 19 | 青色 | HRT-TK(Kタイプ) | 1.5 | |
| 黄色 | HRT-TJ(Jタイプ) | ||||||||
| 温度センサの種類にはKタイプとJタイプがあります。コントローラの仕様に応じて選択してください。 | |||||||||


■取り付けについて
●取り付け加工例(参考図)
取付板および固定側型板へ下記のように加工し、ホットスプルーを設置してください。ホットスプルーのフランジ部分を固定側型板堀り込み部へインローし、ロケートリングと型板で挟みこんで固定してください。ロケートリングは、LRSS( P.702)をご使用ください。

※注意点
お客さまでご使用の成形材料や成形条件によっては、ノズル先端部の金型への放熱の影響でゲート部近傍の樹脂が固化してしまうことがあります。その場合、ノズル先端部のφ10外径部(※1~3)を下記の図のように追加工していただくことで、金型への放熱を抑制することができます。
| 型 式 | L | A (固定側型板厚) | 延長スプルー使用時 A(固定側型板厚) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Type | D | U10 | U20 | ||
| HRU-BH (ホットスプルー) | 25 | 47 | 50 | 60 | 70 |
| 67 | 70 | 80 | 90 | ||
| 87 | 90 | 100 | 110 | ||
| 107 | 110 | 120 | 130 | ||


●取り付け上の注意点
・ゲートはφ10以上の製品面(ランナ面)に設定してください。ゲート先端面がコア側にあたると、ノズル破損のおそれがあります。(右図参照)

・ゲート先端部は、射出圧により1.3mm押し出される構造になっていますので、ゲート部の製品肉厚(樹脂の厚み)は、1.3mmより厚く設定してください。樹脂肉厚が薄くコアにノズルがあたると破損するおそれがあります。(右図参照)

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
9,410円 ( 10,351円 ) | 5日目 |
9,410円 ( 10,351円 ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
スプルーブシュ -汎用ボルトタイプ・フランジ厚10mm-
4.5
ミスミ
スプルーブシュ -旧JIS Aタイプ-
4.4
ミスミ
スプルーブシュ -汎用ボルトタイプ・フランジ厚15mm-
4.3
ミスミ
スプルーブシュ -ショルダータイプ-
4.5
ミスミ
スプルーブシュ(P3.5,SR11) -汎用ボルト・フランジ厚10mm/L寸固定タイプ-
4.5通常価格(税別):4,840円~

ミスミ
糸引き防止キャップ
4.2通常価格(税別):5,720円

ミスミ
スプルーブシュガイド
4.4
ミスミ
エクステンションノズル用スプルーブシュ -小径ノズルタイプ-
4.5
ミスミ
スプルーブシュ -専用ボルトタイプ・フランジ厚10mm-
4.2