プラ型用部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スプルーブシュ専用ボルト

型番:

SUB5-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SUB5-12の仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-
chemSHERPA
調査中

商品情報

外形図・製品仕様

スプルーブシュ専用ボルト
型    式
SUB5-12

 専用ボルトタイプ・スプルーブシュ用ボルトです。(スプルーブシュには4本付属しています。)
当社専用ボルトタイプ・スプルーブシュの取り付け以外のご使用は絶対に避けてください。

注文例

スプルーブシュ専用ボルト

出荷日

スプルーブシュ専用ボルト

型番リスト

表示件数
型番
SUB5-12
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30
( 33 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

専用ボルト・フランジ厚10mmタイプのスプルーブッシュ専用ボルトです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプルーブシュ専用ボルトの型番SUB5-12のページです。 型番SUB5-12に関する仕様情報を記載しております。
スプルーブシュ専用ボルトのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ボルト
4
満足度:4.0
お世話になっております。 たくさんもバリエーションがあり 納期も迅速にて 在庫もあるので 便利です
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプルーブシュ専用ボルト
スプルーブシュ -専用ボルトタイプ・フランジ厚10mm-
スプルーブシュ(P3.5,SR11) -汎用ボルト・フランジ厚10mm/L寸固定タイプ-
スプルーブシュ(糸引き防止加工付) -汎用ボルトタイプ・フランジ厚10mm・板厚(Y)選択-
スプルーブシュ -ショルダータイプ-
スプルーブシュ -汎用ボルトタイプ・フランジ厚10mm-
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格30-----
通常出荷日在庫品1日目3日目〜2日目3日目2日目〜2日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチールスプルーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

プラ型用部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト