プラ型用部品技術窓口
両端タップタイプの傾斜ピン・直押上ピンです。タップサイズはノーマル、コンパクトの選択が可能です。

| 材質 | SUJ2 |
| 硬度 | 58HRC~ |
| 表面 | 高周波焼入(深度0.5mm以上) |
■K-KSPSC
(タップサイズ:コンパクト)
| M | C | Dg6 | 型 式 | L 指定1mm単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | D | |||||
| M5 | 0.5 | 12 | -0.006 -0.017 | K-KSPSC | 12 | 100~800 |
| M6 | 16 | 16 | ||||
| M8 | 1.0 | 20 | -0.007 -0.020 | 20 | ||
| M10 | 25 | 25 | ||||
| 30 | 30 | |||||
■KSPSC
(タップサイズ:ノーマル)
| M | C | Dg6 | 型 式 | L 指定1mm単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | D | |||||
| M4 | 0.3 | 8 | -0.005 -0.014 | KSPSC | 8 | 100~600 |
| M5 | 10 | 10 | 100~800 | |||
| M6 | 0.5 | 12 | -0.006 -0.017 | 12 | ||
| M8 | 16 | 16 | ||||
| M10 | 1.0 | 20 | -0.007 -0.020 | 20 | ||
| M12 | 25 | 25 | ||||
| M12 | 30 | 30 | ||||
■寸法対照表
| 対応無給油 スライドユニット | スタンダードタイプ (SCZN・SCZA) | SCY | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型 式 | K-KSPSA K-KSPSB | ( P.613) ( P.613) | K-KSPSC | K-KSPSE | ( P.617) | KSPSA KSPSB | ( P.613) ( P.613) | KSPSC | KSPSE | ( P.617) |
| D | M | B | M | M | B | M | B | M | M | B |
| 8 | - | - | - | - | - | M 4 | 10 | M 4 | M4 | 10 |
| 10 | - | - | - | - | - | M 5 | 10 | M 5 | M5 | 10 |
| 12 | M 5 | 13 | M 5 | M 5 | 13 | M 6 | 10 | M 6 | - | - |
| 16 | M 8 | 14 | M 6 | M 8 | 14 | M 8 | 13 | M 8 | - | - |
| 20 | M10 | 16 | M 8 | M10 | 16 | M10 | 16 | M10 | - | - |
| 25 | 18 | M10 | 18 | M12 | 19 | M12 | - | - | ||
| 30 | 20 | M10 | 20 | M12 | 19 | M12 | - | - | ||
• スタンダードタイプ対応の傾斜ピンはD8・10の取り扱いはありませんのでご注意ください。




• 傾斜ブロックと傾斜ピンの結合は共穴加工後、ノックピン等で固定してください。
• 傾斜ピンの全長(L寸)は調整可能なようにプラス公差に設定してあります。

<軸端加工について>
• 軸端加工部・平面取加工部は焼きなまし後加工する為、高周波焼入は入っていません。

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ルーズコア用無給油スライドユニット -スタンダード,固定タイプ-
0通常価格(税別):23,150円~

ミスミ
傾斜ピン・直押上ピン -両端タップタイプ-
5
ミスミ
傾斜ピン・直押上ピン -段付タイプ-
0
ミスミ
傾斜ピン・直押上ピン -片端おねじ・片端めねじタイプ-
4
ミスミ
ルーズコア用無給油スライドユニット -スタンダード,アジャストタイプ-
0通常価格(税別):24,930円~

ミスミ
ルーズコア用無給油スライド傾斜ピンホルダ -固定タイプ-
5通常価格(税別):12,400円~

ミスミ
ルーズコア用無給油スライド傾斜ピンホルダ -固定・高さ調整代ありタイプ-
0通常価格(税別):5,600円~

ミスミ
ボールプランジャ
4.2通常価格(税別):400円~

ミスミ
スライドストッパー
4.2通常価格(税別):240円~