プラ型用部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
スタンダード・アジャストタイプのルーズコア用無給油スライドユニットです。

ⒶⒷはスペーサー取り付け位置を示します。 A°の角度を参照してください。
成形品のアンダーカットの角度に合わせてスライドプレートの取り付け角度を0°~10°まで1°単位で指定できます。
■ルーズコア用 無給油スライドユニットの特長
• アンダーカットを含むコア(ルーズコア)を傾斜押出しさせる場合に傾斜ピンを滑らかに摺動させるための無給油スライドユニットです。
• 傾斜ピンホルダがθの範囲で揺動するため、自動調芯機能によりガイドやスライドプレートの摩耗・かじりを少なくします。
| Item | 構成部品 | Parts Name | 材質 | 個数 |
|---|---|---|---|---|
| ① | スライドベース | Slide Base | S50C | 2 |
| ② | 傾斜ピンホルダ | Inclined Pin Holder | SCM440 | 1 |
| ③ | スライドプレート | Slide Plate | ※CAC304+固体潤滑剤 | 2 |
| ④ | 平行キー | Key | S45C | 1 |
| ⑤ | アジャストロッド | Adjust Rod | S45C | 1 |
| ⑥ | ロックナット | Lock Nut | S45C | 1 |
| ⑦ | スペーサー | Spacer | SS400 | 2 |
※高力黄銅鋳物4種(旧JIS:HBsC4)
| ①スライドベース | ②傾斜ピンホルダ | ③スライド プレート | TH | G | F | 型 式 | スライドプレート取り付け角度A° 指定1°単位 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | H | C1 | C2 | D1 | d | h | h1 | h2 | h3 | N | S | a | Type | D | ||||
| 56 | 55 | 35 | 5 | - | 11 | 5.5 | 16 | 6 | 33 | 10 | 30 | 20 | 35 | 58.5 | 17.5 | 4.65 | SCZA | 12 | 0~10 2~4・6~10は 製作品のため 12日目出荷です |
| 60 | 65 | 36 | 6 | 15 | 9 | 18 | 11 | 33 | 40 | 59 | 18 | 16 | |||||||
| 68 | 70 | 43 | 5 | 18 | 11 | 22 | 36 | 13 | 38 | 24 | 65.5 | 21.5 | 20 | ||||||
| 75 | 80 | 45 | 22 | 26 | 39 | 15 | 45 | 26 | 45 | 69.5 | 22.5 | 25 | |||||||
| 81 | 95 | 54 | 27.5 | 30 | 41 | 17 | 51 | 30 | 55 | 76 | 27 | 30 | |||||||
| 型 式 | 取り付け穴寸法 | ⑥ロックナット | ⑤アジャスト ロッド | ストッパ取り付け位置 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | D | ℓ1 | ℓ2 | W1 | B1 | B2 | B3 | B | BM | BH | K | S1 | e1 | S2 | e2 | Ⓐ | Ⓑ |
| SCZA | 12 | 42 | 21 | 45 | 6.6 | 11 | 15 | M6 | M 8 | 28.5 | 6 | 17 | 19.6 | 12 | 13.9 | 0°~10° | - |
| 16 | 46 | 25 | 48 | 29.5 | 21 | 24.2 | 16 | 18.5 | |||||||||
| 20 | 50 | 55 | 8.6 | 13.5 | 20 | M8 | M10 | 34.5 | 8 | 24 | 27.7 | 19 | 21.9 | 4°~10° | 0°~3° | ||
| 25 | 60 | 35 | 62 | 36.5 | |||||||||||||
| 30 | 75 | 50 | 68 | 45.5 | 0°~10° | - | |||||||||||





| D | D1 | B | PM |
|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 13 | M 5 |
| 16 | 15 | 14 | M 8 |
| 20 | 18 | 16 | M10 |
| 25 | 22 | 18 | M10 |
| 30 | 27.5 | 20 | M10 |

| 型 式 | 標準ストローク (スライドプレートがスライドベースの端面まで移動する距離) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A=0 | A=1 | A=2 | A=3 | A=4 | A=5 | A=6 | A=7 | A=8 | A=9 | A=10 | |
| SCZA12 | 20.0 | 19.6 | 19.3 | 19.0 | 18.7 | 18.4 | 18.2 | 17.9 | 17.7 | 17.5 | 17.3 |
| SCZA16 | 25.0 | 24.6 | 24.3 | 24.0 | 23.7 | 23.4 | 23.2 | 23.0 | 22.8 | 22.6 | 22.4 |
| SCZA20 | 30.0 | 29.5 | 29.2 | 28.8 | 28.4 | 28.1 | 27.8 | 27.5 | 27.3 | 27.0 | 26.8 |
| SCZA25 | 35.0 | 34.5 | 34.1 | 33.7 | 33.3 | 33.0 | 32.7 | 32.4 | 32.1 | 31.8 | 31.6 |
| SCZA30 | 40.0 | 39.4 | 39.0 | 38.5 | 38.1 | 37.7 | 37.3 | 37.0 | 36.7 | 36.4 | 36.1 |
傾斜角度θの範囲:0°≦θ≦20°

| 型 式 | ⑦ を取り外した場合の最大ストローク (標準ストローク+ 2ℓ/3、ただしスライドプレートと取付面が干渉する場合は干渉しない最大値) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A=0 | A=1 | A=2 | A=3 | A=4 | A=5 | A=6 | A=7 | A=8 | A=9 | A=10 | |
| SCZA12 | 43.3 | 42.9 | 42.6 | 42.3 | 42.0 | 41.7 | 41.5 | 41.2 | 41.0 | 40.8 | 40.6 |
| SCZA16 | 51.6 | 51.3 | 51.0 | 50.7 | 50.4 | 50.1 | 49.9 | 49.6 | 49.4 | 49.3 | 49.1 |
| SCZA20 | 56.6 | 56.2 | 55.8 | 55.5 | 55.1 | 54.8 | 54.5 | 54.2 | 53.9 | 53.7 | 53.5 |
| SCZA25 | 65.0 | 64.5 | 64.1 | 63.7 | 63.3 | 63.0 | 62.7 | 62.4 | 62.1 | 61.8 | 61.6 |
| SCZA30 | 76.6 | 76.1 | 75.6 | 75.2 | 74.8 | 74.4 | 74.0 | 73.6 | 73.3 | 73.0 | 72.8 |
傾斜角度θの範囲:0°≦θ≦20°

• 傾斜ピンの切り欠き部寸法および固定ネジサイズ(PM)は、右上規格表をご参照ください。
傾斜ピンホルダのザグリ寸法は、六角穴付ボルトにスプリングワッシャが併用できる寸法に設定されています。
• エジェクタプレートへの取付方法は2種類あります。ボルト固定は(1)エジェクタプレートにネジ込み、(2)ユニット本体にネジ込みの方法が可能です。(2)の場合の固定用六角穴付ボルトサイズは、
左ページ規格表中のBMを、(1)の場合の固定用六角穴付ボルトサイズはBMの1ランク下(例:BMがM8の場合、固定用ボルトサイズはM6になります)を、それぞれご使用ください。
• 取り付けの際は、なじむまでの摩耗防止として※初期なじみ用のグリスを塗布してください。
• ストロークが長い場合、傾斜ピンを保持するブシュの使用をお奨めします。 P.619

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
24,930円 ( 27,423円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
27,760円 ( 30,536円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
27,760円 ( 30,536円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
- ( - ) | 12日目 |
26,460円 ( 29,106円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
29,290円 ( 32,219円 ) | 8日目 |
29,290円 ( 32,219円 ) | 8日目 |
- ( - ) | 12日目 |
28,470円 ( 31,317円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
31,300円 ( 34,430円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
31,300円 ( 34,430円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
- ( - ) | 12日目 |
30,950円 ( 34,045円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
33,780円 ( 37,158円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
33,780円 ( 37,158円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
- ( - ) | 12日目 |
34,020円 ( 37,422円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
36,860円 ( 40,546円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
36,860円 ( 40,546円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
- ( - ) | 12日目 |
スタンダード・アジャストタイプのルーズコア用無給油スライドユニットです。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
傾斜ピン・直押上ピン -段付タイプ-
0
ミスミ
ルーズコア用無給油スライド傾斜ピンホルダ -固定タイプ-
5通常価格(税別):12,400円~

ミスミ
ルーズコア用無給油スライドユニット -スタンダード,固定タイプ-
0通常価格(税別):23,150円~

ミスミ
ルーズコア用無給油スライドユニット -スタンダード,アジャストタイプ-
0通常価格(税別):24,930円~

ミスミ
ルーズコア用無給油スライド傾斜ピンホルダ -固定・高さ調整代ありタイプ-
0通常価格(税別):5,600円~

ミスミ
傾斜ピン・直押上ピン -両端タップタイプ-
5
ミスミ
傾斜ピン・直押上ピン -二面幅タイプ-
5
ミスミ
角形ルーズコア用無給油スライドブロック
0通常価格(税別):5,830円~

ミスミ
傾斜ピンガイド無給油ブシュ -焼結合金・薄肉タイプ-
0通常価格(税別):1,350円~