プラ型用部品技術窓口
キャップタイプのボールプランジャです。パック商品(10個入り)もございます。

| パック販売のご案内 同一サイズまとめ買いでお得です。 |
本体
材質 SCM435
ボール
材質 SUJ2
硬度 55HRC~
スプリング
材質 SWP-B
使用温度範囲 -30℃~80℃
| H | T | B | d | S | L | e | 荷重(N) | 型 式 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | Type | M | |||||||
| 6 | 2.5 | 2 | 2.5 | 0.8 | 7 | ※- | 5.8 | 11.7 | BPCT 10 PACK-BPCT (10個入りパック) | 4 |
| 8 | 3 | 2.5 | 3 | 0.8 | 8 | ※- | 5.9 | 13.8 | 5 | |
| 9 | 3.5 | 3 | 3 | 0.8 | 9 | 1.5 | 7.5 | 17.6 | 6 | |
| 11.5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 11 | 2.0 | 11.6 | 26.2 | 8 | |
| ※M4・M5には逃げ加工はありません。また、不完全ねじ部がありますので、取り付け側のタップ穴に面取りをしてご使用ください。 荷重min.は初期荷重、max.はボールを最大限沈めたときの荷重です。 荷重{kgf}=荷重N×0.101972 | ||||||||||





通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,050円 ( 4,455円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,140円 ( 4,554円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,410円 ( 4,851円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,860円 ( 5,346円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
450円 ( 495円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
460円 ( 506円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
490円 ( 539円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
540円 ( 594円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
キャップタイプのボールプランジャです。パック商品(10個入り)もございます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールプランジャ
4.2通常価格(税別):400円~

ミスミ
スライドストッパー
4.2通常価格(税別):240円~

ミスミ
スライドロック
4通常価格(税別):5,600円~

ミスミ
ボールボタン
4.2通常価格(税別):230円~

ミスミ
スライドリテーナ
3.8通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
ボールプランジャ -プレーンタイプ-
4.1通常価格(税別):350円~

ミスミ
ボールプランジャ -ツバ付タイプ-
4.3通常価格(税別):210円~

ミスミ
ボールプランジャ-キャップタイプ-
4通常価格(税別):450円~

ミスミ
傾斜ピン・直押上ピン -段付タイプ-
0