プラ型用部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
二色成形用スライドコアユニットとなります。スライド量3mmです。

| No. | 品名 | 数量 | 材質 | 硬度 | 表面処理 |
|---|---|---|---|---|---|
| ①-a | アンギュラカム一次側 | 1 | SKD11 | 58~60HRC | ー |
| ①-b | アンギュラカム二次側 | 1 | SKD11 | 58~60HRC | ー |
| ② | スライドコア | 2 | SKD11 | 58~60HRC | ー |
| ③ | ガイドレール | 2 | DH2F | 38~42HRC | 窒化処理(1000HV~) |
| 型 式 | W | |
|---|---|---|
| Type | ST | |
| SCTM | 3 | 13 |


| ■特長 | |
| ①コンパクト | |
| ロックピンを用いた特殊構造によりコンパクト性を追求しました。 | |
| 金型サイズを1ランク以上小さくすることが可能になります。 | |
| ②スライドコアのロック機構付 | |
| ボールプランジャによりスライドコアを安定して作動させます。 | |
| ③トータルコストの削減 | |
| • アンギュラカム、スライドコア、ガイドレールがセットになっており、斜め穴加工等が不要で、加工コストを削減できます。(コア部は内製してください。) | |
| • スライドストロークなどの面倒な計算が不要です。 | |
| ■注意事項 | |
| • この商品は射出成形金型用に開発されたものです。他の用途には使用しないでください。 | |
| • 焼きつき防止のため、グリス潤滑をしてください。 | |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミニスライドコアユニット(スライド量6mm) -スリムタイプ/スライドコア戻し機構付-
0通常価格(税別):36,900円~

ミスミ
ミニスライドコアユニット -スタンダードタイプ-
4通常価格(税別):8,400円~

ミスミ
ミニスライドコアユニット(スライド量3mm) -スリムタイプ/スライドコア戻し機構付-
0通常価格(税別):35,900円~

ミスミ
ミニスライドコアユニット(スライド量10mm) -スリムタイプ/スライドコア戻し機構付-
0通常価格(税別):16,800円~

ミスミ
マイクロスライドコアユニット -6㎜ストロークタイプ-
0通常価格(税別):38,400円

ミスミ
ボールプランジャ
4.2通常価格(税別):400円~

ミスミ
スライドストッパー
4.2通常価格(税別):240円~

ミスミ
スライドロック
4通常価格(税別):5,600円~

ミスミ
ボールボタン
4.2通常価格(税別):230円~