プラ型用部品技術窓口
スリムタイプ・スライドコア戻し機構付のミニスライドコアユニット(スライド量3mm)です。


| 番号 | 品名 | 材質 | 硬度 | 表面処理 |
|---|---|---|---|---|
| ① | アンギュラカム | DH2F | 38~42HRC | 窒化処理(1000HV~) |
| ② | スライドコア | SKD11 | 58~60HRC | ー |
| ③ | ガイドプレート | DH2F | 38~42HRC | 窒化処理(1000HV~) |
| 型 式 | W | |
|---|---|---|
| Type | ST | |
| MSCSB (インロ一部加工付) | 3 | 12 |
| MSCSBM (タップ加工付) | ||
■構成部品(単体)(必ず取り付け調整を行ってからご使用ください。)
| 構成部品 | 型 式 | W | |
|---|---|---|---|
| Type | ST | ||
| ①アンギュラカム | MSCC | 3 | 12 |


■特長
この商品はMSCSG3-12・MSCSGM3-12にスライドコアの戻し機構を付属させたスライドコアユニットです。
スライドコア部にバネユニットを内蔵したことにより重力方向でも安心して使用できます。また、スライド着脱が容易なためコア部の調整が簡単です。
■注意事項
• この商品は射出成形金型用に開発されたものです。
他の用途には使用しないでください。
• 焼きつき防止のため、摺動部にグリス潤滑をしてください。

スリムタイプ・スライドコア戻し機構付のミニスライドコアユニット(スライド量3mm)です。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミニスライドコアユニット(スライド量6mm) -スリムタイプ/スライドコア戻し機構付-
0通常価格(税別):36,900円~

ミスミ
ミニスライドコアユニット -スタンダードタイプ-
4通常価格(税別):8,400円~

ミスミ
ミニスライドコアユニット(スライド量3mm) -スリムタイプ/スライドコア戻し機構付-
0通常価格(税別):35,900円~

ミスミ
ミニスライドコアユニット(スライド量10mm) -スリムタイプ/スライドコア戻し機構付-
0通常価格(税別):16,800円~

ミスミ
マイクロスライドコアユニット -6㎜ストロークタイプ-
0通常価格(税別):38,400円

ミスミ
ボールプランジャ
4.2通常価格(税別):400円~

ミスミ
スライドストッパー
4.2通常価格(税別):240円~

ミスミ
スライドロック
4通常価格(税別):5,600円~

ミスミ
ボールボタン
4.2通常価格(税別):230円~