17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プラ型用部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • スライドコア

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

ミニスライドコアユニット(スライド量3mm) -スリムタイプ-

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図・製品仕様

ヘキサゴンソケット 4H
ヘキサゴンソケット 4H
番号品名材質硬度表面処理
アンギュラカムDH2F38~42HRC窒化処理(1000HV~)
スライドコアSKD1158~60HRC
ガイドプレートDH2F38~42HRC窒化処理(1000HV~)

規格表

型    式W
TypeST
MSCSG
(インロ一部加工付)
312
MSCSGM
(タップ加工付)

■構成部品(単体) 必ず取り付け調整を行ってからご使用ください。)

構成部品型    式W
TypeST
①アンギュラカムMSCC312

注文例

ヘキサゴンソケット 4H

出荷日

ヘキサゴンソケット 4H

関連情報

■特長
 ①省スペース
 • ガイド方式の構造変更により、MSCN□・MSCK□に比べ設置面積に約50%を省スペース化できます。
 ②スライドコアのロック機構付
 • ボールプランジャによりスライドコアを安定して作動させます。
 ③コア部の取り付け方法が2通りから選択できます。
 ④トータルコストの削減
 • シンプルな構造で低コストを実現しました。
 • アンギュラカム・スライドコア・ガイドプレートがセットになっており、斜め穴加工等が不要のため、加工コストを削減できます。(コア部は内製してください。)
 • スライドストローク等の面倒な計算が不要です。
■注意事項
 • この商品は射出成形金型用に開発されたものです。他の用途には使用しないでください。
 • 焼きつき防止のため、摺動部にグリス潤滑をしてください。
■取り付け加工寸法  P.574

型番リスト

表示件数

スライドコア

RoHS?最小発注数量
インロー部加工付
10
1個
タップ加工付
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,200
( 36,520 )
2日目
33,600
( 36,960 )
2日目

詳細情報

基本情報

スリムタイプのミニスライドコアユニット(スライド量3mm)です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニスライドコアユニット(スライド量3mm) -スリムタイプ-のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニスライドコアユニット(スライド量3mm) -スリムタイプ-
ミニスライドコアユニット(スライド量3mm) -スリムタイプ/スライドコア戻し機構付-
ミニスライドコアユニット(スライド量6mm) -スリムタイプ/スライドコア戻し機構付-
二色成形用スライドコアユニット スライド量3㎜
二色成形用スライドコアユニット スライド量6㎜
ミニスライドコアユニット(スライド量10mm) -スリムタイプ/スライドコア戻し機構付-
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格33,200-35,900 -36,900 -89,80031,600 -16,800 -
通常出荷日2日目2日目2日目在庫品1日目在庫品1日目〜2日目
商品タイプスリムタイプスリムタイプスリムタイプ2色成形用2色成形用スリムタイプ
ガイドレール方式一体型一体型一体型一体型一体型一体型
戻し機構の有無
ST(ストローク量)(mm)33636-
W(アンギュラカム幅)(mm)121220132532

ミニスライドコアユニットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

プラ型用部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト