17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プラ型用部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • H/E(インロー部寸法)(mm)

    ~mm
      [10-50/1mm単位]
    • T(ブロック高さ)(mm)

      ~mm
    • A/W(ブロック幅)(mm)

      ~mm
    • D(アンギュラ穴径)(mm)

      ~mm
    • A(角度)(°)

      ~mm
        [10-20/1°単位]
      • G(角度)(°)

        ~mm
          [12-25/1°単位]
        • タイプ

        • CAD

        • 出荷日

          • すべて
          • 8日以内

        アンギュラ穴付ロッキングブロック -PL面取付タイプ-

        未確定:候補が4型番あります。
        • 単価(税別)
          -
        • 合計(税別)
          -
          (税込価格:-)
        • 出荷日
          -
          (参考出荷日:-)
        数量:

        商品情報

        幅省スペースタイプ  P.564

        外形図・製品仕様

        アンギュラ穴付ロッキングブロック -PL面取付タイプ-
        型    式材質硬度
        ALBPSSKS353~56HRC

        規格表

        DH7HFtT1dMaL1L型    式TWE
        指定1mm単位
        指定1°単位
        Type D   A°   G°
        10+0.015
        0
        14101020141091232ALBPS1030485868 10~2010~20G≧A+2
        and
        G≦A+5
        25353510~25
        364010~30
        405010~40
        13+0.018
        0
        1712102514109144013354858687810~25

        アンギュラ穴付ロッキングブロック -PL面取付タイプ-

        404010~30
        455010~40
        1185060 58687810~50
        162015132517121216401635 58687810~25
        30454010~30
        505010~40

        アンギュラ穴付ロッキングブロック -PL面取付タイプ-

        556010~50
        202430452040 58687810~30
        14109505010~40
        556010~50

        注文例

        アンギュラ穴付ロッキングブロック -PL面取付タイプ-

        出荷日

        アンギュラ穴付ロッキングブロック -PL面取付タイプ-

        追加工

        アンギュラ穴付ロッキングブロック -PL面取付タイプ-

        関連情報

        使用例

        アンギュラ穴付ロッキングブロック -PL面取付タイプ-

        型番リスト

        表示件数

        H/E(インロー部寸法)

        (mm)

        T(ブロック高さ)

        (mm)

        A/W(ブロック幅)

        (mm)

        D(アンギュラ穴径)

        (mm)

        A(角度)

        (°)

        G(角度)

        (°)

        RoHS?最小発注数量
        10 ~ 40
        30 ~ 50
        48 ~ 68
        10
        10 ~ 20
        12 ~ 25
        10
        1個
        10 ~ 50
        35 ~ 60
        48 ~ 78
        13
        10 ~ 20
        12 ~ 25
        10
        1個
        10 ~ 50
        35 ~ 60
        58 ~ 78
        16
        10 ~ 20
        12 ~ 25
        10
        1個
        10 ~ 50
        40 ~ 60
        58 ~ 78
        20
        10 ~ 20
        12 ~ 25
        10
        1個
        通常単価(税別) (税込単価)
        通常出荷日
        -
        ( - )
        8日目
        -
        ( - )
        8日目
        -
        ( - )
        8日目
        -
        ( - )
        8日目

        詳細情報

        基本情報

        PL面取付タイプのアンギュラ穴付ロッキングブロックとなります。

        カタログ

        • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

        アンギュラ穴付ロッキングブロック -PL面取付タイプ-のレビュー
        4平均満足度:4.07件のレビュー
        アンギュラ
        4
        満足度:4.0
        アンギュラも加工してある状態 なので ベ−スに加工せずにすみ 非常に便利です
        0人が参考にしています。
        AP
        4
        満足度:4.0
        アンギュラつきですと ベ−スがかなり大きい場合 サ−キュラ−のせて アンギュラ加工ですと難航して こちら便利です
        0人が参考にしています。
        アンギュラ
        4
        満足度:4.0
        ロッキングとアンギュラが 一緒になっているので 非常に加工が楽で便利ですね
        0人が参考にしています。
        4
        満足度:4.0
        アンギュラも 加工してあるので 非常に便利です 加工が楽になります
        0人が参考にしています。
        加工
        4
        満足度:4.0
        こちら 少し高価ですが 全部加工がしてあり この部品を作成せずにすむので 助かります
        0人が参考にしています。

        この商品を見た人は、こんな商品も見ています

        今見ている商品
        アンギュラ穴付ロッキングブロック -PL面取付タイプ-
        アンギュラ穴加工付ロッキングブロック -PL面取付・幅省スペースタイプ-
        アンギュラ穴付ロッキングブロック
        アンギュラ穴加工付ロッキングブロック -PL面取付・幅省スペース・高精度タイプ-
        位置決め付ロッキングブロック押え勾配付 -角度(G)指定タイプ・インロー部4mm-
        ロッキングブロック -インロータイプ・PL面取付タイプ-
        メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
        通常価格------
        通常出荷日8日目8日目8日目5日目5日目5日目
        商品タイプインロータイプ位置決め付インロータイプ位置決め付位置決め付インロータイプ
        材質SKS3SKS3SKS3SKS3SKS3-
        ボルト取付方法PL面取付けPL面取付けプレート側取付(タップ付き)PL面取付けPL面取付けPL面取付け
        油溝油溝なし油溝なし油溝なし油溝なし油溝なし油溝なし
        アンギュラ穴の有無
        よく一緒に購入される商品

        最近見た商品

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        ロッキングブロックカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        プラ型用部品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        Webお問い合わせフォーム

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

        比較リスト