17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プラ型用部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • A/W(ブロック幅)(mm)

    ~mm
  • A(°)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

アンギュラ穴加工付ロッキングブロック -PL面取付・幅省スペースタイプ-

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

アンギュラ穴加工付ロッキングブロック -PL面取付・幅省スペースタイプ-:関連画像

型番リスト

表示件数

A/W(ブロック幅)

(mm)

A

(°)

RoHS?最小発注数量
15
15 ~ 20
10
1個
20
15 ~ 20
10
1個
25
15 ~ 20
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目

詳細情報

基本情報

PL面取付・幅省スペースタイプのアンギュラ穴加工付ロッキングブロックです。

規格・納期

規格表

アンギュラ穴加工付ロッキングブロック -PL面取付・幅省スペースタイプ-:関連画像
・規格表
DH7Htボルト穴取付ボルト抜きタップ
N
LTFSC型 式W
(選択)
d1t1TypeD
8+0.015
0
135116.5M6M840101020103ABPXE815202515 18 20

納期


1,000円/1本
ストークCは3本以上で1明細行あたり一律2,700円

概要・仕様

仕様・概要

■特長
こちら ABPXのS公差、(A+2)°公差を変更し、低価格にしました。
高精度タイプが必要な場合は、従来通りABPXをご注文ください。

使用例

・ 抜きタップを利用してプレート側から取り付けることもできます。その際は、抜きタップサイズがそのまま取付ボルトサイズとなります。
アンギュラ穴加工付ロッキングブロック -PL面取付・幅省スペースタイプ-:関連画像
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アンギュラ穴加工付ロッキングブロック -PL面取付・幅省スペースタイプ-のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
ロッキング
4
満足度:4.0
短納期時 アンギュラ加工もすべて この部品でまかなえるので 重宝します ただ価格が高いです
0人が参考にしています。
PL
4
満足度:4.0
いつもお世話になります いつもよく利用しております 問題なく使用できております
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アンギュラ穴加工付ロッキングブロック -PL面取付・幅省スペースタイプ-
アンギュラ穴加工付ロッキングブロック -PL面取付・幅省スペース・高精度タイプ-
アンギュラ穴付ロッキングブロック -PL面取付タイプ-
アンギュラ穴付ロッキングブロック
位置決め付ロッキングブロック押え勾配付 -角度(G)指定タイプ・インロー部4mm-
ロッキングブロック -インロータイプ・PL面取付タイプ-
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日8日目5日目8日目8日目5日目5日目
商品タイプ位置決め付位置決め付インロータイプインロータイプ位置決め付インロータイプ
材質SKS3SKS3SKS3SKS3SKS3-
ボルト取付方法PL面取付けPL面取付けPL面取付けプレート側取付(タップ付き)PL面取付けPL面取付け
油溝油溝なし油溝なし油溝なし油溝なし油溝なし油溝なし
アンギュラ穴の有無

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロッキングブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

プラ型用部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト