17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プラ型用部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • L(ブロック全長)(mm)

    ~mm
  • T(ブロック高さ)(mm)

    ~mm
  • A/W(ブロック幅)(mm)

    ~mm
  • K(ロッキング角度)(°)

    ~mm
  • G(角度)(°)

    ~mm
      [5-22/1°単位]
    • 押え勾配形状加工無し

      ~mm
    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    位置決め付ロッキングブロック押え勾配付 -角度(G)指定タイプ・インロー部4mm-

    位置決め付ロッキングブロック押え勾配付 -角度(G)指定タイプ・インロー部4mm-
    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:5日目

    角度(G)指定タイプ・インロー部4mmの位置決め付ロッキングブロック押え勾配付きです。

    未確定:候補が4型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    外形図

    位置決め付ロッキングブロック押え勾配付 -角度(G)指定タイプ・インロー部4mm-:関連画像

    型番リスト

    表示件数

    L(ブロック全長)

    (mm)

    T(ブロック高さ)

    (mm)

    A/W(ブロック幅)

    (mm)

    K(ロッキング角度)

    (°)

    G(角度)

    (°)

    押え勾配形状加工無し

    RoHS?最小発注数量
    25
    30 ~ 45
    38 ~ 98
    5
    5 ~ 20
    -
    10
    1個
    25
    30 ~ 45
    38 ~ 98
    -
    5 ~ 20
    KN
    10
    1個
    40
    45 ~ 60
    68 ~ 108
    5 ~ 10
    5 ~ 22
    -
    10
    1個
    40
    45 ~ 60
    68 ~ 108
    -
    5 ~ 22
    KN
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    角度(G)指定タイプ・インロー部4mmの位置決め付ロッキングブロック押え勾配付きです。

    規格・納期

    規格表

    位置決め付ロッキングブロック押え勾配付 -角度(G)指定タイプ・インロー部4mm-:関連画像
    ・規格表
    ■インロー部 H=4mm
    Haℓ1d1d2tt1t2型 式TA
    指定1°単位
    TypeL
    4712189.55.561020LBCST2530384858687888  5~205
    25355~17
    3040 485868788898 5~15
    35455~13
    1319281498354045   687888981085~225・10
    40505~20
    45555~19
    50605~17

    納期


    概要・仕様

    使用例

    位置決め付ロッキングブロック押え勾配付 -角度(G)指定タイプ・インロー部4mm-:関連画像
    ■特長
    ロッキングブロックのスライドコア側の反対面に勾配面(K)を設けており、この面をプレート等に掘り込まれた形状に押し当て、ロッキング力を強化するタイプとなっております。

    追加工

    追加工

    追加工価格も数量スライド適用 こちら
    位置決め付ロッキングブロック押え勾配付 -角度(G)指定タイプ・インロー部4mm-:関連画像
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    位置決め付ロッキングブロック押え勾配付 -角度(G)指定タイプ・インロー部4mm-のレビュー
    3.6平均満足度:3.63件のレビュー
    ロッキング
    4
    満足度:4.0
    位置決めも同時に できるので非常に便利で 重宝します 製作の手間もはブけるので
    0人が参考にしています。
    ロッキング
    3
    満足度:3.0
    いつもお世話になっております。 バリエーションもたくさんあり 納期もは早く たくさん在庫もあり 利用してます
    0人が参考にしています。
    LBCM
    4
    満足度:4.0
    いつもお世話になります いつもよく利用しております 問題なく使用できております
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    位置決め付ロッキングブロック押え勾配付 -角度(G)指定タイプ・インロー部4mm-
    アンギュラ穴付ロッキングブロック
    アンギュラ穴付ロッキングブロック -PL面取付タイプ-
    アンギュラ穴加工付ロッキングブロック -PL面取付・幅省スペースタイプ-
    アンギュラ穴加工付ロッキングブロック -PL面取付・幅省スペース・高精度タイプ-
    位置決め付ロッキングブロック -角度G指定タイプ(インロー部4mm/8・10mm.)-
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
    通常価格------
    通常出荷日5日目8日目8日目8日目5日目3日目〜
    商品タイプ位置決め付インロータイプインロータイプ位置決め付位置決め付位置決め付
    材質SKS3SKS3SKS3SKS3SKS3-
    ボルト取付方法PL面取付けプレート側取付(タップ付き)PL面取付けPL面取付けPL面取付けPL面取付け
    油溝油溝なし油溝なし油溝なし油溝なし油溝なし油溝なし
    アンギュラ穴の有無
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ロッキングブロックカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    プラ型用部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト