17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プラ型用部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • A(外形)(mm)

    ~mm
  • B(外形)(mm)

    ~mm
      [10-30/5mm単位]
    • F(ストレート部長さ)(mm)

      ~mm
        [15-140/0.1mm単位]
      • K(角度)(°)

        ~mm
          [10-25/1°単位]
        • L(全長)(mm)

          ~mm
            [20-150/0.1mm単位]
          • タイプ

            ~mm
          • CAD

          • 出荷日

            • すべて
            • 8日以内

          アンギュラカム -角度選択タイプ,角度指定タイプ-

          通常単価(税別)
          -
          税込単価
          -
          通常出荷日:8日目

          角度選択・角度指定タイプが選択可能なアンギュラカムとなります。

          • 角度選択タイプ【ANCE】は2021年11月19日に販売終了となりました。角度指定タイプ【ANC】をご選定ください。
          • 製造元都合により追加工【GC】に加工限界追加いたしました。
          未確定:候補が4型番あります。
          • 単価(税別)
            -
          • 合計(税別)
            -
            (税込価格:-)
          • 出荷日
            -
            (参考出荷日:-)
          数量:

          商品情報

          外形図・製品仕様

          アンギュラカム -角度選択タイプ,角度指定タイプ-

          X=(L-F)tanK°
          X≧20は製作不可

          材質   SKD11
          硬度   60~63HRC

          規格表

          ■角度指定タイプ

          M×Pitch型    式B指定0.1mm単位
          指定1°単位
          TypeALF
          M6×1.0ANC10101520253020.0~  80.015.0≦F≦L-1010~25
          M8×1.251510    20.0~100.0
           15   20.0~120.0
            20253020.0~150.0
          20 15   20.0~120.0
            20253020.0~150.0
          25  202530

          注文例

          アンギュラカム -角度選択タイプ,角度指定タイプ-

          出荷日

          アンギュラカム -角度選択タイプ,角度指定タイプ-

          追加工

          アンギュラカム -角度選択タイプ,角度指定タイプ-

          関連情報

          ■特長
          •モールドベースの加工が容易になります。
          •射出圧が小さい場合は、ロッキングブロックを兼ねることができます。
           

          使用例

          アンギュラカム -角度選択タイプ,角度指定タイプ-

           

           
          •スライド開きのタイミング調整(S)が可能です。
           

          ■精度基準

          基準項目概        要許    容    範    囲
          A・B 寸の直角度

          アンギュラカム -角度選択タイプ,角度指定タイプ-

          B面を基準として、A面の
          垂直方向に対する直角度
          a≦0.02
          A・B 寸の平行度

          アンギュラカム -角度選択タイプ,角度指定タイプ-

          B面、またはA面を基準とし
          てF方向に対する平行度
          b≦0.02
           

           

          アンギュラカム -角度選択タイプ,角度指定タイプ-

           

          型番リスト

          表示件数

          A(外形)

          (mm)

          B(外形)

          (mm)

          F(ストレート部長さ)

          (mm)

          K(角度)

          (°)

          L(全長)

          (mm)

          RoHS?最小発注数量
          10
          10 ~ 30
          15 ~ 80
          10 ~ 25
          20 ~ 80
          10
          1個
          15
          10 ~ 30
          15 ~ 140
          10 ~ 25
          20 ~ 150
          10
          1個
          20
          15 ~ 30
          15 ~ 140
          10 ~ 25
          20 ~ 150
          10
          1個
          25
          20 ~ 30
          15 ~ 140
          10 ~ 25
          20 ~ 150
          10
          1個
          通常単価(税別) (税込単価)
          通常出荷日
          -
          ( - )
          8日目
          -
          ( - )
          8日目
          -
          ( - )
          8日目
          -
          ( - )
          8日目

          詳細情報

          基本情報

          角度選択・角度指定タイプが選択可能なアンギュラカムとなります。

          ご注意

          • 角度選択タイプ【ANCE】は2021年11月19日に販売終了となりました。角度指定タイプ【ANC】をご選定ください。
          • 製造元都合により追加工【GC】に加工限界追加いたしました。
          • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

          アンギュラカム -角度選択タイプ,角度指定タイプ-のレビュー
          4平均満足度:4.05件のレビュー
          カム
          4
          満足度:4.0
          アンギュラも加工せずに すむし スライド部もワイヤで加工できるので 便利です 時間短縮になります
          0人が参考にしています。
          硬度
          4
          満足度:4.0
          硬度が62度あたり はいっているので かじりは全然ないです。 問題はないです
          0人が参考にしています。
          カム
          4
          満足度:4.0
          こちらカムタイプの スライドに使います ワイヤで加工せずに すむので 非常に助かります
          0人が参考にしています。
          カム式
          4
          満足度:4.0
          スライドカム式タイプ時 弊社で作成より コスト面で削減でき 納期もはやいです
          0人が参考にしています。
          スライド カム
          4
          満足度:4.0
          型納期があまりなく 急いでいるときに 自社で作成している時間がない時に 助かります
          0人が参考にしています。

          この商品を見た人は、こんな商品も見ています

          今見ている商品
          アンギュラカム -角度選択タイプ,角度指定タイプ-
          アンギュラピン -ノーマルタイプ-
          溝無しガイドレール -スタンダードタイプ-
          スライドコア -スタンダードタイプ,フリー指定タイプ-
          コンパクト下カムユニット MGDCC52
          位置決め付ロッキングブロック -角度G指定タイプ(インロー部4mm/8・10mm.)-
          メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
          通常価格--1,930 ----
          通常出荷日8日目2日目〜3日目〜5日目お見積り3日目〜
          タイプ角度指定-----
          よく一緒に購入される商品

          最近見た商品

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          アンギュラカムカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          プラ型用部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          Webお問い合わせフォーム

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

          比較リスト