プラ型用部品技術窓口
NAK80/標準/フリーサイズタイプの仕上げプレート(2面研磨)です。

| 型式 | 材質 | 硬度 | 面取り |
|---|---|---|---|
| NAK80RP | NAK80 | 37~43HRC | 全周面取り C0.5~C1.0 |
■標準タイプ
| 型式 | A | B | T | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAK80RP | 20 | 20 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | ||||||||||
| 40 | 20 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 60 | 20 | 40 | 60 | |||||||||||||||||||||
| 80 | 20 | 40 | 60 | 80 | ||||||||||||||||||||
| 100 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | |||||||||||||||||||
| 125 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | |||||||||||||||||||
| 125 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | |||||||||||||||
| 150 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | |||||||
| 125 | 150 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | ||||||||||||||
| 180 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | |||||||
| 125 | 150 | 180 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | |||||||||||||
| 200 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | |||||||
| 125 | 150 | 180 | 200 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | ||||||||||||
| 250 | 40 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 | 180 | 200 | 250 | |||||||||||||||
| 300 | 40 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | ||||||||||||||



| 型式 | 材質 | 硬度 | 面取り |
|---|---|---|---|
| F-NAK80RP | NAK80 | 37~43HRC | 全周面取り C0.5~C1.0 |
■フリーサイズタイプ・A寸指定1mm
型式![]() | A![]() | B | T | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-NAK80RP | 20~29 | 20 | 40 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | |||||||||
| 30~49 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | |||||||||||||||||||
| 50~100 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | |||||||||||||||||||
| 125 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | |||||||||||||||
| 101~150 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | |||||||
| 125 | 150 | 180 | 200 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | ||||||||||||
| 151~200 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | |||||||
| 125 | 150 | 180 | 200 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | ||||||||||||
| 201~250 | 40 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 | 180 | 200 | 250 | |||||||||||||||
| 251~300 | 40 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | ||||||||||||||


| 型式 | - | A | - | B | - | T | - | (フリーサイズB・T寸法) | - | (CC・AB・TK…etc.) | |
| F-NAK80RP | - | 150 | - | 60 | - | 13.25 | - | BC58ーTC14 | ‐ | CC0 | ||

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
仕上げプレート -S50C/標準タイプ/フリーサイズタイプ-
4.5
ミスミ
仕上げプレート -NAK55/標準タイプ/フリーサイズタイプ-
4
ミスミ
ワイヤーカット用プレート(上下2面研磨)・SKD11 -標準タイプ・板厚(T)0.01mm指定-
0
ミスミ
研磨プレート -S50C/直角度精度0.008/標準タイプ/フリーサイズタイプ-
3.8
ミスミ
研磨プレート -NAK55/直角度精度0.008/標準タイプ/フリーサイズタイプ-
4
ミスミ
フライスプレート -S50C/直角度精度0.015/標準タイプ/フリーサイズタイプ-
4.1
ミスミ
研磨プレート -STAVAX/直角度精度0.008/標準タイプ/フリーサイズタイプ-
4
ミスミ
フライスプレート -SKD11/直角度精度0.015/標準タイプ/フリーサイズタイプ-
4
ミスミ
フライスプレート -NAK55/直角度精度0.015/標準タイプ/フリーサイズタイプ-
4.3