17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プラ型用部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • A(長さ)(mm)

    ~mm
    [20-300/1mm単位]
  • B(幅)(mm)

    ~mm
  • T(厚さ)(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

フライスプレート -NAK55/直角度精度0.015/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図・製品仕様

フライスプレート -NAK55/直角度精度0.015/標準タイプ/フリーサイズタイプ-
型式材質硬度面取り
NAK55FPNAK5537~43HRC全周面取り C0.1~C0.3

規格表

■標準タイプ

型式ABT
NAK55FP1010           568101315202530354050
201020          
40102040         
6010204060        
801020406080       
1001020406080100      
125 20406080100      568101315202530354050
      125        101315202530354050
150 20406080100      568101315202530354050
      125150       101315202530354050
180 20406080100      568101315202530354050
      125150180      101315202530354050
200 20406080100      568101315202530354050
      125150180200     101315202530354050
250  406080100125150180200250 
300  406080100125150180200250300

注文例

フライスプレート -NAK55/直角度精度0.015/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

出荷日

フライスプレート -NAK55/直角度精度0.015/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

外形図・製品仕様

フライスプレート -NAK55/直角度精度0.015/標準タイプ/フリーサイズタイプ-
型式材質硬度面取り
F-NAK55FPNAK5537~43HRC全周面取り C0.1~C0.3

規格表

■フリーサイズタイプ・A寸指定1mm

型式
A
BT
F-NAK55FP20~292040         568101315202530354050
30~4920406080100      
50~10020406080100      
     125        101315202530354050
101~15020406080100      568101315202530354050
     125150180200     101315202530354050
151~20020406080100      568101315202530354050
     125150180200     101315202530354050
201~250 406080100125150180200250 
251~300 406080100125150180200250300

注文例

フライスプレート -NAK55/直角度精度0.015/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

出荷日

フライスプレート -NAK55/直角度精度0.015/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

追加工

              

フライスプレート -NAK55/直角度精度0.015/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

型式-A-B-T-(フリーサイズB・T寸法)-(CC・AB・TK…etc.)
 F-NAK55FP-175-60-15-BC58-TC14-CC0.5
フライスプレート -NAK55/直角度精度0.015/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

型番リスト

表示件数

タイプ

A(長さ)

(mm)

B(幅)

(mm)

T(厚さ)

(mm)

RoHS?最小発注数量
フリーサイズ
20 ~ 300
20 ~ 300
5 ~ 50
10
1個
標準
10 ~ 300
10 ~ 300
5 ~ 50
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目

詳細情報

基本情報

NAK55・直角度精度0.015・標準・フリーサイズタイプのフライスプレートです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フライスプレート -NAK55/直角度精度0.015/標準タイプ/フリーサイズタイプ-のレビュー
4.2平均満足度:4.28件のレビュー
NAK
4
満足度:4.0
NAK材は 結構固い材料なので 傷がつきにくくて はさみこんでも傷つかないです
0人が参考にしています。
NAK
4
満足度:4.0
6面フライス加工だけですと 短納期ではいるので 急ぎのときは 非常に助かります
0人が参考にしています。
六面
4
満足度:4.0
六面体で注文できますし 直角度もでているので 非常に助かります 
0人が参考にしています。
ワイヤ材
5
満足度:5.0
ワイヤ材として 購入しております 短納期で届きますし 注文が便利です
0人が参考にしています。
ワイヤ
4
満足度:4.0
ワイヤ材加工時に よくこうにゅうします ほんとに便利です 納期もはやく
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フライスプレート -NAK55/直角度精度0.015/標準タイプ/フリーサイズタイプ-
フライスプレート -NAK80/直角度精度0.015/標準タイプ/フリーサイズタイプ-
フライスプレート -STAVAX/直角度精度0.015/標準タイプ/フリーサイズタイプ-
フライスプレート -PX5/直角度精度0.015/標準タイプ/フリーサイズタイプ-
フライスプレート -SKD11/直角度精度0.015/標準タイプ/フリーサイズタイプ-
フライスプレート -DH2F/直角度精度0.015/標準タイプ/フリーサイズタイプ-
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質NAK55NAK80STAVAX ESRPX5SKD11DH2F
仕上げ(上下2面)フライス加工フライス加工フライス加工フライス加工フライス加工フライス加工
仕上げ(上下2面以外)フライス加工フライス加工フライス加工フライス加工フライス加工フライス加工

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチールプレート(6面フライス)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

プラ型用部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト