プラ型用部品技術窓口
PX5・直角度精度0.008・標準・フリーサイズタイプの研磨プレートです。

| 型式 | 材質 | 硬度 | 面取り |
|---|---|---|---|
| PX5SP | PX5 | 30~33HRC | 全周糸面取り |
■標準タイプ
| 型式 | A | B | T | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PX5SP | 10 | 10 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | |||||||||||
| 20 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | 10 | 20 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| 60 | 10 | 20 | 40 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 80 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | |||||||||||||||||||||
| 100 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 125 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | |||||||||
| 125 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | |||||||||||||||||
| 150 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | |||||||||
| 125 | 150 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | ||||||||||||||||
| 180 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | |||||||||
| 125 | 150 | 180 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | |||||||||||||||
| 200 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | |||||||||
| 125 | 150 | 180 | 200 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | ||||||||||||||
| 250 | 40 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 | 180 | 200 | 250 | |||||||||||||||||
| 300 | 40 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | ||||||||||||||||
| 型式 | - | A | - | B | - | T | |
| PX5SP | - | 10 | - | 10 | - | 3 |


| 型式 | 材質 | 硬度 | 面取り |
|---|---|---|---|
| F-PX5SP | PX5 | 30~33HRC | 全周糸面取り |
■フリーサイズタイプ A・B・T寸指定0.01mm A≧B
| 型式 | A | B | T |
|---|---|---|---|
| F-PX5SP | 10.00~29.99 | 10.00~29.99 | 3.00~50.00 |
| 30.00~60.00 | 10.00~60.00 | ||
| 60.01~80.00 | 10.00~80.00 | ||
| 80.01~100.00 | 10.00~100.00 | ||
| 100.01~125.00 | 10.00~125.00 | 5.01~50.00 | |
| 125.01~150.00 | 10.00~150.00 | ||
| 150.01~180.00 | 10.00~180.00 | ||
| 180.01~200.00 | 10.00~200.00 | ||
| 200.01~250.00 | 30.00~80.00 | 10.00~50.00 | |
| 80.01~300.00 | 8.01~50.00 | ||
| 250.01~300.00 | 30.00~80.00 | 10.00~50.00 | |
| 80.01~300.00 | 8.01~50.00 |
| 型式 | - | A | - | B | - | T | |
| F-PX5SP | - | 10.00 | - | 10.00 | - | 3.00 |

| 型式 | - | A | - | B | - | T | - | (CC・AB・TK) |
| F-PX5SP | - | 250.10 | - | 30.11 | - | 10.10 | - | CC0 |

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
研磨プレート -NAK80/直角度精度0.008/標準タイプ/フリーサイズタイプ-
3.8
ミスミ
研磨プレート -PX5/直角度精度0.008/標準タイプ/フリーサイズタイプ-
3.8
ミスミ
高精度研磨プレート -NAK55/直角度精度0.005/フリーサイズタイプ-
4
ミスミ
研磨プレート -NAK55/直角度精度0.008/標準タイプ/フリーサイズタイプ-
4
ミスミ
フライスプレート -SKD11/直角度精度0.015/標準タイプ/フリーサイズタイプ-
4
ミスミ
フライスプレート -NAK80/直角度精度0.015/標準タイプ/フリーサイズタイプ-
4.3
ミスミ
ワイヤーカット用プレート(上下2面研磨)・S50C -標準タイプ・板厚(T)0.01mm指定タイプ-
4
ミスミ
フライスプレート -DH2F/直角度精度0.015/標準タイプ/フリーサイズタイプ-
4
ミスミ
ワイヤーカット用プレート(上下2面研磨)・SKD11 -標準タイプ・板厚(T)0.01mm指定-
0