17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プラ型用部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • A(長さ)(mm)

    ~mm
    [10-300/0.01mm単位]
  • B(幅)(mm)

    ~mm
    [10-300/0.01mm単位]
  • T(厚さ)(mm)

    ~mm
    [3-50/0.01mm単位]
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

研磨プレート -NAK80/直角度精度0.008/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図・製品仕様

研磨プレート -NAK80/直角度精度0.008/標準タイプ/フリーサイズタイプ-
型式材質硬度面取り
NAK80SPNAK8037~43HRC全周面取り C0.1~C0.3

規格表

■標準タイプ

型式ABT
NAK80SP1010           3568101315202530354050
201020          
40102040         
6010204060        
801020406080       
1001020406080100      
125 20406080100       568101315202530354050
      125         101315202530354050
150 20406080100       568101315202530354050
      125150        101315202530354050
180 20406080100       568101315202530354050
      125150180       101315202530354050
200 20406080100       568101315202530354050
      125150180200      101315202530354050
250  406080100125150180200250 
300  406080100125150180200250300

注文例

研磨プレート -NAK80/直角度精度0.008/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

出荷日

研磨プレート -NAK80/直角度精度0.008/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

外形図・製品仕様

研磨プレート -NAK80/直角度精度0.008/標準タイプ/フリーサイズタイプ-
型式材質硬度面取り
F-NAK80SPNAK8037~43HRC全周面取り C0.1~C0.3

規格表

■フリーサイズタイプ A・B・T寸指定0.01mm     A≧B

型式ABT
F-NAK80SP10.00~29.9910.00~29.993.00~50.00
30.00~60.0010.00~60.00
60.01~80.0010.00~80.00
80.01~100.0010.00~100.00
100.01~125.0010.00~125.005.01~50.00
125.01~150.0010.00~150.00
150.01~180.0010.00~180.00
180.01~200.0010.00~200.00
200.01~250.0030.00~80.0010.00~50.00
80.01~300.008.01~50.00
250.01~300.0030.00~80.0010.00~50.00
80.01~300.008.01~50.00

注文例

研磨プレート -NAK80/直角度精度0.008/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

出荷日

研磨プレート -NAK80/直角度精度0.008/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

追加工

          

研磨プレート -NAK80/直角度精度0.008/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

型式-A-B-T-(CC・AB・TK)
 F-NAK80SP-250.10-30.11-10.10-CC0
研磨プレート -NAK80/直角度精度0.008/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

型番リスト

表示件数

タイプ

A(長さ)

(mm)

B(幅)

(mm)

T(厚さ)

(mm)

RoHS?最小発注数量
フリーサイズ
10 ~ 300
10 ~ 300
3 ~ 50
10
1個
標準
10 ~ 300
10 ~ 300
3 ~ 50
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目

詳細情報

基本情報

NAK80・直角度精度0.008・標準・フリーサイズタイプの研磨プレートです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

研磨プレート -NAK80/直角度精度0.008/標準タイプ/フリーサイズタイプ-のレビュー
3.8平均満足度:3.85件のレビュー
入れ子
3
満足度:3.0
他社様と比べ 安価な際は購入します もう少し安ければ たくさん購入するのですが
0人が参考にしています。
入れ子
4
満足度:4.0
お世話になっております。 バリエーションも豊富で 納期もはやく たくさん在庫もあり 利用してます
0人が参考にしています。
入れ子
4
満足度:4.0
いつも大変お世話になります バリエ−ションも豊富で 価格的にもリーズナブルです
0人が参考にしています。
入れ子
4
満足度:4.0
いつも大変お世話になります バリエ−ションも豊富で 納期も早く助かりますし 価格的にもリーズナブルです
0人が参考にしています。
入れ子
4
満足度:4.0
いつも大変お世話になります いろんな用途で利用してます 種類もたくさん有り 納期も迅速で価格もお値打ちです
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
研磨プレート -NAK80/直角度精度0.008/標準タイプ/フリーサイズタイプ-
研磨プレート -NAK55/直角度精度0.008/標準タイプ/フリーサイズタイプ-
高精度研磨プレート -NAK80/直角度精度0.005/フリーサイズタイプ-
研磨プレート -STAVAX/直角度精度0.008/標準タイプ/フリーサイズタイプ-
研磨プレート -PX5/直角度精度0.008/標準タイプ/フリーサイズタイプ-
研磨プレート -S50C/直角度精度0.008/標準タイプ/フリーサイズタイプ-
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質NAK80NAK55NAK80STAVAX ESRPX5S50C
仕上げ(上下2面)サーフェイス研磨サーフェイス研磨サーフェイス研磨サーフェイス研磨サーフェイス研磨サーフェイス研磨
仕上げ(上下2面以外)サーフェイス研磨サーフェイス研磨サーフェイス研磨サーフェイス研磨サーフェイス研磨サーフェイス研磨
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチールプレート(6面研磨)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

プラ型用部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト