プラ型用部品技術窓口
DH2F・標準・板厚(T)0.01mm指定タイプのワイヤーカット用プレート(上下2面研磨)です。

| 型式 | 材質 | 硬度 | 面取り |
|---|---|---|---|
| DH2FWP | DH2F | 38~42HRC | 全周面取り C0.1~C0.3 |
■標準タイプ
| 型式 | A | B | T | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DH2FWP | 20 | 20 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | ||||||||||
| 40 | 20 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 60 | 20 | 40 | 60 | |||||||||||||||||||||
| 80 | 20 | 40 | 60 | 80 | ||||||||||||||||||||
| 100 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | |||||||||||||||||||
| 125 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | |||||||||||||||||||
| 125 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | |||||||||||||||
| 150 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | |||||||
| 125 | 150 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | ||||||||||||||
| 180 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | |||||||
| 125 | 150 | 180 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | |||||||||||||
| 200 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | |||||||
| 125 | 150 | 180 | 200 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | ||||||||||||
| 250 | 40 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 | 180 | 200 | 250 | |||||||||||||||
| 300 | 40 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | ||||||||||||||
| 型式 | - | A | - | B | - | T | |
| DH2FWP | - | 20 | - | 20 | - | 5 |


| 型式 | 材質 | 硬度 | 面取り |
|---|---|---|---|
| T-DH2FWP | DH2F | 38~42HRC | 全周面取り C0.1~C0.3 |
■板厚(T)0.01mm指定タイプ
| 型式 | A | B | T 指定0.01mm単位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-DH2FWP | 20 | 20 | 5.00~50.00 | ||||||||||
| 40 | 20 | 40 | |||||||||||
| 60 | 20 | 40 | 60 | ||||||||||
| 80 | 20 | 40 | 60 | 80 | |||||||||
| 100 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | ||||||||
| 125 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | ||||||||
| 125 | 10.00~50.00 | ||||||||||||
| 150 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 5.00~50.00 | |||||||
| 125 | 150 | 10.00~50.00 | |||||||||||
| 180 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 5.00~50.00 | |||||||
| 125 | 150 | 180 | 10.00~50.00 | ||||||||||
| 200 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 5.00~50.00 | |||||||
| 125 | 150 | 180 | 200 | 10.00~50.00 | |||||||||
| 250 | 40 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 | 180 | 200 | 250 | ||||
| 300 | 40 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | |||
| 型式 | - | A | - | B | - | T | |
| T-DH2FWP | - | 20 | - | 20 | - | 5.00 |

| 型式 | - | A | - | B | - | T | - | (CC・AB・TK) |
| T-DH2FWP | - | 20 | - | 20 | - | 5.00 | - | CC0.5 |

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
仕上げプレート -S50C/標準タイプ/フリーサイズタイプ-
4.5
ミスミ
仕上げプレート -NAK55/標準タイプ/フリーサイズタイプ-
4
ミスミ
ワイヤーカット用プレート(上下2面研磨)・SKD11 -標準タイプ・板厚(T)0.01mm指定-
0
ミスミ
研磨プレート -S50C/直角度精度0.008/標準タイプ/フリーサイズタイプ-
3.8
ミスミ
研磨プレート -NAK55/直角度精度0.008/標準タイプ/フリーサイズタイプ-
4
ミスミ
フライスプレート -S50C/直角度精度0.015/標準タイプ/フリーサイズタイプ-
4.1
ミスミ
研磨プレート -STAVAX/直角度精度0.008/標準タイプ/フリーサイズタイプ-
4
ミスミ
フライスプレート -SKD11/直角度精度0.015/標準タイプ/フリーサイズタイプ-
4
ミスミ
フライスプレート -NAK55/直角度精度0.015/標準タイプ/フリーサイズタイプ-
4.3