17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プラ型用部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • A(長さ)(mm)

    ~mm
  • B(幅)(mm)

    ~mm
  • T(厚さ)(mm)

    ~mm
    [5-50/0.01mm単位]
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ワイヤーカット用プレート(上下2面研磨)・S50C -標準タイプ・板厚(T)0.01mm指定タイプ-

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図・製品仕様

ワイヤーカット用プレート(上下2面研磨)・S50C -標準タイプ・板厚(T)0.01mm指定タイプ-
型式材質硬度面取り
S50CWPS50C(生材)-全周面取り C0.1~C0.3

規格表

■標準タイプ

型式ABT
S50CWP2020          568101315202530354050
402040         
60204060        
8020406080       
10020406080100      
12520406080100      
     125        101315202530354050
15020406080100      568101315202530354050
     125150       101315202530354050
18020406080100      568101315202530354050
     125150180      101315202530354050
20020406080100      568101315202530354050
     125150180200     101315202530354050
250 406080100125150180200250 
300 406080100125150180200250300

注文例

ワイヤーカット用プレート(上下2面研磨)・S50C -標準タイプ・板厚(T)0.01mm指定タイプ-

出荷日

ワイヤーカット用プレート(上下2面研磨)・S50C -標準タイプ・板厚(T)0.01mm指定タイプ-

外形図・製品仕様

ワイヤーカット用プレート(上下2面研磨)・S50C -標準タイプ・板厚(T)0.01mm指定タイプ-
型式材質硬度面取り
T-S50CWPS50C(生材)-全周面取り C0.1~C0.3

規格表

■板厚(T)0.01mm指定タイプ

型式ABT
指定0.01mm単位
T-S50CWP2020          5.00~50.00
402040         
60204060        
8020406080       
10020406080100      
12520406080100      
     125     10.00~50.00
15020406080100      5.00~50.00
     125150    10.00~50.00
18020406080100      5.00~50.00
     125150180   10.00~50.00
20020406080100      5.00~50.00
     125150180200  10.00~50.00
250 406080100125150180200250 
300 406080100125150180200250300

注文例

ワイヤーカット用プレート(上下2面研磨)・S50C -標準タイプ・板厚(T)0.01mm指定タイプ-

出荷日

ワイヤーカット用プレート(上下2面研磨)・S50C -標準タイプ・板厚(T)0.01mm指定タイプ-

追加工

ワイヤーカット用プレート(上下2面研磨)・S50C -標準タイプ・板厚(T)0.01mm指定タイプ-

型番リスト

表示件数

タイプ

A(長さ)

(mm)

B(幅)

(mm)

T(厚さ)

(mm)

RoHS?最小発注数量
標準
20 ~ 300
20 ~ 300
5 ~ 50
10
1個
フリーサイズ
20 ~ 300
20 ~ 300
5 ~ 50
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目

詳細情報

基本情報

S50C・標準・板厚(T)0.01mm指定タイプのワイヤーカット用プレート(上下2面研磨)です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤーカット用プレート(上下2面研磨)・S50C -標準タイプ・板厚(T)0.01mm指定タイプ-のレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
材料
4
満足度:4.0
材料の納期が手配前に 確実にわかるので 注文しやすく 在庫は常にキープしてあります
0人が参考にしています。
材料
4
満足度:4.0
ワイヤカット材で 有効です 厚みのみ研磨されており 平行度でます 
0人が参考にしています。
入れ子
4
満足度:4.0
いつも大変お世話になります いろんな用途で利用してます 種類もたくさん有り 納期も迅速で価格もお値打ちです
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤーカット用プレート(上下2面研磨)・S50C -標準タイプ・板厚(T)0.01mm指定タイプ-
ワイヤーカット用プレート(上下2面研磨)・STAVAX -標準タイプ・板厚(T)0.01mm指定-
ワイヤーカット用プレート(上下2面研磨)・SKD11 -標準タイプ・板厚(T)0.01mm指定-
ワイヤーカット用プレート(上下2面研磨)・PX5 -標準タイプ・板厚(T)0.01mm指定タイプ-
ワイヤーカット用プレート(上下2面研磨)・DH2F -標準タイプ・板厚(T)0.01mm指定タイプ-
仕上げプレート -S50C/標準タイプ/フリーサイズタイプ-
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質S50CSTAVAX ESRSKD11PX5DH2FS50C
仕上げ(上下2面)サーフェイス研磨サーフェイス研磨サーフェイス研磨サーフェイス研磨サーフェイス研磨ロータリー研磨
仕上げ(上下2面以外)フライス加工フライス加工フライス加工フライス加工フライス加工フライス加工
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチールプレート(2面研磨)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

プラ型用部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト