プラ型用部品技術窓口
6面研磨タイプコア用ハードンプレートです。材質はSKH51またはSKD61です。

| 型 式 | 材質 | 硬度 | 厚公差 | A・B・Tの仕上 | 精度基準 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HPSH | SKH51 | 57~63HRC | T +0.05/+0.03 | A・B・Tの仕上![]() | A・B面直角度 上下面の平行度 | 0.02/100mm以下 0.02/100mm以下 |
| HPHE | SKH51 | 57~63HRC | T≦0.8のとき : T +0.05/+0.02 | A・B・Tの仕上![]() | A・B面直角度 上下面の平行度 T≦1.5のとき: T≧2.0のとき: | 0.05/100mm以下 0.2/100mm以下 0.1/100mm以下 |
| HPDE | SKD61 | 50~53HRC | T≧1.0のとき : T +0.3/+0.1 | |||
| A | B | T | 型 式 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | No. | ||||||
| 80 | +0.3 +0.1 | 70 | +0.3 +0.1 | 1 | +0.05 +0.03 | HPSH (SKH51) | 1 |
| 1.3 | 1.3 | ||||||
| 1.5 | 1.5 | ||||||
| 1.8 | 1.8 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 100 | 80 | 3 | 3 | ||||
| 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | ||||||
| 6 | 6 | ||||||
| A | B | T | 型 式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | No. | |||||||
| 80 | +1.0 0 | 70 | +1.0 0 | 0.5 | +0.05 +0.02 | ? | HPHE (SKH51) | 0.5 |
| 0.6 | 0.6 | |||||||
| 0.8 | 0.8 | |||||||
| 150 | +1.0 0 | 60 | +1.0 0 | 1 | +0.3 +0.1 | HPDE (SKD61) | 1 | |
| 1.5 | 1.5 | |||||||
| 2 | 2 | |||||||
| 3 | 3 | |||||||
| 4 | 4 | |||||||
| 5 | 5 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||


| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,270円 ( 2,497円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,380円 ( 2,618円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,480円 ( 2,728円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,700円 ( 2,970円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,810円 ( 3,091円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,010円 ( 3,311円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,230円 ( 3,553円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,120円 ( 3,432円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,920円 ( 3,212円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,710円 ( 2,981円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,030円 ( 3,333円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,120円 ( 3,432円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,230円 ( 3,553円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,540円 ( 3,894円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,860円 ( 4,246円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,380円 ( 4,818円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,910円 ( 5,401円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,520円 ( 6,072円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,320円 ( 5,852円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,210円 ( 5,731円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,120円 ( 5,632円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,020円 ( 5,522円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,020円 ( 5,522円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,120円 ( 5,632円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,210円 ( 5,731円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,320円 ( 5,852円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6面研磨タイプコア用ハードンプレートです。材質はSKH51またはSKD61です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コア用ハードンプレート -6面研磨タイプ-
4.1通常価格(税別):2,270円~

ミスミ
コア用ハードンプレート -上下2面研磨タイプ-
4.2通常価格(税別):2,270円~

ミスミ
入れ子止め -テーパータイプ-
4.1
ミスミ
ブロック入れ子 -6面研磨タイプ-
4
ミスミ
ブロックコアピン -ストレートタイプ/フランジ付タイプ-
4.1
ミスミ
入れ子止め -平行タイプ-
4
ミスミ
入れ子止め -ボルト穴位置フリータイプ-
4
ミスミ
入れ子止め用スペーサ
4
ミスミ
ブロック入れ子ブランク -基準面なしタイプ,基準面付きタイプ-
4.1