17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プラ型用部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • D(外径)(mm)

    ~mm
  • L(全長)(mm)

    ~mm
      [8-30/0.01mm単位]
    • P(穴径)(mm)

      ~mm
        [0.5-6/0.01mm単位]
      • タイプ

        ~mm
      • CAD

      • 出荷日

        • すべて
        • 3日以内

      インローブシュ -ストレートタイプ-

      インローブシュ -ストレートタイプ-
      通常単価(税別)
      -
      税込単価
      -
      通常出荷日:3日目

      ストレートタイプのインローブシュとなります。材質はハイス鋼です。

      未確定:候補が5型番あります。
      • 単価(税別)
        -
      • 合計(税別)
        -
        (税込価格:-)
      • 出荷日
        -
        (参考出荷日:-)
      数量:

      外形図

      材質 SKH51
      硬度 58~60HRC

      インローブシュ -ヘッド付きタイプ-:関連画像

      型番リスト

      表示件数

      D(外径)

      (mm)

      L(全長)

      (mm)

      P(穴径)

      (mm)

      RoHS?最小発注数量
      4
      8 ~ 20
      0.5 ~ 2
      10
      1個
      5
      8 ~ 20
      1.5 ~ 2.5
      10
      1個
      6
      10 ~ 25
      2 ~ 3
      10
      1個
      8
      15 ~ 25
      2.5 ~ 4
      10
      1個
      10
      15 ~ 30
      3 ~ 6
      10
      1個
      通常単価(税別) (税込単価)
      通常出荷日
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目

      詳細情報

      基本情報

      ストレートタイプのインローブシュとなります。材質はハイス鋼です。

      規格・納期

      納期


      500円/1本
      同一サイズ3本以上は一律1,350円

      追加工

      追加工

      追加工価格も数量スライド適用 こちら
      インローブシュ -ヘッド付きタイプ-:関連画像
      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

      インローブシュ -ストレートタイプ-のレビュー
      この商品のレビューはありません

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品
      インローブシュ -ストレートタイプ-
      インローブシュ -ヘッド付タイプ-
      位置決めピン用ブシュ 固定寸 ストレートタイプ
      ストレートエジェクタスリーブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.06/ツバ厚4mm/軸径指定タイプ-
      治具ブッシュ 高耐食ステンレス(55HRC~/35HRC~/SUS316L) -ストレートタイプ-
      大径ストレートコアピン
      メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
      通常価格--640 ----
      通常出荷日3日目3日目在庫品1日目3日目在庫品1日目〜5日目
      よく一緒に購入される商品

      最近見た商品

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      インローブシュカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      プラ型用部品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      Webお問い合わせフォーム

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

      比較リスト