プラ型用部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

V、P寸加工後に窒化処理を行うため、ツバ部分にも窒化処理がかかる場合があります。
逃げ穴(C)に段付センターピンの保持径(D)を挿入する場合は
が必要となりますので、ご注意ください。((詳細 P.220)
| 型式 | P公差 | V公差 | 対応センターピン軸径公差 | |
|---|---|---|---|---|
| ESNF | -0.01 -0.02 | H7 | -0.01 -0.02 | ※ V寸公差H7のスリーブは嵌め合い部Sが長く、 軸径公差 0/-0.005のセンターピンとの組み合わせに は不適ですのでご注意ください。(詳細 P.219) |
| 材質 | SKD61+窒化処理 | |
| 硬度 | 表面:900HV~ | |
| 母材:40±3HRC | ||
| 保持径(D)精度保証範囲(詳細 P.221) | ||
| 母材硬度保証範囲(詳細 P.223) | ||
| 窒化表面硬度保証範囲(詳細 P.224) | ||
| つなぎR(詳細 P.222) | ||
| 先端径精度保証範囲(b2)(詳細 P.222) | ||
VH7公差
| V≦3.0 | 3.1≦V≦6.0 | 6.1≦V≦10.0 | V≧10.1 |
|---|---|---|---|
| +0.010 0 | +0.012 0 | +0.015 0 | +0.018 0 |
| H | 型式 | L 指定0.01mm単位 | V 指定0.1mm単位 | P 指定0.01mm単位 | C 指定0.1mm単位 | Cmax. | 指定1mm単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | D | N | S | ||||||
| 7 | ESNF | 4 | 50.00~200.00 | 1.5~2.0 | 3.00~3.95 | C≧V+0.5 and C≦P-1.0 | 2.5 | N≧L/3 and (L-N)≧10 |
|
| 8 | 4.5 | 2.0~2.5 | 3.50~4.45 | 3.0 | |||||
| 5 | 50.00~250.00 | 2.0~3.0 | 3.50~4.95 | 3.5 | |||||
| 9 | 5.5 | 2.0~3.5 | 3.50~5.45 | 4.0 | |||||
| 6 | 50.00~300.00 | 2.0~4.0 | 4.00~5.95 | 4.5 | |||||
| 10 | 6.5 | 2.0~4.5 | 4.00~6.45 | 5.0 | |||||
| 7 | 2.0~5.0 | 4.00~6.95 | 5.5 | ||||||
| 11 | 7.5 | 2.0~5.5 | 4.00~7.45 | 6.0 | |||||
| 8 | 2.5~6.0 | 4.00~7.95 | 6.5 |
| |||||
| 14 | 9 | 2.5~6.9 | 4.50~8.95 | 7.5 | |||||
| 15 | 10 | 2.5~7.9 | 4.50~9.95 | C≧V+0.5 and C≦P-1.5 | 8.5 | ||||
| 18 | 13 | 2.5~10.9 | 5.00~12.95 | 11.5 | |||||
| 21 | 16 | 2.5~13.0 | 7.00~15.95 | 14.5 | |||||
| Pの加工限界 D=4~8P≧V+1.5, D=9~16P≧V+2.0 | |||||||||



| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
段付エジェクタスリーブ -SKH51/片肉厚0.6mm~タイプ-
4.5
ミスミ
段付エジェクタスリーブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.06/ツバ厚JIS/フリー指定タイプ-
5
ミスミ
精級小径・薄肉段付エジェクタスリーブ -SKH51/同軸度◎0.01/片肉厚0.3mm~タイプ-
4.7
ミスミ
精級小径・薄肉段付エジェクタスリーブ -SKH51/同軸度◎0.005/片肉厚0.3mm~タイプ-
4.5
ミスミ
段付エジェクタスリーブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.03/ツバ厚4mm,JIS/フリー指定タイプ
5
ミスミ
段付エジェクタスリーブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.06/ツバ厚4mm/フリー指定タイプ-
4.3
ミスミ
ストレートエジェクタスリーブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.06/ツバ厚JIS/軸径指定タイプ-
4.3
ミスミ
1段センターピン -ダイス鋼SKD61+窒化/軸径(D)固定/軸径公差-0.01_-0.02タイプ-
4.3
ミスミ
ストレートエジェクタスリーブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.06/ツバ厚4mm/軸径指定タイプ-
4.2