プラ型用部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

| L | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 50(V1.540) | 75 | 100 | 115 | 150 | |||||||||||||
逃げ穴(C)には段付センターピンの保持径(D)は挿入できませんので、ご注意ください。(詳細 P.220)
| 型式 | V公差 | 対応センターピン軸径公差 | |
|---|---|---|---|
| ESJ | H7 | -0.01 -0.02 | ※ V寸公差H7のスリーブは嵌め合い部Sが長く、 軸径公差 0/-0.005 のセンターピンとの組み合わせに は不適ですのでご注意ください。(詳細 P.219) |
| 材質 | SKD61+窒化処理 | |
| 硬度 | 表面:900HV~ | |
| 母材:40±3HRC | ||
| b1 (軸径精度保証範囲)(詳細 P.221) | ||
| x1 max.=35 | ||
| 母材硬度保証範囲(詳細 P.223) | ||
| 窒化表面硬度保証範囲(詳細 P.224) | ||
D公差
| D≦12 | D≧15 |
|---|---|
| -0.01 -0.02 | -0.01 -0.03 |
VH7公差
| V≦3 | 3.5≦V≦6 | 6.5≦V≦10 | V≧12 |
|---|---|---|---|
| +0.010 0 | +0.012 0 | +0.015 0 | +0.018 0 |
| H | T | 型 式 | L | V 選択 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | D | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | ESJ | 4 | 100 | 120 | 140 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 2 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
| 4.5 | 100 | 120 | 140 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 2 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 2 | 2.5 | 3 | |||||||||||||||||||
| 250 | 275 | 300 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5.5 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 2 | 2.5 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 250 | 275 | 300 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | ||||||||||||||
| 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 3 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 6.5 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | ||||||||||||||
| 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 3 | 3.5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | ||||||||||||||
| 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 7.5 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | |||||||||||||||
| 325 | 350 | 375 | 4 | 4 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 8 | 8 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | ||||||||||
| 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 475 | 500 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 9 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | |||||||||||
| 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 475 | 500 | 5 | 5.5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | ||||||
| 475 | 500 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 12 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | ||||
| 475 | 500 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 15 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 9 | 10 | ||||||||||||||
| 25 | 20 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 12 | 15 | ||||||||||||||



| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ストレートエジェクタスリーブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.06/ツバ厚JIS/軸径指定タイプ-
4.3
ミスミ
ストレートエジェクタスリーブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.06/ツバ厚4mm/軸径指定タイプ-
4.2
ミスミ
ストレートエジェクタスリーブ -SKH51/片肉厚0.6mm~タイプ-
4
ミスミ
ストレートエジェクタスリーブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.06/ツバ厚4mm/全長指定タイプ-
4.6
ミスミ
ストレートエジェクタスリーブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.03/ツバ厚4mm/軸径固定タイプ-
5
ミスミ
ストレートエジェクタスリーブ -SKH51/同軸度◎0.01/片肉厚0.6mm~/S寸ロングタイプ-
4.5
ミスミ
ショートエジェクタスリーブ -SKD61/同軸度◎0.06/ツバ厚4mm-
4.8
ミスミ
ストレートエジェクタスリーブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.06/ツバ厚JIS/全長指定タイプ-
4.4
ミスミ
ストレートエジェクタスリーブ -SKH51/片肉厚0.3mm~/逃げテーパタイプ-
4.3