17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プラ型用部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • D/P(軸径)(mm)

    ~mm
  • V(穴径)(mm)

    ~mm
  • L(全長)(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ストレートエジェクタスリーブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.06/ツバ厚4mm/定尺タイプ-

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:3日目

ダイス鋼SKD61+窒化・同軸度◎0.06・ツバ厚4mm・定尺タイプのストレートエジェクタスリーブです...

詳細を確認
  • 商品により納期が異なりますのでご注意下さい。
  • 一部商品では在庫品表記の商品につきまして、在庫無くなり次第受注製作品となります。ご了承ください。
  • 詳細はご注文画面にてご確認下さい。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図・製品仕様

ストレートエジェクタスリーブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.06/ツバ厚4mm/定尺タイプ-
 
L75100125150175200250300
S4050(V1.540)60(V1.540)608090

 逃げ穴(C)には段付センターピンの保持径(D)は挿入できませんので、ご注意ください。(詳細  P.220
 
 

型式V公差対応センターピン軸径公差
ESNH7-0.01
-0.02
※ V寸公差H7のスリーブは嵌め合い部Sが長く、
     軸径公差 0/-0.005 のセンターピンとの組み合わせに
     は不適ですのでご注意ください。(詳細  P.219
   
材質SKD61+窒化処理
硬度表面:900HV~
 母材:40±3HRC
 b1 (軸径精度保証範囲)(詳細  P.221
      x1 max.=30
      母材硬度保証範囲(詳細  P.223
      窒化表面硬度保証範囲(詳細  P.224


VH7公差

V≦3.03.5≦V≦6.06.5≦V≦10.0V≧11.0
+0.010
0
+0.012
0
+0.015
0
+0.018
0

規格表

H型    式LV
選択
TypeD
7ESN475100125150    1.5
75100125150175200  2.0     2.5
84.575100125150    1.5
75100125150175200  2.0     2.5
575100125150175200  2.0     2.5     3.0
95.575100125150175200  2.0     2.5     3.0     3.5
675100125150175200250 2.5     3.0     3.5     4.0
106.575100125150175200250 2.5     3.0     3.5     4.0
775100125150175200250 2.5     3.0     3.5     4.0     4.5     5.0
117.575100125150175200250 3.0     3.5     4.0     4.5     5.0
875100125150175200250 4.0     4.5     5.0     5.5     6.0
149 1001251501752002503006.0     6.5     7.0
1510 1001251501752002503006.0     7.0     8.0
1712 1001251501752002503008.0     9.0
1813 1001251501752002503008.0     10.0
 100125150175200250 9
2116 10012515017520025030010.0    11.0    12.0

注文例

ストレートエジェクタスリーブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.06/ツバ厚4mm/定尺タイプ-

出荷日

ストレートエジェクタスリーブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.06/ツバ厚4mm/定尺タイプ-

追加工

ストレートエジェクタスリーブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.06/ツバ厚4mm/定尺タイプ-

 P.225

型番リスト

表示件数

D/P(軸径)

(mm)

V(穴径)

(mm)

L(全長)

(mm)

RoHS?最小発注数量
4
1.5 ~ 2.5
75 ~ 200
10
1個
4.5
1.5 ~ 2.5
75 ~ 200
10
1個
5
2 ~ 3
75 ~ 200
10
1個
5.5
2 ~ 3.5
75 ~ 200
10
1個
6
2.5 ~ 4
75 ~ 250
10
1個
6.5
2.5 ~ 4
75 ~ 250
10
1個
7
2.5 ~ 5
75 ~ 250
10
1個
7.5
3 ~ 5
75 ~ 250
10
1個
8
4 ~ 6
75 ~ 250
10
1個
9
6 ~ 7
100 ~ 300
10
1個
10
6 ~ 8
100 ~ 300
10
1個
12
8 ~ 9
100 ~ 300
10
1個
13
8 ~ 10
100 ~ 300
10
1個
16
10 ~ 12
100 ~ 300
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目

詳細情報

基本情報

ダイス鋼SKD61+窒化・同軸度◎0.06・ツバ厚4mm・定尺タイプのストレートエジェクタスリーブです。

ご注意

  • 商品により納期が異なりますのでご注意下さい。
  • 一部商品では在庫品表記の商品につきまして、在庫無くなり次第受注製作品となります。ご了承ください。
  • 詳細はご注文画面にてご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレートエジェクタスリーブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.06/ツバ厚4mm/定尺タイプ-のレビュー
4.1平均満足度:4.17件のレビュー
金型
4
満足度:4.0
この商品は自社で金型のインジェクション用部材として使用しています。サイズ等の規格については自社の金型に合うものを選定して...もっと読む
0人が参考にしています。
金型部品
3
満足度:3.0
納期がかかりますが、エジェクタピンとの相性も良く よく使っています
0人が参考にしています。
スリーブ突き出し、エジェクタブロック固定用ロッド
5
満足度:5.0
スリーブ突き出しの他、 エジェクタブロックの固定用ロッドとして 使用します。サイズが豊富なので 設計が楽です。
0人が参考にしています。
プラ金型部品
4
満足度:4.0
エジェクタスリーブ定尺タイプです。本数が少ない時は定尺を頼みます。問題なく使っています。納期は、他の人のレビューにもあり...もっと読む
0人が参考にしています。
突出し
5
満足度:5.0
エジェクターピン部分に使用しますが、特に可もなく不可もなく。問題なく使用できると思います。価格もいいです。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qエジェクタスリーブの、先端とツバ付近の硬度が違う理由を教えてください。
A
ツバ部を加工するために一度焼き入れを行なった材料に焼きなまし処理をしています。
そのため、スリーブ先端は硬く、ツバ付近は柔らかくなっています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレートエジェクタスリーブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.06/ツバ厚4mm/定尺タイプ-
ストレートエジェクタスリーブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.03/ツバ厚4mm/定尺タイプ-
ストレートエジェクタスリーブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.06/ツバ厚4mm/軸径指定タイプ-
ストレートエジェクタスリーブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.06/ツバ厚4mm/全長指定タイプ-
ショートエジェクタスリーブ -SKD61/同軸度◎0.06/ツバ厚4mm-
ストレートエジェクタスリーブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.03/ツバ厚4mm/全長指定タイプ-
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質SKD61SKD61SKD61SKD61SKD61SKD61
表面処理窒化処理窒化処理窒化処理窒化処理窒化処理窒化処理
ツバ厚4mm(T4)4mm(T4)4mm(T4)4mm(T4)4mm(T4)4mm(T4)
軸径公差-0.01/-0.02-0.01/-0.02-0.01/-0.02-0.01/-0.02-0.01/-0.02-0.01/-0.02
穴径と軸径の同軸度◎0.06◎0.03◎0.06◎0.06◎0.06◎0.03
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エジェクタスリーブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

プラ型用部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト