プラ型用部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

V, P寸加工後に窒化処理を行うため、ツバ部分にも窒化処理がかかる場合があります。
逃げ穴(C)に段付センターピンの保持径(D)を挿入する場合は
が必要となりますので、ご注意ください。(詳細 P.220)
| 型 式 | D・P公差 | V公差 | 対応センターピン軸径公差 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 軸径固定タイプ | 軸径0.01mm指定タイプ | ||||
| ESNVJ | ESJVB | -0.01 -0.02 | H7 | -0.01 -0.02 | ※ V寸公差H7のスリーブは嵌め合い部Sが長く、 軸径公差 0/-0.005 のセンターピンとの組み合わせに は不適ですのでご注意ください。(詳細 P.219) |
| 材質 | SKD61+窒化処理 | |
| 硬度 | 表面:900HV~ | |
| 母材:40±3HRC | ||
| b1 (軸径精度保証範囲)(詳細 P.221) | ||
| x1 max.=35 | ||
| 母材硬度保証範囲(詳細 P.223) | ||
| 窒化表面硬度保証範囲(詳細 P.224) | ||
VH7公差
| V≦3.0 | 3.5≦V≦6.0 | V≧6.5 |
|---|---|---|
| +0.010 0 | +0.012 0 | +0.015 0 |
■軸径(D)固定タイプ
| H | T | 型 式 | L 指定0.01mm単位 | V 指定0.1mm単位 | C 指定0.1mm単位 | Cmax. | S 指定1mm単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | D | |||||||
| 8 | 6 | ESNVJ | 4 | 40.00~200.00 | 1.5~2.5 | C≧V+0.5 | 3.0 |
|
| 4.5 | 40.00~250.00 | |||||||
| 9 | 5 | 40.00~300.00 | 2.0~3.0 | 3.5 | ||||
| 5.5 | 2.0~3.5 | 4.0 | ||||||
| 10 | 6 | 2.5~4.0 | 4.5 | |||||
| 11 | 6.5 | 2.5~4.5 | 5.0 | |||||
| 7 | 5.0 | |||||||
| 12 | 7.5 | 2.5~5.0 | 5.5 | |||||
| 13 | 8 | 8 | 2.5~5.5 | 6.0 |
| |||
| 14 | 9 | 2.5~6.5 | 7.0 | |||||
| 15 | 10 | 4.0~7.5 | 8.0 | |||||
■軸径(P)0.01mm指定タイプ
| H | T | 型 式 | L 指定0.01mm単位 | P 指定0.01mm単位 | V 指定0.1mm単位 | C 指定0.1mm単位 | Cmax. | S 指定1mm単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | No. | ||||||||
| 8 | 6 | ESJVB | 4 | 40.00~200.00 | 3.50~3.99 | 1.5~1.9 | C≧V+0.5 and C≦P-1.5 | 2.5 |
|
| 4.5 | 40.00~250.00 | 4.01~4.49 | 1.5~2.4 | 3.0 | |||||
| 9 | 5 | 40.00~300.00 | 4.51~4.99 | 2.0~2.9 | 3.5 | ||||
| 5.5 | 5.01~5.49 | 2.0~3.4 | 4.0 | ||||||
| 10 | 6 | 5.51~5.99 | 2.0~3.9 | 4.5 | |||||
| 11 | 6.5 | 6.01~6.49 | 2.0~4.4 | 5.0 | |||||
| 7 | 6.51~6.99 | 2.0~4.9 | 5.5 | ||||||
| 12 | 7.5 | 7.01~7.49 | 2.0~5.4 | 6.0 |
| ||||
| 13 | 8 | 8 | 7.51~7.99 | 2.5~5.9 | 6.5 | ||||
| 15 | 10 | 8.01~9.99 | 2.5~7.9 | 8.5 | |||||
| V≦P-2.0 | |||||||||



| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ストレートエジェクタスリーブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.06/ツバ厚JIS/軸径指定タイプ-
4.3
ミスミ
ストレートエジェクタスリーブ -SKH51/片肉厚0.6mm~タイプ-
4
ミスミ
ストレートエジェクタスリーブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.06/ツバ厚4mm/軸径指定タイプ-
4.2
ミスミ
ストレートエジェクタスリーブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.06/ツバ厚4mm/全長指定タイプ-
4.6
ミスミ
ストレートエジェクタスリーブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.03/ツバ厚4mm/軸径固定タイプ-
5
ミスミ
ストレートエジェクタスリーブ -SKH51/同軸度◎0.01/片肉厚0.6mm~/S寸ロングタイプ-
4.5
ミスミ
ストレートエジェクタスリーブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.06/ツバ厚JIS/全長指定タイプ-
4.4
ミスミ
ショートエジェクタスリーブ -SKD61/同軸度◎0.06/ツバ厚4mm-
4.8
ミスミ
ストレートエジェクタスリーブ -SKH51/片肉厚0.3mm~/逃げテーパタイプ-
4.3