17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プラ型用部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • D/P(軸径)(mm)

    ~mm
    [3.5-3.99/0.01mm単位]
    [4.01-4.99/0.01mm単位]
    [5.01-5.49/0.01mm単位]
    [5.51-5.99/0.01mm単位]
    [6.01-6.49/0.01mm単位]
    [6.51-6.99/0.01mm単位]
    [7.01-7.49/0.01mm単位]
    [7.51-7.99/0.01mm単位]
    [8.01-9.99/0.01mm単位]
  • V(穴径)(mm)

    ~mm
      [1.5-8/0.1mm単位]
    • L(全長)(mm)

      ~mm
        [40-300/0.01mm単位]
      • C(逃げ径)(mm)

        ~mm
          [2-8.5/0.1mm単位]
        • S(V穴径長さ)(mm)

          ~mm
            [20-50/1mm単位]
          • タイプ

          • CAD

          • 出荷日

            • すべて
            • 3日以内

          ストレートエジェクタスリーブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.03/ツバ厚4mm/軸径固定タイプ-

          未確定:候補が20型番あります。
          • 単価(税別)
            -
          • 合計(税別)
            -
            (税込価格:-)
          • 出荷日
            -
            (参考出荷日:-)
          数量:

          商品情報

          外形図・製品仕様

          ストレートエジェクタスリーブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.03/ツバ厚4mm/軸径固定,指定タイプ-

           V, P寸加工後に窒化処理を行うため、ツバ部分にも窒化処理がかかる場合があります。
          逃げ穴(C)に段付センターピンの保持径(D)を挿入する場合はストレートエジェクタスリーブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.03/ツバ厚4mm/軸径固定,指定タイプ- が必要となりますので、ご注意ください。(詳細 P.220
           

          型    式D・P公差V公差対応センターピン軸径公差
          軸径固定タイプ軸径0.01mm指定タイプ
          ESNV-LESNVB-0.01
          -0.02
          H7-0.01
          -0.02
          ※ V寸公差H7のスリーブは嵌め合い部Sが長く、
               軸径公差 0/-0.005 のセンターピンとの組み合わせに
               は不適ですのでご注意ください。( 詳細  P.219
             
          材質SKD61+窒化処理
          硬度表面:900HV~
           母材:40±3HRC
           b1 (軸径精度保証範囲)(詳細  P.221
                x1 max.=30
                母材硬度保証範囲(詳細  P.223
                窒化表面硬度保証範囲(詳細  P.224


          VH7公差

          V≦3.03.1≦V≦6.0V≧6.1
          +0.010
          0
          +0.012
          0
          +0.015
          0

          規格表

          ■軸径(D)固定タイプ

          H型式L
          指定0.01mm単位
          V
          指定0.1mm単位
          C
          指定0.1mm単位
          Cmax.S
          指定1mm単位
          TypeD
          7ESNV-L440.00~200.001.5~2.5C≧V+0.53.0

          ストレートエジェクタスリーブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.03/ツバ厚4mm/軸径固定,指定タイプ-

          84.540.00~250.001.5~2.5
          52.0~3.03.5
          95.52.0~3.54.0
          640.00~300.002.0~4.04.5
          106.52.0~4.55.0
          72.0~5.05.5
          117.52.0~5.56.0
          82.5~6.06.5

          ストレートエジェクタスリーブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.03/ツバ厚4mm/軸径固定,指定タイプ-

          1492.5~7.07.5
          15102.5~8.08.5


          ■軸径(P)0.01mm指定タイプ

          H型式L
          指定0.01mm単位
          P
          指定0.01mm単位
           V
          指定0.1mm単位
          C
          指定0.1mm単位
          Cmax.S
          指定1mm単位
          TypeNo.
          7ESNVB440.00~200.003.50~3.991.5~1.9C≧V+0.5
          and
          C≦P-1.5
          2.5

          ストレートエジェクタスリーブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.03/ツバ厚4mm/軸径固定,指定タイプ-

          8540.00~250.004.01~4.992.0~2.53.0
          95.55.01~5.492.0~3.44.0
          640.00~300.005.51~5.992.0~3.94.5
          106.56.01~6.492.0~4.45.0
          76.51~6.992.0~4.95.5
          117.57.01~7.492.0~5.46.0
          87.51~7.992.5~5.96.5

          ストレートエジェクタスリーブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.03/ツバ厚4mm/軸径固定,指定タイプ-

          15108.01~9.992.5~7.98.5
           V≦P-2.0

          注文例

          ストレートエジェクタスリーブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.03/ツバ厚4mm/軸径固定,指定タイプ-

          出荷日

          ストレートエジェクタスリーブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.03/ツバ厚4mm/軸径固定,指定タイプ-

          追加工

          ストレートエジェクタスリーブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.03/ツバ厚4mm/軸径固定,指定タイプ-

           P.225

          型番リスト

          表示件数

          D/P(軸径)

          (mm)

          V(穴径)

          (mm)

          軸径指定方法

          L(全長)

          (mm)

          C(逃げ径)

          (mm)

          S(V穴径長さ)

          (mm)

          RoHS?最小発注数量
          4
          1.5 ~ 2.5
          軸径固定
          40 ~ 200
          2 ~ 3
          20 ~ 50
          10
          1個
          4.5
          1.5 ~ 2.5
          軸径固定
          40 ~ 250
          2 ~ 3
          20 ~ 50
          10
          1個
          5
          2 ~ 3
          軸径固定
          40 ~ 250
          2.5 ~ 3.5
          20 ~ 50
          10
          1個
          5.5
          2 ~ 3.5
          軸径固定
          40 ~ 250
          2.5 ~ 4
          20 ~ 50
          10
          1個
          6
          2 ~ 4
          軸径固定
          40 ~ 300
          2.5 ~ 4.5
          20 ~ 50
          10
          1個
          6.5
          2 ~ 4.5
          軸径固定
          40 ~ 300
          2.5 ~ 5
          20 ~ 50
          10
          1個
          7
          2 ~ 5
          軸径固定
          40 ~ 300
          2.5 ~ 5.5
          20 ~ 50
          10
          1個
          7.5
          2 ~ 5.5
          軸径固定
          40 ~ 300
          2.5 ~ 6
          20 ~ 50
          10
          1個
          8
          2.5 ~ 6
          軸径固定
          40 ~ 300
          3 ~ 6.5
          20 ~ 50
          10
          1個
          9
          2.5 ~ 7
          軸径固定
          40 ~ 300
          3 ~ 7.5
          20 ~ 50
          10
          1個
          10
          2.5 ~ 8
          軸径固定
          40 ~ 300
          3 ~ 8.5
          20 ~ 50
          10
          1個
          3.5 ~ 3.99
          1.5 ~ 1.9
          軸径0.01mm単位指定
          40 ~ 200
          2 ~ 2.5
          20 ~ 40
          10
          1個
          4.01 ~ 4.99
          2 ~ 2.5
          軸径0.01mm単位指定
          40 ~ 250
          2.5 ~ 3
          20 ~ 50
          10
          1個
          5.01 ~ 5.49
          2 ~ 3.4
          軸径0.01mm単位指定
          40 ~ 250
          2.5 ~ 4
          20 ~ 50
          10
          1個
          5.51 ~ 5.99
          2 ~ 3.9
          軸径0.01mm単位指定
          40 ~ 300
          2.5 ~ 4.5
          20 ~ 50
          10
          1個
          6.01 ~ 6.49
          2 ~ 4.4
          軸径0.01mm単位指定
          40 ~ 300
          2.5 ~ 5
          20 ~ 50
          10
          1個
          6.51 ~ 6.99
          2 ~ 4.9
          軸径0.01mm単位指定
          40 ~ 300
          2.5 ~ 5.5
          20 ~ 50
          10
          1個
          7.01 ~ 7.49
          2 ~ 5.4
          軸径0.01mm単位指定
          40 ~ 300
          2.5 ~ 6
          20 ~ 50
          10
          1個
          7.51 ~ 7.99
          2.5 ~ 5.9
          軸径0.01mm単位指定
          40 ~ 300
          3 ~ 6.5
          20 ~ 50
          10
          1個
          8.01 ~ 9.99
          2.5 ~ 7.9
          軸径0.01mm単位指定
          40 ~ 300
          3 ~ 8.5
          20 ~ 50
          10
          1個
          通常単価(税別) (税込単価)
          通常出荷日
          -
          ( - )
          3日目
          -
          ( - )
          3日目
          -
          ( - )
          3日目
          -
          ( - )
          3日目
          -
          ( - )
          3日目
          -
          ( - )
          3日目
          -
          ( - )
          3日目
          -
          ( - )
          3日目
          -
          ( - )
          3日目
          -
          ( - )
          3日目
          -
          ( - )
          3日目
          -
          ( - )
          3日目
          -
          ( - )
          3日目
          -
          ( - )
          3日目
          -
          ( - )
          3日目
          -
          ( - )
          3日目
          -
          ( - )
          3日目
          -
          ( - )
          3日目
          -
          ( - )
          3日目
          -
          ( - )
          3日目

          詳細情報

          基本情報

          ダイス鋼SKD61+窒化・同軸度◎0.03・ツバ厚4mm・軸径固定/指定タイプのストレートエジェクタスリーブです。

          • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

          ストレートエジェクタスリーブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.03/ツバ厚4mm/軸径固定タイプ-のレビュー
          5平均満足度:5.02件のレビュー
          EJピン
          5
          満足度:5.0
          エジェクターピン部分に使用しますが、特に可もなく不可もなく。問題なく使用できると思います。実際問題として、自分で加工した...もっと読む
          0人が参考にしています。
          エジェクタピンのブシュに使用
          5
          満足度:5.0
          エジェクタピンのブシュに使用しました。寸法指定なので、組み付けて完了です
          0人が参考にしています。

          よくあるご質問(FAQ)

          Qエジェクタスリーブの、先端とツバ付近の硬度が違う理由を教えてください。
          A
          ツバ部を加工するために一度焼き入れを行なった材料に焼きなまし処理をしています。
          そのため、スリーブ先端は硬く、ツバ付近は柔らかくなっています。

          この商品を見た人は、こんな商品も見ています

          今見ている商品
          ストレートエジェクタスリーブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.03/ツバ厚4mm/軸径固定タイプ-
          ストレートエジェクタスリーブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.06/ツバ厚4mm/軸径指定タイプ-
          ストレートエジェクタスリーブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.03/ツバ厚4mm/定尺タイプ-
          ストレートエジェクタスリーブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.03/ツバ厚4mm/全長指定タイプ-
          ストレートエジェクタスリーブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.06/ツバ厚4mm/全長指定タイプ-
          ストレートエジェクタスリーブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.06/ツバ厚4mm/定尺タイプ-
          メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
          通常価格------
          通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
          材質SKD61SKD61SKD61SKD61SKD61SKD61
          表面処理窒化処理窒化処理窒化処理窒化処理窒化処理窒化処理
          ツバ厚4mm(T4)4mm(T4)4mm(T4)4mm(T4)4mm(T4)4mm(T4)
          軸径公差-0.01/-0.02-0.01/-0.02-0.01/-0.02-0.01/-0.02-0.01/-0.02-0.01/-0.02
          穴径と軸径の同軸度◎0.03◎0.06◎0.03◎0.03◎0.06◎0.06
          よく一緒に購入される商品

          最近見た商品

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          エジェクタスリーブカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          プラ型用部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          Webお問い合わせフォーム

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

          比較リスト