プラ型用部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

| L | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 40 | 50(V1.5 40) | 60(V1.5 40) | 60 | 80 | 90 | ||||
逃げ穴(C)には段付センターピンの保持径(D)は挿入できませんので、ご注意ください。(詳細 P.220)
| 型式 | V公差 | 対応センターピン軸径公差 | |
|---|---|---|---|
| ESNV | H7 | -0.01 -0.02 | ※ V寸公差H7のスリーブは嵌め合い部Sが長く、 軸径公差 0/-0.005 のセンターピンとの組み合わせに は不適ですのでご注意ください。(詳細 P.219) |
| 材質 | SKD61+窒化処理 | |
| 硬度 | 表面:900HV~ | |
| 母材:40±3HRC | ||
| 軸径精度保証範囲(詳細 P.221) | ||
| x1 max.=30 | ||
| 母材硬度保証範囲(詳細 P.223) | ||
| 窒化表面硬度保証範囲(詳細 P.224) | ||
VH7公差
| V≦3.0 | 3.5≦V≦6.0 | V≧6.5 |
|---|---|---|
| +0.010 0 | +0.012 0 | +0.015 0 |
| H | 型 式 | L | V 選択 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | D | |||||||||||||||||
| 7 | ESNV | 4 | 75 | 100 | 125 | 150 | 1.5 | |||||||||||
| 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 2.0 | 2.5 | |||||||||||
| 8 | 4.5 | 75 | 100 | 125 | 150 | 1.5 | ||||||||||||
| 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 2.0 | 2.5 | |||||||||||
| 5 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | |||||||||
| 9 | 5.5 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | |||||||
| 6 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | ||||||
| 10 | 6.5 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | |||||
| 7 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | ||||
| 11 | 7.5 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | ||||
| 8 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | |||||
| 14 | 9 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | |||||
| 15 | 10 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | |||||



| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ストレートエジェクタスリーブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.06/ツバ厚4mm/軸径指定タイプ-
4.2
ミスミ
ストレートエジェクタスリーブ -SKH51/片肉厚0.6mm~タイプ-
4
ミスミ
ストレートエジェクタスリーブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.06/ツバ厚JIS/軸径指定タイプ-
4.3
ミスミ
ストレートエジェクタスリーブ -SKH51/同軸度◎0.01/片肉厚0.6mm~/S寸ロングタイプ-
4.5
ミスミ
ストレートエジェクタスリーブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.06/ツバ厚JIS/全長指定タイプ-
4.4
ミスミ
ストレートエジェクタスリーブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.03/ツバ厚4mm/全長指定タイプ-
4.7
ミスミ
ストレートエジェクタスリーブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.06/ツバ厚4mm/全長指定タイプ-
4.6
ミスミ
ショートエジェクタスリーブ -SKD61/同軸度◎0.06/ツバ厚4mm-
4.8
ミスミ
ストレートエジェクタスリーブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.03/ツバ厚4mm/軸径固定タイプ-
5