17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プラ型用部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • D(軸径)(mm)

    ~mm
    [2.6-6/0.1mm単位]
  • P(先端径)(mm)

    ~mm
      [1.8-5.95/0.01mm単位]
    • V(穴径)(mm)

      ~mm
        [0.8-5.1/0.01mm単位]
      • L(全長)(mm)

        ~mm
          [40-150/0.01mm単位]
        • S(V穴径長さ)(mm)

          ~mm
            [1-30/0.5mm単位]
          • N(mm)

            ~mm
              [20-140/1mm単位]
            • タイプ

            • CAD

            • 出荷日

              • すべて
              • 3日以内

            精級小径・薄肉段付エジェクタスリーブ -SKH51/同軸度◎0.005/片肉厚0.3mm~タイプ-

            未確定:候補が16型番あります。
            • 単価(税別)
              -
            • 合計(税別)
              -
              (税込価格:-)
            • 出荷日
              -
              (参考出荷日:-)
            数量:

            商品情報

            外形図・製品仕様

            精級小径・薄肉段付エジェクタスリーブ -SKH51/同軸度◎0.005/片肉厚0.3mm~タイプ-


             逃げ穴(C)には段付センターピンの保持径(D)は挿入できませんので、ご注意ください。(詳細  P.220


             保持径(D)精度保証範囲(詳細  P.221
                 つなぎR(詳細  P.222
             先端径精度保証範囲(b2)(詳細  P.222

            型    式P公差V公差(外径P)に対する内径(V)の同軸度対応センターピン軸径公差
            D固定タイプD指定タイプ
            ESVFESVFB0
            -0.005
            +0.005
            0

            精級小径・薄肉段付エジェクタスリーブ -SKH51/同軸度◎0.005/片肉厚0.3mm~タイプ-

            0
            -0.005
            (詳細 P.219

            材質 SKH51
            硬度 58~60HRC
            母材硬度保証範囲(詳細  P.223
            総焼入品(ツバ部焼きなまし処理なし)

            規格表

            ■D固定タイプ

            H型式指定0.01mm単位N
            指定1mm単位 
            S
            指定0.5mm単位
            TypeDLP V
            5ESVF2.540.00~70.001.80~2.190.80~1.40N≧L/2

            and

            (L-N)≧10
            1.0≦S≦(V×3)
            2.20~2.451.00~1.60
            6340.00~85.001.80~2.390.80~1.60
            2.40~2.951.10~2.10
            85.01~125.002.40~2.951.10~2.10
            73.540.00~85.001.80~2.390.80~1.60
            2.40~3.451.10~2.60
            85.01~125.002.40~3.451.10~2.60
            440.00~85.001.90~2.390.80~1.60
            2.40~3.951.10~3.10
            85.01~125.002.40~3.951.10~3.10
            84.540.00~125.002.65~4.451.10~3.60
            52.65~4.951.20~4.10
            95.52.65~5.451.20~4.60
            640.00~150.002.90~5.951.60~5.10
             Vの加工限界 D3~6V≦P−0.6(L≦85), V≦P−0.8(L>85) D2.5V≦P−0.6     Nの加工限界D2.5Nmin.=45(60.01≦L≦70.00)


            ■D指定タイプ

            H型式D
            指定0.1mm単位
            指定0.01mm単位N
            指定1mm単位
            S
            指定0.5mm単位
            LP V
            6ESVFB2.6~2.940.00~70.001.80~2.390.80~1.60N≧L/2

            and

            (L-N)≧10
            1.0≦S≦(V×3)
            2.40~2.801.10~2.20
            6
            (D=3.0の時)
            7
            (D=3.1~3.5の時)
            3.0~3.540.00~85.001.80~2.390.80~1.60
            2.40~3.401.10~2.60
            85.01~125.002.40~3.401.10~2.60
            73.6~4.040.00~85.001.90~2.390.80~1.60
            2.40~3.901.10~3.10
            85.01~125.002.40~3.901.10~3.10
            84.1~4.540.00~125.002.65~4.401.10~3.60
            4.6~5.02.65~4.901.20~4.10
            95.1~5.52.65~5.401.20~4.60
            5.6~6.040.00~150.002.90~5.901.60~5.10
             Vの加工限界  D3.1~6V≦P−0.6(L≦85), V≦P−0.8(L>85)  D2.6~3.0V≦P−0.6     Nの加工限界D2.6~3.0Nmin.=45(60.01≦L≦70.00)
             片肉厚0.6以上(V≦P−1.2)の場合は、ESVBF(P.239)をご参照ください。     ※D=3.0の時は、H=6です。 

            注文例

            精級小径・薄肉段付エジェクタスリーブ -SKH51/同軸度◎0.005/片肉厚0.3mm~タイプ-

            出荷日

            精級小径・薄肉段付エジェクタスリーブ -SKH51/同軸度◎0.005/片肉厚0.3mm~タイプ-

            追加工

            精級小径・薄肉段付エジェクタスリーブ -SKH51/同軸度◎0.005/片肉厚0.3mm~タイプ-

             P.225

            関連情報

            使用例


            精密ギヤ等、成形品の突き出し部の幅が狭い場合にお使いください。

            精級小径・薄肉段付エジェクタスリーブ -SKH51/同軸度◎0.005/片肉厚0.3mm~タイプ-

            ■ご使用にあたっての注意
                精級エジェクタガイドピン(P.873~)&ブシュ(P.880~)を使用する等、センターピンの摺動を保護する構造を採用してください。

            型番リスト

            表示件数

            D(軸径)

            (mm)

            P(先端径)

            (mm)

            V(穴径)

            (mm)

            仕様

            L(全長)

            (mm)

            S(V穴径長さ)

            (mm)

            N

            (mm)

            RoHS?最小発注数量
            2.5
            1.8 ~ 2.5
            0.8 ~ 1.6
            D寸固定
            40 ~ 70
            1 ~ 4.5
            20 ~ 60
            10
            1個
            3
            1.8 ~ 2.95
            0.8 ~ 2.1
            D寸固定
            40 ~ 125
            1 ~ 6
            20 ~ 115
            10
            1個
            3.5
            1.8 ~ 3.45
            0.8 ~ 2.2
            D寸固定
            40 ~ 125
            1 ~ 7.5
            20 ~ 115
            10
            1個
            3.5
            1.8 ~ 3.45
            2.21 ~ 2.6
            D寸固定
            40 ~ 125
            1 ~ 7.5
            20 ~ 115
            10
            1個
            4
            1.9 ~ 3.95
            0.8 ~ 2.2
            D寸固定
            40 ~ 125
            1 ~ 9
            20 ~ 115
            10
            1個
            4
            1.9 ~ 3.95
            2.21 ~ 3.1
            D寸固定
            40 ~ 125
            1 ~ 9
            20 ~ 115
            10
            1個
            4.5
            2.65 ~ 4.45
            1.1 ~ 2.2
            D寸固定
            40 ~ 125
            1 ~ 10.5
            20 ~ 115
            10
            1個
            4.5
            2.65 ~ 4.45
            2.21 ~ 3.6
            D寸固定
            40 ~ 125
            1 ~ 10.5
            20 ~ 115
            10
            1個
            5
            2.65 ~ 4.95
            1.2 ~ 2.2
            D寸固定
            40 ~ 125
            1 ~ 12
            20 ~ 115
            10
            1個
            5
            2.65 ~ 4.95
            2.21 ~ 4.1
            D寸固定
            40 ~ 125
            1 ~ 12
            20 ~ 115
            10
            1個
            5.5
            2.65 ~ 5.45
            1.2 ~ 2.2
            D寸固定
            40 ~ 125
            1 ~ 13.5
            20 ~ 115
            10
            1個
            5.5
            2.65 ~ 5.45
            2.21 ~ 4.6
            D寸固定
            40 ~ 125
            1 ~ 13.5
            20 ~ 115
            10
            1個
            6
            2.9 ~ 5.95
            1.6 ~ 2.2
            D寸固定
            40 ~ 150
            1 ~ 15
            20 ~ 140
            10
            1個
            6
            2.9 ~ 5.95
            2.21 ~ 5.1
            D寸固定
            40 ~ 150
            1 ~ 15
            20 ~ 140
            10
            1個
            2.6 ~ 6
            1.8 ~ 5.9
            0.8 ~ 2.2
            D寸指定
            40 ~ 150
            1 ~ 30
            20 ~ 140
            10
            1個
            2.6 ~ 6
            1.8 ~ 5.9
            2.21 ~ 5.1
            D寸指定
            40 ~ 150
            1 ~ 30
            20 ~ 140
            10
            1個
            通常単価(税別) (税込単価)
            通常出荷日
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目

            詳細情報

            基本情報

            ストレートタイプと異なる段付きエジェクタスリーブです。先端の肉厚が最小0.3mmに設定でき、通常しの商品よりも薄肉にできます。また同軸度0.005と通常より高精度な商品となっております。

            商品担当おすすめ

            • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

            精級小径・薄肉段付エジェクタスリーブ -SKH51/同軸度◎0.005/片肉厚0.3mm~タイプ-のレビュー
            4.5平均満足度:4.52件のレビュー
            プラ型
            5
            満足度:5.0
            樹脂金型で客先より支給されたもので使用しましたが、同芯度バッチリでてました。
            0人が参考にしています。
            スリ−ブ
            4
            満足度:4.0
            特殊形状にて 薄肉の製品突き出しの際 使用しますが 精度がかなりよいです
            0人が参考にしています。

            この商品を見た人は、こんな商品も見ています

            今見ている商品
            精級小径・薄肉段付エジェクタスリーブ -SKH51/同軸度◎0.005/片肉厚0.3mm~タイプ-
            精級小径・薄肉段付エジェクタスリーブ -SKH51/同軸度◎0.01/片肉厚0.3mm~タイプ-
            段付エジェクタスリーブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.06/ツバ厚4mm/フリー指定タイプ-
            段付エジェクタスリーブ -SKH51/同軸度◎0.01/片肉厚0.6mm~/S寸ロングタイプ-
            段付エジェクタスリーブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.06/ツバ厚4mm,JIS/全長指定タイプ-
            段付エジェクタスリーブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.03/ツバ厚4mm,JIS/フリー指定タイプ
            メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
            通常価格------
            通常出荷日3日目3日目5日目3日目5日目5日目
            商品構成スリーブ単体スリーブ単体スリーブ単体スリーブ単体スリーブ単体スリーブ単体
            材質SKH51SKH51SKD61SKH51SKD61SKD61
            表面処理なしなし窒化処理なし窒化処理窒化処理
            ツバ厚4mm(T4)4mm(T4)4mm(T4)---
            同軸度◎0.005◎0.01◎0.06◎0.01◎0.06◎0.03
            よく一緒に購入される商品

            最近見た商品

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            段付エジェクタスリーブカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            プラ型用部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            Webお問い合わせフォーム

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

            比較リスト