プラ型用部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
ハイス鋼SKH51・角シャンクタイプの精級角エジェクタピンです。

※つなぎR:50~75R(R部を加工する砥石のサイズです。Rの保証値ではありません。)
材質 SKH51
硬度 58~60HRC
| H | T | 型 式 | 指定0.01mm単位 | N 指定1mm単位 | N min. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | B | L | P | W | ||||
| 2.5 | 4 | ERSRP | 1.5 | 50.00 ~100.00 | 0.30 ~3.00 | 0.30 ~1.30 | N≦(L-5) | 25 |
| 3.5 | 2.5 | 50.00 ~120.00 | 0.40 ~5.00 | 0.40 ~2.30 | 28 | |||
| 4.5 | 3.5 | 50.00 ~150.00 | 0.50 ~10.00 | 0.50 ~3.30 | 32 | |||


| 精度基準 | ||
|---|---|---|
| 先端角部の 直角度 |
| W面を基準にして (Pmax.-Pmin.)≦0.01 |
| 先端角部の コーナーR値 |
| Rmax.≦0.03(バリ取りR) P・W寸測定のため、角部のコーナーは軽くバリ取りをしてあります。 (詳細 P.166) |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
精級角エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/角シャンクタイプ-
0
ミスミ
角エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/P・W公差0_-0.01/フリー指定タイプ-
4.3
ミスミ
精級角エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/P・W公差0_-0.005/フリー指定タイプ-
4.6
ミスミ
角エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/P・W公差0_-0.01/全長指定タイプ-
4.2
ミスミ
角R付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/P・W公差0_-0.01/フリー指定タイプ-
4.2
ミスミ
角R付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/P・W公差0_-0.01/全長指定タイプ-
4.3
ミスミ
精級角R付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/P・W公差0_-0.005/全長指定タイプ-
5
ミスミ
先端加工角エジェクタピン-ハイス鋼SKH51/P・W公差0_-0.01/フリー指定タイプ-
4
ミスミ
精級角R付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/P・W公差0_-0.005/フリー指定タイプ-
5