プラ型用部品技術窓口
ハイス鋼SKH51・カシメ・フリー指定タイプの大型用角エジェクタピンです。

平板を保持径部に挿入しカシメてありますが、カシメの跡は磨いて整えています。
| P | W | ℓmax. |
|---|---|---|
| 4.0~8.0 | 1.0~2.5 | 280 |
| 8.1~15.0 | 1.0~2.5 | |
| 4.0~6.0 | 380 |
| D | 公差 |
|---|---|
| 6~12 | -0.01 -0.02 |
| 16 | -0.01 -0.03 |
| 保持径(D)精度保証範囲(詳細 P.165) | |
| 型 式 | ツバ厚 | L公差 | P・W公差 | |
|---|---|---|---|---|
| ERHK-F (フリー指定タイプ) | 6・8mm (JIS) | +0.1 0 | (L≧630.1L+0.5/0 ) | 0 -0.02 |
| 材質 | SKH51(平板部) |
| 硬度 | SK4(保持径部) |
| 58~60HRC(平板部) | |
| SK4は生材 |
| H | T | d | 型 式 | 指定0.1mm単位 | W 選択 | F 指定10mm単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | D | L | P | |||||
| 10 | 6 | *2 | ERHK-F | 6 | 80.0~680.0 | 4.0~6.0 | 1.0 1.2 1.5 1.8 2.0 2.5 (D≧8に適用) 4.0 (D≧10に適用) 5.0 (D≧12に適用) 6.0 (D≧12に適用) | ※60~400 |
| 11 | *3 | 7 | ||||||
| 13 | 8 | 8 | 4.0~8.0 | |||||
| 15 | *4 | 10 | 80.0~780.0 | 6.0~10.0 | ||||
| 17 | 12 | 80.0~880.0 | 8.0~12.0 | ※60~500 | ||||
| 21 | 16 | 10.0~15.0 | ||||||
| ※ℓmax.をご確認の上ご指定ください。 *4≦P<6の場合d=2、6≦P<8の場合d=3、P≧8の場合d=4となります。 | ||||||||



| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
角エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/P・W公差0_-0.01/フリー指定タイプ-
4.3
ミスミ
精級角エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/P・W公差0_-0.005/フリー指定タイプ-
4.6
ミスミ
角エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/P・W公差0_-0.01/全長指定タイプ-
4.2
ミスミ
角R付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/P・W公差0_-0.01/フリー指定タイプ-
4.2
ミスミ
角R付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/P・W公差0_-0.01/全長指定タイプ-
4.3
ミスミ
精級角R付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/P・W公差0_-0.005/全長指定タイプ-
5
ミスミ
大型用角エジェクタピン -ダイス鋼SKD61+窒化処理/P・W公差0_-0.02/フリー指定タイプ-
4
ミスミ
精級角R付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/P・W公差0_-0.005/フリー指定タイプ-
5
ミスミ
角エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/P・W公差0_-0.01/定尺タイプ-
4.6