17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プラ型用部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が23型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ツバ厚

  • P(先端部)(mm)

    ~mm
  • W(先端部)(mm)

    ~mm
  • D(保持部軸径)(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • L(全長)(mm)

    ~mm
      [80-880/0.1mm単位]
      [80-880/10mm単位]
    • F(保持部長さ)(mm)

      ~mm
        [60-500/10mm単位]
      • FC(F寸法変更)(mm)

        ~mm
          [41-499/1mm単位]
        • タイプ

        • CAD

        • 出荷日

          • すべて
          • 3日以内

        大型用角エジェクタピン -ハイス鋼SKH51・カシメ/定尺タイプ,全長指定タイプ-

        未確定:候補が23型番あります。
        • 単価(税別)
          -
        • 合計(税別)
          -
          (税込価格:-)
        • 出荷日
          -
          (参考出荷日:-)
        数量:

        商品情報

        外形図・製品仕様

        大型用角エジェクタピン -ハイス鋼SKH51・カシメ/定尺タイプ,全長指定タイプ-

        平板を保持径部に挿入しカシメてありますが、カシメの跡は磨いて整えています。

         
        (※)ℓmax.
        PWℓmax.
        6~81.0~2.0280
        10~151.0・1.2
        1.5~6.0380
        D公差
        6~12-0.01
        -0.02
        16-0.01
        -0.03
         保持径(D)精度保証範囲(詳細   P.165
        型    式ツバ厚 L公差 P・W公差
        ERHK-B
        (定尺タイプ)
        6・8mm
        (JIS)
        +5
        +0.1
        0
        -0.02
        ERHK-L
        (全長指定タイプ)
        +0.1
        0
        (L≧630.1L+0.5/0)
         材質 SKH51(平板部)
         SK4(保持径部)
         硬度58~60HRC(平板部)
         SK4は生材

        規格表

        ■定尺タイプ ERHK-B

        HTd型    式LPWF
        TypeD指定10mm単位選択選択指定10mm単位
        1062ERHK-B680~68061.0
        1.2
        1.5
        1.8
        2.0
        4.0 (D12・16のみ)
        6.0 (D12・16のみ)
        60~400
        1137
        1388678
        1541080~7808 10
        171280~88010 1260~500
        2116101215
         ※ℓmax.をご確認の上ご指定ください。

        ■全長指定タイプ ERHK-L

        HTd型    式LPWF
        TypeD指定0.1 mm単位選択選択指定10mm単位
        1062ERHK-L680.0~680.061.0
        1.2
        1.5
        1.8
        2.0
        4.0 (D12・16のみ)
        6.0 (D12・16のみ)
        60~400
        1137
        1388678
        1541080.0~780.08 10
        171280.0~880.010 1260~500
        2116101215
         ※ℓmax.をご確認の上ご指定ください。

        注文例

        大型用角エジェクタピン -ハイス鋼SKH51・カシメ/定尺タイプ,全長指定タイプ-

        出荷日

        大型用角エジェクタピン -ハイス鋼SKH51・カシメ/定尺タイプ,全長指定タイプ-

        追加工

        大型用角エジェクタピン -ハイス鋼SKH51・カシメ/定尺タイプ,全長指定タイプ-

        P.167

        型番リスト

        表示件数

        ツバ厚

        P(先端部)

        (mm)

        W(先端部)

        (mm)

        D(保持部軸径)

        (mm)

        タイプ

        L(全長)

        (mm)

        F(保持部長さ)

        (mm)

        FC(F寸法変更)

        (mm)

        RoHS?最小発注数量
        6mm(JIS)
        6
        1 ~ 2
        6
        定尺
        80 ~ 680
        60 ~ 400
        -
        10
        1個
        6mm(JIS)
        6
        1 ~ 2
        7
        定尺
        80 ~ 680
        60 ~ 400
        -
        10
        1個
        6mm(JIS)
        6
        1 ~ 2
        7
        定尺
        80 ~ 680
        -
        81 ~ 399
        10
        1個
        8mm(JIS)
        6 ~ 8
        1 ~ 2
        8
        定尺
        80 ~ 680
        60 ~ 400
        -
        10
        1個
        8mm(JIS)
        6 ~ 8
        1 ~ 2
        8
        定尺
        80 ~ 680
        -
        81 ~ 399
        10
        1個
        8mm(JIS)
        8 ~ 10
        1 ~ 2
        10
        定尺
        80 ~ 780
        60 ~ 400
        -
        10
        1個
        8mm(JIS)
        8 ~ 10
        1 ~ 2
        10
        定尺
        80 ~ 780
        -
        81 ~ 399
        10
        1個
        8mm(JIS)
        10 ~ 12
        1 ~ 6
        12
        定尺
        80 ~ 880
        60 ~ 500
        -
        10
        1個
        8mm(JIS)
        10 ~ 12
        1 ~ 6
        12
        定尺
        80 ~ 880
        -
        81 ~ 499
        10
        1個
        8mm(JIS)
        10 ~ 15
        1 ~ 6
        16
        定尺
        80 ~ 880
        60 ~ 500
        -
        10
        1個
        8mm(JIS)
        10 ~ 15
        1 ~ 6
        16
        定尺
        80 ~ 880
        -
        81 ~ 499
        10
        1個
        6mm(JIS)
        6
        1 ~ 2
        6
        全長指定
        80 ~ 680
        60 ~ 400
        -
        10
        1個
        6mm(JIS)
        6
        1 ~ 2
        6
        全長指定
        80 ~ 680
        -
        41 ~ 399
        10
        1個
        6mm(JIS)
        6
        1 ~ 2
        7
        全長指定
        80 ~ 680
        60 ~ 400
        -
        10
        1個
        6mm(JIS)
        6
        1 ~ 2
        7
        全長指定
        80 ~ 680
        -
        41 ~ 399
        10
        1個
        8mm(JIS)
        6 ~ 8
        1 ~ 2
        8
        全長指定
        80 ~ 680
        60 ~ 400
        -
        10
        1個
        8mm(JIS)
        6 ~ 8
        1 ~ 2
        8
        全長指定
        80 ~ 680
        -
        41 ~ 399
        10
        1個
        8mm(JIS)
        8 ~ 10
        1 ~ 2
        10
        全長指定
        80 ~ 780
        60 ~ 400
        -
        10
        1個
        8mm(JIS)
        8 ~ 10
        1 ~ 2
        10
        全長指定
        80 ~ 780
        -
        41 ~ 399
        10
        1個
        8mm(JIS)
        10 ~ 12
        1 ~ 6
        12
        全長指定
        80 ~ 880
        60 ~ 500
        -
        10
        1個
        8mm(JIS)
        10 ~ 12
        1 ~ 6
        12
        全長指定
        80 ~ 880
        -
        41 ~ 499
        10
        1個
        8mm(JIS)
        10 ~ 15
        1 ~ 6
        16
        全長指定
        80 ~ 880
        60 ~ 500
        -
        10
        1個
        8mm(JIS)
        10 ~ 15
        1 ~ 6
        16
        全長指定
        80 ~ 880
        -
        41 ~ 499
        10
        1個
        通常単価(税別) (税込単価)
        通常出荷日
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目

        詳細情報

        基本情報

        ハイス鋼SKH51・カシメ・定尺・全長指定タイプの大型用角エジェクタピンです。

        カタログ

        • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

        大型用角エジェクタピン -ハイス鋼SKH51・カシメ/定尺タイプ,全長指定タイプ-のレビュー
        この商品のレビューはありません

        この商品を見た人は、こんな商品も見ています

        今見ている商品
        大型用角エジェクタピン -ハイス鋼SKH51・カシメ/定尺タイプ,全長指定タイプ-
        大型用角エジェクタピン -ハイス鋼SKH51・カシメ/フリー指定タイプ-
        大型用角エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/P・W公差0_-0.02/定尺タイプ-,全長指定タイプ
        大型用角エジェクタピン -ダイス鋼SKD61+窒化処理/定尺タイプ,全長指定タイプ-
        角エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/P・W公差0_-0.01/定尺タイプ-
        精級角エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/P・W公差0_-0.005/定尺タイプ-
        メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
        通常価格------
        通常出荷日3日目5日目9日目8日目3日目3日目
        材質SKH51SKH51SKH51SKD61SKH51SKH51
        形状タイプカシメカシメノーマルノーマルノーマルノーマル
        バリ取り処理ノーマルノーマルノーマルノーマルノーマルノーマル
        P/W寸法公差(代表公差)0/-0.020/-0.020/-0.020/-0.020/-0.010/-0.005
        表面処理なしなしなし窒化処理なしなし

        角エジェクタピン(先端加工無し)カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        プラ型用部品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        Webお問い合わせフォーム

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

        比較リスト