プラ型用部品技術窓口
ハイス鋼SKH51・P/W公差0_-0.02・フリー指定タイプの大型用角R付エジェクタピンです。

R±0.01は加工ねらい値です。取り付け穴側との調整が必要です。
| 型 式 | ツバ厚 | P・W公差 | |
|---|---|---|---|
| 上面2ヵ所R | 4ヵ所R | ||
| ERJXWR | ERJXFR | 8mm | 0 -0.02 |
材質 SKH51
硬度 58~60HRC
保持径(D)精度・母材硬度保証範囲・つなぎR(詳細 P.165)
| H | T | 型 式 | 指定0.01mm単位 | R | K max. | N 指定1mm単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | D | L | P | W | |||||
| 15 | 8 | ERJXWR (上面2ヵ所R) ERJXFR (4ヵ所R) | 10 | 100.00~450.00 | 5.00~9.80 | 1.00~ | 0.1 0.15 0.2 0.3 0.5 0.7
| 9.9 | • D10~16 N≧50 • D20 N≧55 and N≧L/3 (L-N)≧10 |
| 17 | 12 | 6.00~11.80 | 1.00~ | 11.9 | |||||
| 18 | 13 | 6.00~12.80 | 1.00~ | 12.9 | |||||
| 20 | 15 | 8.00~14.80 | 1.50~ | 14.9 | |||||
| 21 | 16 | 8.00~15.80 | 1.50~ | 15.9 | |||||
| 25 | 20 | 10.00~19.80 | 1.50~ | 19.9 | |||||
P・W寸はKmax.の範囲でご指示ください。 ( R加工前寸法) | P≧W | ||||||||
| 精度基準 | ||
|---|---|---|
| 先端角部の 直角度 |
| W面を基準にして (Pmax.-Pmin.)≦0.02 |
| 先端角部の コーナーR値 |
| Rmax.≦0.03(バリ取りR) R加工範囲以外のコーナーR値P・W寸測定のため、先端角部のコーナーは軽くバリ取りをしてあります。 (詳細 P.166) |




キャビコア加工等に生じるワイヤーカットの角Rに応じてR寸をお選びください。

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
ハイス鋼SKH51・P/W公差0_-0.02・フリー指定タイプの大型用角R付エジェクタピンです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
角エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/P・W公差0_-0.01/フリー指定タイプ-
4.3
ミスミ
角エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/P・W公差0_-0.01/全長指定タイプ-
4.2
ミスミ
精級角エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/P・W公差0_-0.005/フリー指定タイプ-
4.6
ミスミ
角R付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/P・W公差0_-0.01/フリー指定タイプ-
4.2
ミスミ
角R付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/P・W公差0_-0.01/全長指定タイプ-
4.3
ミスミ
精級角R付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/P・W公差0_-0.005/フリー指定タイプ-
5
ミスミ
大型用角エジェクタピン -ダイス鋼SKD61+窒化処理/P・W公差0_-0.02/フリー指定タイプ-
4
ミスミ
角エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/P・W公差0_-0.01/定尺タイプ-
4.6
ミスミ
精級角R付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/P・W公差0_-0.005/全長指定タイプ-
5