プラ型用部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
ハイス鋼SKH51・P/W公差0_-0.005・フリー指定タイプの精級角R付エジェクタピンです。

R±0.01は加工ねらい値です。取り付け穴側との調整が必要です。
| 型 式 | ツバ厚 | P・W公差 | |
|---|---|---|---|
| 上面2ヵ所R | 4ヵ所R | ||
| ERVWR | ERVFR | 4mm(T4) | 0 -0.005 |
| ERVJWR | ERVJFR | 4・6・8mm(JIS) | |
材質 SKH51
硬度 58~60HRC
保持径(D)精度・母材硬度保証範囲・つなぎR(詳細 P.165)
| ツバ厚4mm | ツバ厚JIS | 型 式 | 指定0.01mm単位 | R | Kmax. | N 指定1mm単位 | Nmin. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | T | H | T | ツバ厚 4mm | ツバ厚 JIS | D | L | P | W | ||||
| 3 | 4 | 3 | 4 | ERVWR (上面2ヵ所R) ERVFR (4ヵ所R) | ERVJWR (上面2ヵ所R) ERVJFR (4ヵ所R) | 1.5 | 50.00~250.00 | 0.60~1.30 | 0.30~ | 1.4 | 20≦(L-N)≦250 | 23 | |
| 4 | 4 | 2 | 50.00~300.00 | 0.80~1.80 | 1.9 | ||||||||
| 5 | 5 | 2.5 | 0.80~2.30 | 0.05 | 2.4 | 26 | |||||||
| 6 | 6 | 3 | 0.80~2.80 | 0.1 | 2.9 | 27 | |||||||
| 7 | 7 | 3.5 | 1.00~3.30 | 0.15 | 3.4 | ||||||||
| 8 | 6 | 4 | 50.00~300.00 (50.00~350.00) | 1.00~3.80 | 0.05 | 3.9 | 29 | ||||||
| 8 | 4.5 | 1.20~4.30 | 0.1 | 4.4 | |||||||||
| 9 | 5 | 50.00~300.00 (50.00~350.00) | 1.50~4.80 | 0.40~ | 0.15 | 4.9 | 31 | ||||||
| 9 | 5.5 | 1.80~5.30 | 0.50~ | 0.2 | 5.4 | ||||||||
| 10 | 6 | 2.00~5.80 | 0.3 | 5.9 | 33 | ||||||||
| 10 | 11 | 6.5 | 2.00~6.30 |
| 6.4 | 40 | |||||||
| 7 | 2.30~6.80 | 6.9 | |||||||||||
| 11 | 13 | 8 | 8 | 2.30~7.80 | 7.9 | ||||||||
| 15 | 15 | 10 | 3.00~9.80 | 9.9 | |||||||||
| - | - | 17 | - | 12 | 3.50~11.80 | 0.80~ | 11.9 | ||||||
| 20 | 15 | 3.50~14.80 | 1.50~ | 14.9 | |||||||||
P・W寸はKmax.の範囲でご指示ください。 (R加工前寸法)R寸は の範囲でご選択ください。 | P≧W L寸( )はERVJWR・ERVJFRのみの規格となります。 | ||||||||||||
| 精度基準 | ||
|---|---|---|
| 先端角部の 直角度 |
| W面を基準にして (Pmax.-Pmin.)≦0.01 |
| 先端角部の コーナーR値 |
| Rmax.≦0.03(バリ取りR) R加工範囲以外のコーナーR値 P・W寸測定のため、先端角部のコーナーは軽くバリ取りをしてあります。 (詳細 P.166) |





キャビコア加工等に生じるワイヤーカットの角Rに応じてR寸をお選びください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
角エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/P・W公差0_-0.01/フリー指定タイプ-
4.3
ミスミ
角エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/P・W公差0_-0.01/全長指定タイプ-
4.2
ミスミ
精級角エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/P・W公差0_-0.005/フリー指定タイプ-
4.6
ミスミ
角R付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/P・W公差0_-0.01/フリー指定タイプ-
4.2
ミスミ
角R付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/P・W公差0_-0.01/全長指定タイプ-
4.3
ミスミ
角エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/P・W公差0_-0.01/定尺タイプ-
4.6
ミスミ
精級角R付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/P・W公差0_-0.005/フリー指定タイプ-
5
ミスミ
大型用角エジェクタピン -ダイス鋼SKD61+窒化処理/P・W公差0_-0.02/フリー指定タイプ-
4
ミスミ
精級角エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/P・W公差0_-0.005/全長指定タイプ-
4.7