プラ型用部品技術窓口
ハイス鋼SKH51・P/W公差0_-0.003・フリー指定タイプの超精級角エジェクタピンです。

| 型 式 | ツバ厚 | P・W公差 |
|---|---|---|
| ERZF P-ERZF(ピン角) | 4mm(T4) | 0 -0.003 |
材質 SKH51
硬度 58~60HRC
保持径(D)精度・母材硬度保証範囲・つなぎR(詳細 P.165)
| H | T | 型 式 | 指定0.01mm単位 | Kmax. | N 指定1mm単位 | Nmin. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | D | L | P | W | |||||
| 3 | 4 | ERZF (ツバ厚4mm) P-ERZF (ツバ厚4mmピン角) | 1 | 40.00~100.00 | 0.30~0.80 | 0.30~ | 0.9 | 10≦(L-N)≦200 | 23 |
| 1.2 | 0.30~1.00 | 1.1 | |||||||
| 1.5 | 0.60~1.30 | 1.4 | |||||||
| 4 | 2 | 40.00~150.00 | 0.80~1.80 | 1.9 | |||||
| 5 | 2.5 | 0.80~2.30 | 2.4 | 26 | |||||
| 6 | 3 | 0.80~2.80 | 2.9 | 27 | |||||
| 7 | 3.5 | 1.00~3.30 | 3.4 | ||||||
| 4 | 40.00~200.00 | 1.00~3.80 | 3.9 | 29 | |||||
| 8 | 4.5 | 1.20~4.30 | 0.40~ | 4.4 | |||||
| 5 | 1.50~4.80 | 4.9 | 31 | ||||||
| 9 | 5.5 | 1.80~5.30 | 0.50~ | 5.4 | |||||
| 6 | 2.00~5.80 | 5.9 | 33 | ||||||
P・W寸はKmax.の範囲でご指示ください。 ![]() | P≧W | ||||||||
| 精度基準 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 先端角部の 直角度 | ERZF P-ERZF |
| W面を基準にして (Pmax.-Pmin.)≦0.005 | |
| 先端角部の コーナーR値 | ERZF |
| Rmax.≦0.03(バリ取りR) P・W寸測定のため、先端角部のコーナーは軽くバリ取りをしてあります。(詳細 P.166) | |
| P-ERZF |
| 先端より5mm程度は、バリをとらずにピン角の状態です。 先端より5mm以降の部分はバリ取りR(≦0.03)が発生します。 | ||



| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
角エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/P・W公差0_-0.01/フリー指定タイプ-
4.3
ミスミ
角エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/P・W公差0_-0.01/全長指定タイプ-
4.2
ミスミ
精級角エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/P・W公差0_-0.005/フリー指定タイプ-
4.6
ミスミ
角R付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/P・W公差0_-0.01/フリー指定タイプ-
4.2
ミスミ
角R付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/P・W公差0_-0.01/全長指定タイプ-
4.3
ミスミ
精級角R付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/P・W公差0_-0.005/フリー指定タイプ-
5
ミスミ
大型用角エジェクタピン -ダイス鋼SKD61+窒化処理/P・W公差0_-0.02/フリー指定タイプ-
4
ミスミ
角エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/P・W公差0_-0.01/定尺タイプ-
4.6
ミスミ
精級角R付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/P・W公差0_-0.005/全長指定タイプ-
5