17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プラ型用部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • D(保持径)(mm)

    ~mm
  • P(先端径)(mm)

    ~mm
      [0.3-1.9/0.01mm単位]
    • L(全長)(mm)

      ~mm
        [50-250/0.01mm単位]
      • N(mm)

        ~mm
          [15-200/1mm単位]
        • F(mm)

          ~mm
            [15-235/1mm単位]
          • タイプ

          • CAD

          • 出荷日

            • すべて
            • 3日以内

          2段エジェクタピン -ハイス鋼SKH51-

          2段エジェクタピン -ハイス鋼SKH51-
          通常単価(税別)
          -
          税込単価
          -
          通常出荷日:3日目

          ハイス鋼SKH51・ツバ厚4mmの段付エジェクタピン(2段)です。

          未確定:候補が4型番あります。
          • 単価(税別)
            -
          • 合計(税別)
            -
            (税込価格:-)
          • 出荷日
            -
            (参考出荷日:-)
          数量:

          外形図

          [ M ] 材質 SKH51
          [ H ] 硬度 58~60HRC
          母材硬度保証範囲(詳細>>こちら

          2段エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/ツバ厚4mm/先端径・全長指定タイプ-:関連画像
          型 式ツバ厚
          EHWSB4mm(T4)
          保持径(D)精度保証範囲(詳細>>こちら
          つなぎR(詳細>>こちら

          型番リスト

          表示件数

          D(保持径)

          (mm)

          P(先端径)

          (mm)

          L(全長)

          (mm)

          N

          (mm)

          F

          (mm)

          RoHS?最小発注数量
          1
          0.3 ~ 0.5
          50 ~ 100
          15 ~ 50
          20 ~ 85
          10
          1個
          1.5
          0.3 ~ 0.9
          50 ~ 150
          15 ~ 100
          20 ~ 135
          10
          1個
          2
          0.6 ~ 1.4
          50 ~ 200
          15 ~ 150
          15 ~ 185
          10
          1個
          2.5
          0.6 ~ 1.9
          50 ~ 250
          15 ~ 200
          15 ~ 235
          10
          1個
          通常単価(税別) (税込単価)
          通常出荷日
          -
          ( - )
          3日目
          -
          ( - )
          3日目
          -
          ( - )
          3日目
          -
          ( - )
          3日目

          詳細情報

          基本情報

          ハイス鋼SKH51・ツバ厚4mmの段付エジェクタピン(2段)です。

          規格・納期

          納期


          概要・仕様

          仕様・概要

          ■特長
          ・2段にすることにより、先端が小径でも全長を長くすることが可能です。
          (例:先端径0.3mmで 全長Max.100mmまで可能
             先端径0.6mmで 全長Max.250mmまで可能)

          追加工

          2段エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/ツバ厚4mm/先端径・全長指定タイプ-:関連画像
          追加工詳細>>こちら
          • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

          2段エジェクタピン -ハイス鋼SKH51-のレビュー
          4平均満足度:4.01件のレビュー
          ピン
          4
          満足度:4.0
          いつも大変お世話になっております。 いろんな用途で使用してます バリエーションも豊富で満足です
          0人が参考にしています。

          この商品を見た人は、こんな商品も見ています

          今見ている商品
          2段エジェクタピン -ハイス鋼SKH51-
          段付エジェクタピン -プリハードンダイス鋼SKD61/先端径指定/全長固定,全長指定タイプ-
          段付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/先端径・全長指定タイプ-
          段付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/全長指定タイプ-
          段付エジェクタピン -ダイス鋼SKD61+窒化処理/全長指定タイプ,先端径・全長指定タイプ-
          2段センターピン -ハイス鋼SKH51/軸径(D)固定タイプ-
          メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
          通常価格------
          通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目〜3日目
          材質SKH51-----
          先端径公差(代表公差)0/-0.005-----
          軸径公差(代表公差)0/-0.02-----
          表面処理なし-----
          ツバ厚4mm(T4)-----
          よく一緒に購入される商品

          最近見た商品

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          段付エジェクタピン(2段)カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          プラ型用部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          Webお問い合わせフォーム

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

          比較リスト