プラ型用部品技術窓口

S寸は、指定のL寸によって決まります。
| L | S |
|---|---|
| 15.00~30.00 | S=L |
| 30.01~50.00 | S=L-20 |
| 型式 | V公差 | 対応センターピン軸径公差 | |
|---|---|---|---|
| ECB ECBB | H7 | -0.01 -0.02 | ※ V寸公差H7のスリーブは嵌め合い部Sが長く、 軸径公差 0/-0.005 のセンターピンとの組み合わせに は不適ですのでご注意ください。(詳細 P.219) |
| 軸径精度保証範囲(詳細 P.221) | ||
| x1 max.=10 | ||
| 材質 | SKD61+窒化処理 | |
| 硬度 | 表面:900HV~ | |
| 母材:40±3HRC | ||
| 母材硬度保証範囲(詳細 P.223) | ||
| 窒化表面硬度保証範囲(詳細 P.224) | ||
VH7公差
| V≦3.0 | 3.1≦V≦6.0 | V≧6.1 |
|---|---|---|
| +0.010 0 | +0.012 0 | +0.015 0 |
■V寸固定タイプ
| H | C (V+0.5) | VH7 | 型 式 | L 指定0.01mm単位 | V | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | D | ||||||
| 7 | 2.0 | 1.5 | +0.010 0 | ECB | 4 | 15.00~50.00 | 1.5 |
| 2.5 | 2.0 | 2.0 | |||||
| 3.0 | 2.5 | 2.5 | |||||
| 8 | 2.5 | 2.0 | 5 | 2.0 | |||
| 3.0 | 2.5 | 2.5 | |||||
| 3.5 | 3.0 | 3.0 | |||||
| 9 | 3.5 | 3.0 | 6 | 3.0 | |||
| 4.0 | 3.5 | +0.012 0 | 3.5 | ||||
| 4.5 | 4.0 | 4.0 | |||||
| 10 | 3.5 | 3.0 | +0.010 0 | 7 | 3.0 | ||
| 4.5 | 4.0 | +0.012 0 | 4.0 | ||||
| 11 | 4.5 | 4.0 | 8 | 4.0 | |||
| 5.5 | 5.0 | 5.0 | |||||
| 6.5 | 6.0 | 6.0 | |||||
| 15 | 5.5 | 5.0 | 10 | 5.0 | |||
| 6.5 | 6.0 | 6.0 | |||||
| 8.5 | 8.0 | +0.015 0 | 8.0 | ||||
| ECBは軸径公差 ー0.01/ー0.02 のセンターピン用の規格です。軸径公差 0/ー0.005 のセンターピンにはご使用になれません。 L寸が50.01以上はESNーLCをご使用ください。( P.257) V寸加工後に窒化処理を施すため、ツバ部まで窒化処理がかかる場合があります。 | |||||||
■V寸指定タイプ
| H | VH7 | 型 式 | L 指定0.01mm単位 | V 指定0.1mm単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | D | |||||
| 7 | 1.6~2.9 | +0.010 0 | ECBB | 4 | 15.00~50.00 | 1.6~1.9 |
| 2.1~2.4 | ||||||
| 8 | 5 | 2.1~2.4 | ||||
| 2.6~2.9 | ||||||
| 9 | 3.1~5.9 | +0.012 0 | 6 | 3.1~3.4 | ||
| 3.6~3.9 | ||||||
| 10 | 7 | 3.1~3.9 | ||||
| 4.1~5.0 | ||||||
| 11 | 8 | 4.1~4.9 | ||||
| 5.1~5.9 | ||||||
| 15 | 10 | 5.1~5.9 | ||||
| 6.1~7.9 | +0.015 0 | 6.1~7.9 | ||||
| ECBBは軸径公差 ー0.01/ー0.02 のセンターピン用の規格です。軸径公差 0/ー0.005 のセンターピンにはご使用になれません。 L寸が50.01以上はESNーLをご使用ください。( P.261) V寸加工後に窒化処理を施すため、ツバ部まで窒化処理がかかる場合があります。 | ||||||



| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ストレートエジェクタスリーブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.06/ツバ厚JIS/軸径指定タイプ-
4.3
ミスミ
ストレートエジェクタスリーブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.06/ツバ厚4mm/軸径指定タイプ-
4.2
ミスミ
ストレートエジェクタスリーブ -SKH51/片肉厚0.6mm~タイプ-
4
ミスミ
ストレートエジェクタスリーブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.06/ツバ厚4mm/全長指定タイプ-
4.6
ミスミ
ストレートエジェクタスリーブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.03/ツバ厚4mm/軸径固定タイプ-
5
ミスミ
ストレートエジェクタスリーブ -SKH51/同軸度◎0.01/片肉厚0.6mm~/S寸ロングタイプ-
4.5
ミスミ
ショートエジェクタスリーブ -SKD61/同軸度◎0.06/ツバ厚4mm-
4.8
ミスミ
ストレートエジェクタスリーブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.06/ツバ厚JIS/全長指定タイプ-
4.4
ミスミ
ストレートエジェクタスリーブ -SKH51/片肉厚0.3mm~/逃げテーパタイプ-
4.3