17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プラ型用部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が69型番あります。

ストレートエジェクタピン -ハイス鋼SKH51+硬質クロムメッキタイプ-

未確定:候補が69型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図・製品仕様

ストレートエジェクタピン -ハイス鋼SKH51+硬質クロムメッキタイプ-

 軸径・全長公差は、メッキ処理後の数値です。
 メッキがツバ部にまでかかる場合があります。

型    式ツバ厚 P公差
C-EPYB (小径)4mm(T4)0
-0.005
C-EPHB
C-EPHJB6・8mm(JIS)
C-EPHBE4mm(T4)-0.01
-0.02
C-EPHJBE6・8mm(JIS)
材質   SKH51+硬質クロムメッキ
硬度   表面:900HV~(参考値)
  母材:58~60HRC

軸径精度・母材硬度保証範囲(詳細  P.7
CーEPYBは総焼き入れ品です。
(ツバ部焼きなまし処理なし)

規格表

HT型    式L
指定0.01mm単位
P
指定0.005mm単位
TypeNo.
24C-EPYB
(P 0/-0.005)
0.420.00~60.000.300~0.395
0.50.400~0.495
0.60.500~0.595
0.70.600~0.695
0.80.700~0.795
0.90.800~0.895
10.900~0.995
ツバ厚4mmツバ厚JIS型    式指定0.01mm単位
HTHTTypeNo.LP
ツバ厚4mmツバ厚JIS
34--C-EPHB
(P 0/-0.005)


C-EPHBE
(P -0.01/-0.02)
-0.540.00~100.00  0.40~0.49
0.6  0.50~0.59
0.7  0.60~0.69
0.840.00~150.00  0.70~0.79
0.9  0.80~0.89
140.00~200.00  0.90~0.99
1.5  1.00~1.49
4240.00~250.00  1.50~1.99
52.540.00~300.00  2.00~2.49
63  2.50~2.99
73.5  3.00~3.49
86C-EPHJB
(P 0/-0.005)


C-EPHJBE
(P -0.01/-0.02)
4  3.50~3.99
84.540.00~300.00
(350.00)
  4.00~4.49
9540.00~350.00  4.50~4.99
95.5  5.00~5.49
106  5.50~5.99
10116.5  6.00~6.49
7  6.50~6.99
111388  7.00~7.99
151510  8.00~9.99
17171210.00~11.99
L寸の(        )内はC-EPHB・C-EPHBEのみの規格です。

注文例

ストレートエジェクタピン -ハイス鋼SKH51+硬質クロムメッキタイプ-

出荷日

ストレートエジェクタピン -ハイス鋼SKH51+硬質クロムメッキタイプ-

追加工

ストレートエジェクタピン -ハイス鋼SKH51+硬質クロムメッキタイプ-

P.9
P.10

型番リスト

表示件数
型番

ツバ厚

D/P(軸径)

(mm)

軸径公差(代表公差)

全長公差(代表公差)

No.(呼び径)

(mm)

L(全長)

(mm)

ツバ径タイプ

RoHS?最小発注数量
4mm(T4)
0.4 ~ 0.49
0/-0.005
+0.02/0
0.5
40 ~ 100
標準タイプ
10
1個
4mm(T4)
0.5 ~ 0.59
0/-0.005
+0.02/0
0.6
40 ~ 100
標準タイプ
10
1個
4mm(T4)
0.6 ~ 0.69
0/-0.005
+0.02/0
0.7
40 ~ 100
標準タイプ
10
1個
4mm(T4)
0.7 ~ 0.79
0/-0.005
+0.02/0
0.8
40 ~ 150
標準タイプ
10
1個
4mm(T4)
0.8 ~ 0.89
0/-0.005
+0.02/0
0.9
40 ~ 150
標準タイプ
10
1個
4mm(T4)
0.9 ~ 0.99
0/-0.005
+0.02/0
1
40 ~ 200
標準タイプ
10
1個
4mm(T4)
1 ~ 1.49
0/-0.005
+0.02/0
1.5
40 ~ 200
標準タイプ
10
1個
4mm(T4)
1.5 ~ 1.99
0/-0.005
+0.02/0 or +0.05/0
2
40 ~ 250
標準タイプ
10
1個
4mm(T4)
2 ~ 2.49
0/-0.005
+0.02/0 or +0.05/0
2.5
40 ~ 300
標準タイプ
10
1個
4mm(T4)
2.5 ~ 2.99
0/-0.005
+0.02/0 or +0.05/0
3
40 ~ 300
標準タイプ
10
1個
4mm(T4)
3 ~ 3.49
0/-0.005
+0.02/0 or +0.05/0
3.5
40 ~ 300
標準タイプ
10
1個
4mm(T4)
3.5 ~ 3.99
0/-0.005
+0.02/0 or +0.05/0
4
40 ~ 300
標準タイプ
10
1個
4mm(T4)
4 ~ 4.49
0/-0.005
+0.02/0 or +0.05/0
4.5
40 ~ 350
標準タイプ
10
1個
4mm(T4)
4.5 ~ 4.99
0/-0.005
+0.02/0 or +0.05/0
5
40 ~ 350
標準タイプ
10
1個
4mm(T4)
5 ~ 5.49
0/-0.005
+0.02/0 or +0.05/0
5.5
40 ~ 350
標準タイプ
10
1個
4mm(T4)
5.5 ~ 5.99
0/-0.005
+0.02/0 or +0.05/0
6
40 ~ 350
標準タイプ
10
1個
4mm(T4)
6 ~ 6.49
0/-0.005
+0.02/0 or +0.05/0
6.5
40 ~ 350
標準タイプ
10
1個
4mm(T4)
6.5 ~ 6.99
0/-0.005
+0.02/0 or +0.05/0
7
40 ~ 350
標準タイプ
10
1個
4mm(T4)
7 ~ 7.99
0/-0.005
+0.02/0 or +0.05/0
8
40 ~ 350
標準タイプ
10
1個
4mm(T4)
8 ~ 9.99
0/-0.005
+0.02/0 or +0.05/0
10
40 ~ 350
標準タイプ
10
1個
4mm(T4)
10 ~ 11.99
0/-0.005
+0.02/0 or +0.05/0
12
40 ~ 350
標準タイプ
10
1個
4mm(T4)
0.4 ~ 0.49
-0.01/-0.02
+0.02/0
0.5
40 ~ 100
標準タイプ
10
1個
4mm(T4)
0.5 ~ 0.59
-0.01/-0.02
+0.02/0
0.6
40 ~ 100
標準タイプ
10
1個
4mm(T4)
0.6 ~ 0.69
-0.01/-0.02
+0.02/0
0.7
40 ~ 100
標準タイプ
10
1個
4mm(T4)
0.7 ~ 0.79
-0.01/-0.02
+0.02/0
0.8
40 ~ 150
標準タイプ
10
1個
4mm(T4)
0.8 ~ 0.89
-0.01/-0.02
+0.02/0
0.9
40 ~ 150
標準タイプ
10
1個
4mm(T4)
0.9 ~ 0.99
-0.01/-0.02
+0.02/0
1
40 ~ 200
標準タイプ
10
1個
4mm(T4)
1 ~ 1.49
-0.01/-0.02
+0.02/0
1.5
40 ~ 200
標準タイプ
10
1個
4mm(T4)
1.5 ~ 1.99
-0.01/-0.02
+0.02/0 or +0.05/0
2
40 ~ 250
標準タイプ
10
1個
4mm(T4)
2 ~ 2.49
-0.01/-0.02
+0.02/0 or +0.05/0
2.5
40 ~ 300
標準タイプ
10
1個
4mm(T4)
2.5 ~ 2.99
-0.01/-0.02
+0.02/0 or +0.05/0
3
40 ~ 300
標準タイプ
10
1個
4mm(T4)
3 ~ 3.49
-0.01/-0.02
+0.02/0 or +0.05/0
3.5
40 ~ 300
標準タイプ
10
1個
4mm(T4)
3.5 ~ 3.99
-0.01/-0.02
+0.02/0 or +0.05/0
4
40 ~ 300
標準タイプ
10
1個
4mm(T4)
4 ~ 4.49
-0.01/-0.02
+0.02/0 or +0.05/0
4.5
40 ~ 350
標準タイプ
10
1個
4mm(T4)
4.5 ~ 4.99
-0.01/-0.02
+0.02/0 or +0.05/0
5
40 ~ 350
標準タイプ
10
1個
4mm(T4)
5 ~ 5.49
-0.01/-0.02
+0.02/0 or +0.05/0
5.5
40 ~ 350
標準タイプ
10
1個
4mm(T4)
5.5 ~ 5.99
-0.01/-0.02
+0.02/0 or +0.05/0
6
40 ~ 350
標準タイプ
10
1個
4mm(T4)
6 ~ 6.49
-0.01/-0.02
+0.02/0 or +0.05/0
6.5
40 ~ 350
標準タイプ
10
1個
4mm(T4)
6.5 ~ 6.99
-0.01/-0.02
+0.02/0 or +0.05/0
7
40 ~ 350
標準タイプ
10
1個
4mm(T4)
7 ~ 7.99
-0.01/-0.02
+0.02/0 or +0.05/0
8
40 ~ 350
標準タイプ
10
1個
4mm(T4)
8 ~ 9.99
-0.01/-0.02
+0.02/0 or +0.05/0
10
40 ~ 350
標準タイプ
10
1個
4mm(T4)
10 ~ 11.99
-0.01/-0.02
+0.02/0 or +0.05/0
12
40 ~ 350
標準タイプ
10
1個
6mm(JIS)
3.5 ~ 3.99
0/-0.005
+0.02/0 or +0.05/0
4
40 ~ 300
標準タイプ
10
1個
6mm(JIS)
4 ~ 4.49
0/-0.005
+0.02/0 or +0.05/0
4.5
40 ~ 300
標準タイプ
10
1個
6mm(JIS)
4.5 ~ 4.99
0/-0.005
+0.02/0 or +0.05/0
5
40 ~ 350
標準タイプ
10
1個
6mm(JIS)
5 ~ 5.49
0/-0.005
+0.02/0 or +0.05/0
5.5
40 ~ 350
標準タイプ
10
1個
6mm(JIS)
5.5 ~ 5.99
0/-0.005
+0.02/0 or +0.05/0
6
40 ~ 350
標準タイプ
10
1個
6mm(JIS)
6 ~ 6.49
0/-0.005
+0.02/0 or +0.05/0
6.5
40 ~ 350
標準タイプ
10
1個
6mm(JIS)
6.5 ~ 6.99
0/-0.005
+0.02/0 or +0.05/0
7
40 ~ 350
標準タイプ
10
1個
8mm(JIS)
7 ~ 7.99
0/-0.005
+0.02/0 or +0.05/0
8
40 ~ 350
標準タイプ
10
1個
8mm(JIS)
8 ~ 9.99
0/-0.005
+0.02/0 or +0.05/0
10
40 ~ 350
標準タイプ
10
1個
8mm(JIS)
10 ~ 11.99
0/-0.005
+0.02/0 or +0.05/0
12
40 ~ 350
標準タイプ
10
1個
6mm(JIS)
3.5 ~ 3.99
-0.01/-0.02
+0.02/0 or +0.05/0
4
40 ~ 300
標準タイプ
10
1個
6mm(JIS)
4 ~ 4.49
-0.01/-0.02
+0.02/0 or +0.05/0
4.5
40 ~ 350
標準タイプ
10
1個
6mm(JIS)
4.5 ~ 4.99
-0.01/-0.02
+0.02/0 or +0.05/0
5
40 ~ 350
標準タイプ
10
1個
6mm(JIS)
5 ~ 5.49
-0.01/-0.02
+0.02/0 or +0.05/0
5.5
40 ~ 350
標準タイプ
10
1個
6mm(JIS)
5.5 ~ 5.99
-0.01/-0.02
+0.02/0 or +0.05/0
6
40 ~ 350
標準タイプ
10
1個
6mm(JIS)
6 ~ 6.49
-0.01/-0.02
+0.02/0 or +0.05/0
6.5
40 ~ 350
標準タイプ
10
1個
6mm(JIS)
6.5 ~ 6.99
-0.01/-0.02
+0.02/0 or +0.05/0
7
40 ~ 350
標準タイプ
10
1個
8mm(JIS)
7 ~ 7.99
-0.01/-0.02
+0.02/0 or +0.05/0
8
40 ~ 350
標準タイプ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目

詳細情報

基本情報

ハイス鋼SKH51+硬質クロムメッキタイプのストレートエジェクタピンです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレートエジェクタピン -ハイス鋼SKH51+硬質クロムメッキタイプ-のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
プラ型
4
満足度:4.0
昔、フッ素樹脂の金型に耐腐食の観点でつかいました。いまのところ戻ってきていません。
0人が参考にしています。
金型
4
満足度:4.0
軸径、全長、ツバの厚さ、公差まで選択でき、バリエーションが豊富だと思いました。また購入します。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qストレートエジェクタピンは、エジェクタピンの先にバリがありますか?
A
バリを取ると先がダレてしまう為、バリは取っていません。
Qエジェクタピンの材質で使用されているSKH51は、一般的に焼き入れ後の硬度HRC 62~64前後で使用されることが多いと思うのですが、ミスミのエジェクタピンの硬度はHRC58~60で設定されています。
A
一般的な硬さであるHRC62~64では使用に想定される靭性が得られない為、靭性を持たせるためにHRC58~60に設定しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレートエジェクタピン -ハイス鋼SKH51+硬質クロムメッキタイプ-
ストレートエジェクタピン -ハイス鋼SKH51/ツバ厚4mm/全長指定タイプ-
ストレートエジェクタピン -ハイス鋼SKH51/ツバ厚4mm/定尺タイプ-
ストレートエジェクタピン -ハイス鋼SKH51/ツバ厚4mm/軸径・全長指定タイプ-
ストレートエジェクタピン -ハイス鋼SKH51/ツバ厚4mm/軸径指定・全長固定タイプ-
ストレートエジェクタピン -ダイス鋼SKD61+窒化処理/全長指定タイプ-
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日8日目2日目〜在庫品1日目〜3日目3日目2日目
材質SKH51SKH51SKH51SKH51SKH51SKD61
表面処理硬質クロムメッキなしなしなしなし窒化処理
仕様軸径・全長指定全長指定定尺軸径・全長指定軸径指定・全長固定全長指定
形状タイプ先端加工無し先端加工無し先端加工無し先端加工無し先端加工無し先端加工無し
先端形状なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

ストレートエジェクタピン(先端加工無し)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

プラ型用部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト