プレス金型部品技術窓口
[ M ]材質 [ H ]硬度 | 型式 | 形 状 | |||||||
![]() | SKH51相当 61~64HRC 表面3100HV | RW-HTFRF | -ストレートタイプ- ![]()
[ ! ]RT(※)→先端には危険防止のため丸みをつけてあります。 | ||||||
粉末ハイス鋼 64~67HRC 表面3100HV | RW-PTFRF |
型式 | 指定0.1mm単位 | 指定0.01mm単位 | H | ||
Type | 呼び径 | L | min. P max. | ||
1.6 | 10.0~40.0 | 1.00~1.60 | 2.6 | ||
2.0 | 1.00~2.00 | 3 | |||
2.5 | 1.50~2.50 | 3.5 | |||
[ M ]SKH51相当 | RW-HTFRF | 3 | 2.00~3.00 | 5 | |
[ M ]粉末ハイス鋼 | RW-PTFRF | 4 | 3.00~4.00 | 7 | |
5 | 4.00~5.00 | 8 | |||
6 | 5.00~6.00 | 9 | |||
8 | 6.00~8.00 | 11 | |||

型式 | - | L | - | P |
RW - PTFRF 2.5 | - | 35.0 | - | P2.20 |
型式 | - | L | - | P | - | (RLC・HC…etc.) |
RW - HTFRF3 | - | 28.0 | - | P2.48 | - | HC4 |
| 追加工 | 記号 | 詳細 | ||||||
| 先端 | ![]() | RLC | 先端Rをフラットに カットします。 3≦RLC<Ymax 指定0.1mm単位 |
| ||||
| 追加工 | 記号 | 詳細 | |
| 全長 | ![]() | LKC | 全長公差変更 L±0.05 → +0.05 0 [ ! ]F寸公差F +0.05 0 → ±0.05となります。 |
| ツバ部 | ![]() | HC | ツバ径変更 2.6≦P+0.1≦HC<H 指定0.1mm単位 |
![]() | TC | ツバ厚変更 2≦TC<3 指定0.1mm単位 [ ! ]全長は指定寸法のままです。 | |
![]() | KC | ツバ部廻り止め一面加工 | |
![]() | WKC | 廻り止め平行加工(2面) | |
![]() | TNK | ツバ下の逃げ加工 (逃げ部0.2以下) | |
| その他 | ![]() | FKC | F寸法公差変更 F +0.3 0 → +0.05 0 [ NG ]LKC併用不可 |

■パイロットパンチR部長さ(Y)の求め方(参考値)




| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
【RWコーティングとは】
・TiCNより高硬度・高耐熱のコーティングです。さらに下地にWPC処理を施してコーティング膜の密着性も強化しています
・TiCN・HWに比べ大幅なパンチ寿命アップが期待でき、金型メンテナンスコスト低減に寄与します
(詳細は「製品データ RW・RXコーティングパンチ」をご参照ください)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ストリッパ固定用パイロットパンチ-ストレートタイプ・ノーマル・TiCNコーティング・ラップ仕上げ-
4.3
ミスミ
ストリッパ固定用ストレートパイロットパンチ-先端R・テーパ一体タイプ・ツバマイナス公差-
4.5
ミスミ
パイロットパンチ
4.4
ミスミ
ストリッパ固定用パイロットパンチ
4.5
ミスミ
ストレートパイロットパンチ
4.7
ミスミ
パイロットパンチ-フリータイプ-
4
ミスミ
パイロットパンチ-TiCNコーティング-
4.6
ミスミ
位置決めノック穴付パイロットパンチ
5
ミスミ
タップ付パイロットパンチ
5