プレス金型部品技術窓口
[ M ]材質 [ H ]硬度 | 型式 | 形 状 | |||||||||||||
-先端Rタイプ- ![]() | SKH51相当 61~64HRC 表面3100HV | RW-HTFR | ![]()
[ ! ]RT(※)→P<8の先端には危険防止のため丸みをつけてあります。 ただし、先端RタイプのP≧8は先端フラットになります。 [ ! ]先端R部長さは「■パイロットパンチR部長さ(Y)の求め方(参考値)」 をご参照ください。 | ||||||||||||
粉末ハイス鋼 64~67HRC 表面3100HV | RW-PTFR | ||||||||||||||
-先端テーパタイプ- ![]() | SKH51相当 61~64HRC 表面3100HV | RW-HTFT | ![]()
| ||||||||||||
粉末ハイス鋼 64~67HRC 表面3100HV | RW-PTFT | ||||||||||||||
-先端鋭角タイプ- ![]() | SKH51相当 61~64HRC 表面3100HV | RW-HTFA | ![]()
[ ! ]RT(※) →先端には危険防止のため丸みをつけてあります。 | ||||||||||||
粉末ハイス鋼 64~67HRC 表面3100HV | RW-PTFA |
型式 | 指定0.1mm | 指定0.01mm | A | Y | H | |
単位 | 単位 | |||||
Type | 呼び径 | L | min. P max. | |||
[ M ]SKH51相当 RW-HTFR RW-HTFT RW-HTFA [ M ]粉末ハイス鋼 RW-PTFR RW-PTFT RW-PTFA | 1.6 | 10.0~40.0 | 1.00~1.60 | (10) 15 20 25 30 | (2) | 2.6 |
2.0 | 1.00~2.00 | 3 | ||||
2.5 | 1.50~2.50 | 3.5 | ||||
3 | 2.00~3.00 | 5 | ||||
4 | 3.00~4.00 | 7 | ||||
5 | 4.00~5.00 | 3 | 8 | |||
6 | 5.00~6.00 | 9 | ||||
8 | 6.00~8.00 | 5 | 11 | |||
10 | 8.00~10.00 | 13 | ||||
13 | 10.00~13.00 | 8 | 16 | |||
16 | 13.00~16.00 | 19 | ||||
型式 | - | L | - | P | - | A | - | (R0) |
RW - HTFR 6 | - | 18.2 | - | P5.80 | - | R0 | ||
RW - HTFA 3 | - | 32.0 | - | P3.00 | - | A15 | ||
RW - HTFT 6 | - | 18.3 | - | P5.73 |
型式 | - | L | - | P | - | A(AC) | - | (R0) | - | (YC・GC・HC…etc.) |
RW - HTFA 6 | - | 20.0 | - | P5.02 | - | AC18 |
| 追加工 | 記号 | 先端形状 | ||
| 先端Rタイプ | 先端テーパ・先端鋭角タイプ | |||
| 先端 | ![]() | RLC | 先端Rをフラットに カットします。 2≦RLC<Y<8 ![]() 指定0.1mm単位 | - |
![]() | YC | - | 先端テーパ長さ変更 ・P<2.0 1≦YC≦P×2.83-0.3 ・P≧2.0 1≦YC≦P×1.86-0.3≦18 指定0.1mm単位 [ NG ]先端鋭角タイプ適用不可 | |
![]() | GC | - | 先端角度変更 ・1.000≦P≦1.999 5°≦GC<10° ・2.000≦P≦5.999 5°≦GC<15° [ ! ]P1.000~5.999に適用 [ ! ]呼び径2.5~6に適用 YC≦P/2tanGC-0.3≦18 [ NG ]先端鋭角タイプ適用不可 三角関数の真数表>>こちら | |
![]() | AC | - | 先端角度変更 15°<AC≦45° 指定1°単位 [ NG ]先端テーパタイプ適用不可 | |
| 追加工 | 記号 | 先端形状 | ||
| 先端Rタイプ | 先端テーパ・先端鋭角タイプ | |||
| 全長 | ![]() | LKC | - | 全長公差変更 L+0.3 0→+0.05 0 |
| ツバ部 | ![]() | HC | ツバ径変更 P≦HC<H 指定0.1mm単位 | |
![]() | TC | ツバ厚変更 2≦TC<3 指定0.1mm単位 (TKC、TKM併用の場合0.01mm単位指定可) [ ! ]全長は指定寸法のままです。 | ||
![]() | KC | ツバ部廻り止め一面加工 | ||
![]() | WKC | 廻り止め平行加工(2面) | ||
![]() | TKC | ツバ厚公差変更 T+0.3 0→+0.02 0 | ツバ厚公差変更 T+0.3 0→+0.02 0 (F+0.3 0→+0.1 0) | |
| (TC併用の場合、T寸法0.01mm単位指定可) | ||||
| TKM | ツバ厚公差変更 T+0.3 0→ 0-0.02 | ツバ厚公差変更 T+0.3 0→ 0-0.02 (F+0.3 0→+0.1 0) | ||
| (TC併用の場合、T寸法0.01mm単位指定可) | ||||
| シャンク部 | ![]() | TNK | ツバ下の逃げ加工 (逃げ部0.2以下) [ ! ]P≧1.00に適用 | |
![]() | FKC | - | F寸法公差変更 F+0.3 0→+0.05 0 [ NG ] LKC 併用不可 | |

■パイロットパンチR部長さ(Y)の求め方(参考値)




| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
【RWコーティングとは】
・TiCNより高硬度・高耐熱のコーティングです。さらに下地にWPC処理を施してコーティング膜の密着性も強化しています
・TiCN・HWに比べ大幅なパンチ寿命アップが期待でき、金型メンテナンスコスト低減に寄与します
(詳細は「製品データ RW・RXコーティングパンチ」をご参照ください)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ストリッパ固定用パイロットパンチ-ストレートタイプ・ノーマル・TiCNコーティング・ラップ仕上げ-
4.3
ミスミ
ストリッパ固定用ストレートパイロットパンチ-先端R・テーパ一体タイプ・ツバマイナス公差-
4.5
ミスミ
パイロットパンチ
4.4
ミスミ
ストリッパ固定用パイロットパンチ
4.5
ミスミ
ストレートパイロットパンチ
4.7
ミスミ
パイロットパンチ-フリータイプ-
4
ミスミ
パイロットパンチ-TiCNコーティング-
4.6
ミスミ
位置決めノック穴付パイロットパンチ
5
ミスミ
タップ付パイロットパンチ
5