プレス金型部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
| シャンク径 D[ T ]公差 | [ M ]材質 [ H ]硬度 | 型式 | 形 状 | |||
| Type | B 先端長さ | ノック 穴付 | ||||
-先端Rタイプ- ![]() | Dm5 | SKD11相当 60~63HRC 表面3100HV | RW-STA | ![]() 先端長さ(B) X>L>S | C | ![]() [ A ]付属品 MS6-25 [ ! ]P<8の先端には危険防止のため丸みをつけてあります。 (ただし、P≧8の場合は先端フラットになります。) [ ! ]先端R部長さは「■パイロットパンチR部長さ(Y)の求め方(参考値)」 をご参照ください。 |
-先端テーパタイプ- ![]() | Dm5 | SKD11相当 60~63HRC 表面3100HV | RW-TPA | ![]() [ A ]付属品 MS6-25 | ||
-先端鋭角タイプ- ![]() | Dm5 | SKD11相当 60~63HRC 表面3100HV | RW-ATA | ![]() [ A ]付属品 MS6-25 [ ! ]先端には危険防止のため丸みをつけてあります。 | ||
型式 | L | 指定0.01mm単位 | A | B | H | Y | |||||||||||||
Type | B 先端長さ | ノック 穴付 | D | min. P max. | |||||||||||||||
RW-STA RW-TPA RW-ATA | ![]() | C | 10 | (42) | 52 | 62 | 72 | 82 | 92 | 102 | 112 | 122 | (132) | (142) | 3.00~9.99 | 15 | 13 | 5 | |
13 | 6.00~12.99 | 16 | 8 | ||||||||||||||||
16 | 10.00~15.99 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
20 | 13.00~19.99 | 23 | |||||||||||||||||
25 | 18.00~24.99 | 28 | |||||||||||||||||
![]() | 10 | 52 | 62 | 72 | 82 | 92 | 102 | 112 | 122 | (132) | (142) | 3.00~9.99 | (10) | 21 | 13 | 5 | |||
13 | 6.00~12.99 | (15) | 16 | 8 | |||||||||||||||
16 | 62 | 72 | 82 | 92 | 102 | 112 | 122 | (132) | (142) | 10.00~15.99 | (20) | 27 | 19 | ||||||
20 | 13.00~19.99 | 25 | 23 | ||||||||||||||||
25 | 18.00~24.99 | 30 | 28 | ||||||||||||||||
![]() | 10 | 62 | 72 | 82 | 92 | 102 | 112 | 122 | (132) | (142) | 3.00~9.99 | 32 | 13 | 5 | |||||
13 | 6.00~12.99 | 16 | 8 | ||||||||||||||||
16 | 72 | 82 | 92 | 102 | 112 | 122 | (132) | (142) | 10.00~15.99 | 42 | 19 | ||||||||
20 | 13.00~19.99 | 23 | |||||||||||||||||
25 | 18.00~24.99 | 28 | |||||||||||||||||
型式 | - | L | - | P | - | A | - | R0 |
| RW-STASC 10 | - | 72 | - | P5.50 | ||||
| RW-ATASC 10 | - | 62 | - | P3.80 | - | A20 | - | R0 |
型式 | - | L(LC) | - | P(PC) | - | A | - | R0 | - | (BC・YC・HC…etc.) |
| RW-STASC 16 | - | 72 | - | PC8.50 |
| 追加工 | 記号 | 先端形状 | ||||||||||
| 先端Rタイプ | 先端テーパ・先端鋭角タイプ | |||||||||||
| 先端 | ![]() | PC | 先端径変更 PC≧ Pmin 2 指定0.01mm単位
| 先端径変更 PC≧ Pmin 2 指定0.01mm単位 [ ! ]Ymax=YCmax
| ||||||||
![]() | BC | 先端長変更 2≦BC≦Bmax. 指定0.1mm単位 [ ! ]全長Lは先端長さBC+30mm以上必要です。 [ ! ]PC追加工の記載内の表にご注意ください | ||||||||||
![]() | RLC | 先端Rをフラットにカットします。 2≦RLC<Y<8 ![]() 指定0.1mm単位 | - | |||||||||
![]() | YC | - | 先端テーパ長さ変更 1≦YC≦P×1.86-0.3≦18 L(LC)+YC≦Lmax+8 指定0.1mm単位 [ NG ]先端鋭角タイプ適用不可 | |||||||||
![]() | GC | - | 先端角度変更 [ ! ]Y(YC)≦P/2tan GC-0.3≦18 [ NG ]先端鋭角タイプ適用不可 三角関数の真数表>>こちら | |||||||||
| 追加工 | 記号 | 先端形状 | |||
| 先端Rタイプ | 先端テーパ・先端鋭角タイプ | ||||
| 全長 | ![]() | LC | 全長変更 30+B(BC)≦LC<L 指定0.1mm単位 [ ! ]全長-先端長さが30mm以下の場合、 先端長さは全長-30mmになります。 | ||
![]() | LKC | - | 全長公差変更 L +0.3 0→+0.050 | ||
| ツバ部 | ![]() | HC | ツバ径変更 D≦HC<H 指定0.1mm単位 | ||
![]() | TC | ツバ厚変更 2≦TC<5 指定0.1mm単位 [ ! ]全長Lは(5-TC)分短くなります。 LC併用の場合、全長はLCと同寸法です。 | |||
![]() | KC | ツバ部廻り止め一面加工 | |||
![]() | WKC | 廻り止め平行加工(2面) | |||
| シャンク部 | ![]() | FKC | - | F寸法公差変更 F +0.3 0→+0.050 [ NG ]LKC併用不可 | |
![]() | NDC | 導 入 部 無 し | ℓ≧3 →ℓ=0 | ||
| その他 | ![]() | TPC | ノックピン変更 付属するMS6-25をMSTP6-25 (タップ付タイプ)に変更します。 | ||

■パイロットパンチR部長さ(Y)の求め方(参考値)




| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
【RWコーティングとは】
・TiCNより高硬度・高耐熱のコーティングです。さらに下地にWPC処理を施してコーティング膜の密着性も強化しています
・TiCN・HWに比べ大幅なパンチ寿命アップが期待でき、金型メンテナンスコスト低減に寄与します
(詳細は「製品データ RW・RXコーティングパンチ」をご参照ください)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
パイロットパンチ-フリータイプ-
4
ミスミ
パイロットパンチ-フリータイプ ディコート処理-
4
ミスミ
位置決めノック穴付パイロットパンチ
5
ミスミ
位置決めノック穴付パイロットパンチ-TiCNコーティング-
5
ミスミ
位置決めノック穴付パイロットパンチ-ディコート®処理-
0
ミスミ
ストリッパ固定用パイロットパンチ-ストレートタイプ・ノーマル・TiCNコーティング・ラップ仕上げ-
4.3
ミスミ
パイロットパンチ
4.4
ミスミ
ストレートパイロットパンチ
4.7
ミスミ
ストリッパ固定用パイロットパンチ
4.5