プレス金型部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
シャンク径 D[ T ]公差 | [ M ]材質 [ H ]硬度 | 型式 | 形 状 | |||||||
Type | B 先端長さ | |||||||||
-先端Rタイプ-![]() シャンク径公差D[ T ]はm5・ +0.005/0 選択 | Dm5 | SKH51相当 61~64HRC 表面3100HV | RW-HSTKA | ![]() 先端長さ(B) X>L>S | ![]() (ただし、P≧8の場合は先端フラットになります。) [ ! ]先端R部長さは「■パイロットパンチR部長さ(Y)の求め方(参考値)」 をご参照ください。 | |||||
粉末ハイス鋼 64~67HRC 表面3100HV | RW-PSTKA | |||||||||
D +0.005/0 | SKH51相当 61~64HRC 表面3100HV | ARW-HSTKA | ||||||||
粉末ハイス鋼 64~67HRC 表面3100HV | ARW-PSTKA | |||||||||
-先端テーパタイプ-![]() | Dm5 | SKH51相当 61~64HRC 表面3100HV | RW-HTPKA | ![]()
| ||||||
粉末ハイス鋼 64~67HRC 表面3100HV | RW-PTPKA | |||||||||
D +0.005/0 | SKH51相当 61~64HRC 表面3100HV | ARW-HTPKA | ||||||||
粉末ハイス鋼 64~67HRC 表面3100HV | ARW-PTPKA | |||||||||
-先端鋭角タイプ-![]() | Dm5 | SKH51相当 61~64HRC 表面3100HV | RW-HATKA | ![]() [ ! ]RT(※)→先端には危険防止のため丸みをつけてあります。 | ||||||
粉末ハイス鋼 64~67HRC 表面3100HV | RW-PATKA | |||||||||
D +0.005/0 | SKH51相当 61~64HRC 表面3100HV | ARW-HATKA | ||||||||
粉末ハイス鋼 64~67HRC 表面3100HV | ARW-PATKA | |||||||||
型式 | L | 指定0.01mm単位 | A | 指定0.1mm単位 | B | Y | U | |||||||||
Type | B | D | min. P max. | T | ||||||||||||
先端長さ | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 42 | 52 | 62 | (72) | 1.00~2.99 | T>5.0 ※ | 10 | 2 | 0.5 | ||||||
4 | 42 | 52 | 62 | (72) | 1.00~3.99 | |||||||||||
5 | 42 | 52 | 62 | (72) | 2.00~4.99 | 3 | ||||||||||
6 | 42 | 52 | 62 | (72) | 2.50~5.99 | 1 | ||||||||||
8 | (42) | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | 3.00~7.99 | 15 | 5 | 1.5 | ||||||
(Dm5) | (D +0.005/0) | 10 | (42) | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 3.00~9.99 | ||||||
13 | (42) | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 6.00~12.99 | 8 | |||||||
[ M ]SKH51相当 | 16 | (42) | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 10.00~15.99 | 21 | ||||||
RW-HSTKA | ARW-HSTKA | ![]() | 3 | 52 | 62 | (72) | 1.00~2.99 | 15 | 2 | 0.5 | ||||||
RW-HTPKA | ARW-HTPKA | 4 | 52 | 62 | (72) | 1.00~3.99 | ||||||||||
RW-HATKA | ARW-HATKA | 5 | 52 | 62 | (72) | 2.00~4.99 | (10) | 3 | ||||||||
6 | 52 | 62 | (72) | 2.50~5.99 | (15) | 1 | ||||||||||
8 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | 3.00~7.99 | 20 | 21 | 5 | 1.5 | ||||||
[ M ]粉末ハイス鋼 | 10 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 3.00~9.99 | 25 | |||||||
RW-PSTKA | ARW-PSTKA | 13 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 6.00~12.99 | 30 | 8 | |||||
RW-PTPKA | ARW-PTPKA | 16 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 10.00~15.99 | 27 | |||||||
RW-PATKA | ARW-PATKA | ![]() | 3 | 52 | 62 | (72) | 1.20~2.99 | 21 | 2 | 0.5 | ||||||
4 | 52 | 62 | (72) | 1.20~3.99 | ||||||||||||
5 | 62 | (72) | 2.00~4.99 | 27 | 3 | |||||||||||
6 | 62 | (72) | 2.50~5.99 | 1 | ||||||||||||
8 | 62 | 72 | 82 | (92) | 3.00~7.99 | 32 | 5 | 1.5 | ||||||||
10 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 3.00~9.99 | ||||||||||
13 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 6.00~12.99 | 8 | |||||||||
16 | 72 | 82 | (92) | (102) | 10.00~15.99 | 42 | ||||||||||
型式 | - | L | - | P | - | A | - | T | - | (R0) |
| ARW - HSTKAS 6 | - | 72 | - | P5.02 | - | T20.0 | ||||
| RW - PTPKAS 6 | - | 52 | - | P4.97 | - | T15.0 | ||||
| RW - HATKAL 10 | - | 62 | - | P5.01 | - | A15 | - | T16.0 | - | R0 |
| 型式 | - | L(LC・LCT) | - | P(PC) | - | A | - | T | - | (R0) | - | (BC・YC…etc.) |
| ARW - PSTKAS 8 | - | 82 | - | PC1.50 | - | T20.0 | - | YC1.0 |
| 追加工 | 記号 | 先端形状 | ||||||||||
| 先端Rタイプ | 先端テーパ・先端鋭角タイプ | |||||||||||
| 先端 | ![]() | PC | 先端径変更 PC≧ Pmin 2≧1.00 指定0.01mm単位 (PKC併用の場合0.001mm単位指定可)
| 先端径変更 PC≧ Pmin 2≧1.00 指定0.01mm単位 (PKC併用の場合0.001mm単位指定可) [ ! ]Ymax=YCmax
| ||||||||
![]() | BC | 先端長変更 2≦BC≦Bmax 指定0.1mm単位 [ ! ]全長Lは先端長さBC+30mm以上必要です。 [ ! ]PC追加工の記載内の表にご注意ください | ||||||||||
![]() | YC | - | 先端テーパ長さ変更 ・P<2.0 1≦YC≦P×2.83-0.3 ・P≧2.0 1≦YC≦P×1.86-0.3≦18 L(LC)+YC≦Lmax+8 指定0.1mm単位 [ NG ]先端鋭角タイプ適用不可 | |||||||||
![]() | GC | - | 先端角度変更 [ ! ]Y(YC)≦P/2tan GC-0.3≦18 [ NG ]先端鋭角タイプ適用不可 三角関数の真数表>>こちら | |||||||||
![]() | RLC | 先端Rをフラットに カットします。 2≦RLC<Y<8 ![]() 指定0.1mm単位 | - | |||||||||
| 追加工 | 記号 | 先端形状 | ||||||||||||
| 先端Rタイプ | 先端テーパ・先端鋭角タイプ | |||||||||||||
| 全長 | ![]() | LC | 全長変更 30+B(BC)≦LC<L 指定0.1mm単位 [ ! ]全長-先端長さが30mm以下の場合、 先端長さは全長-30mmになります。 | |||||||||||
![]() | LKC | - | 全長公差変更 L+0.30→+0.050 | |||||||||||
![]() | LCT | TKC T寸法公差変更 T +0.050 → 0-0.02 | + | LC 全長変更 | ||||||||||
| キー溝 | ![]() | WKD | ![]() | キー溝平行加工(2面) | ||||||||||
![]() | TKC | T寸法公差 変 更 | T +0.050 → 0-0.02 | |||||||||||
![]() | UK | キー溝深さ変更 [ NG ]D3は適用不可 |
| |||||||||||

■パイロットパンチR部長さ(Y)の求め方(参考値)




| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
【RWコーティングとは】
・TiCNより高硬度・高耐熱のコーティングです。さらに下地にWPC処理を施してコーティング膜の密着性も強化しています
・TiCN・HWに比べ大幅なパンチ寿命アップが期待でき、金型メンテナンスコスト低減に寄与します
(詳細は「製品データ RW・RXコーティングパンチ」をご参照ください)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
キー溝付パイロットパンチ
0
ミスミ
キー溝付パイロットパンチ-TiCN・HW・DLC・NW-
0
ミスミ
パイロットパンチ
4.4
ミスミ
ストリッパ固定用パイロットパンチ-ストレートタイプ・ノーマル・TiCNコーティング・ラップ仕上げ-
4.3
ミスミ
ストリッパ固定用パイロットパンチ
4.5
ミスミ
ストレートパイロットパンチ
4.7
ミスミ
パイロットパンチ-フリータイプ-
4
ミスミ
パイロットパンチ-TiCNコーティング-
4.6
ミスミ
位置決めノック穴付パイロットパンチ
5