プレス金型部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

[ ! ]コーティングは刃先端面と刃先径(P)に行っています。
(ツバ部にはコーティングされません。)
■打ち抜き条件とコーティングマップ
あくまでも目安です。

| [ M ]材質 [ H ]硬度 | 型式 |
| SKH51相当 61~64HRC 表面3100HV | RW-SHC |
| 粉末ハイス鋼 64~67HRC 表面3100HV | RW-PHC |
| 型式 | L | 指定0.01mm単位 | H | T | |||||||||
| Type | 呼び径 | min. P max. | |||||||||||
| RW-SHC RW-PHC | 4 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 3.00~ 4.00 | 7 | 5 | ||||
| 5 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 4.00~ 5.00 | 8 | ||||||
| 6 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 5.00~ 6.00 | 9 | ||||||
| 8 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.00~ 8.00 | 11 | ||||
| 10 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 8.00~10.00 | 13 | ||||
| 13 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 10.00~13.00 | 16 | ||
| 16 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 13.00~16.00 | 19 | ||
| 20 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 16.00~20.00 | 23 | ||
| 25 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 20.00~25.00 | 28 | ||
| 型式 | - | L | - | P |
| RW-SHC 6 | - | 40 | - | P5.50 |
| 型式 | - | L(LC・LCT・LMT) | - | P | - | (TC・KC…etc.) |
| RW-SHC 6 | - | LC45 | - | P5.50 | - | LKC |
| 追加工 | 記号 | 詳細 | |||
| 刃先 | ![]() | PRC | 刃先側端面R加工 0.1≦PRC≦1 指定0.1mm単位 [ ! ]PRC≦(P-0.2)/2 [ NG ]PCC・GC併用不可 | ||
![]() | PCC | 刃先側端面C面取り加工 0.1≦PCC≦1 指定0.1mm単位 [ ! ]PCC≦(P-0.2)/2 [ NG ]PRC・GC併用不可 | |||
![]() | GC | 20゜≦GC<90゜ 指定1゜単位 [ NG ]LKC・LCT・LMT・PRC・PCC併用不可 三角関数の真数表>>こちら | |||
| 全長 | ![]() | LC | 全長変更 20≦LC<L 指定0.1mm単位 (LKC併用の場合0.01mm単位指定可) | ||
![]() | LCT | ツバ厚公差・全長変更を1つのコードで加工します。 指定範囲、指定単位、注文方法、注意事項([ ! ])はLCと同様 (TC併用の場合、T寸法0.01mm単位指定可) | |||
| TKC ツバ厚公差変更 T+0.3 0→+0.02 0 | LC +全長変更 + | 全長 公差変更 L+0.3 0→+0.1 0 | |||
| LMT | ツバ厚公差・全長変更を1つのコードで加工します。 指定範囲、指定単位、注文方法、注意事項(E)はLCと同様 (TC併用の場合、T寸法0.01mm単位指定可) | ||||
| TKM ツバ厚公差変更 T+0.3 0→ 0-0.02 | LC +全長変更 + | 全長 公差変更 L+0.3 0→+0.1 0 | |||
![]() | LKC | ||||
全長公差 変 更 | L+0.3 0→++0.05 0 | [ NG ]GC併用不可 | |||
| (LC併用の場合、L寸法0.01mm単位指定可) | |||||
| 追加工 | 記号 | 詳細 | ||
| ツバ部 | ![]() | KC | ツバ部廻り止め1面加工 | |
![]() | WKC | 廻り止め平行加工(2面) | ||
![]() | KFC | ![]() | 廻り止め0゜と角度指定加工(2面) 指定1゜単位 [ NG ]KC・WKC併用不可 | |
![]() | HC | ツバ径変更 P≦HC<H 指定0.1㎜単位 | ||
![]() | TC | ツバ厚変更 4.0≦TC<T 指定0.1mm単位 (TKC・TKM・LCT・LMT併用の場合0.01mm単位指定可) [ ! ]全長Lは(T-TC)分短くなります。 LC・LCT・LMT併用の場合、全長はLCと同じです。 | ||
![]() | TKC | ツバ厚公差 変 更 | T+0.3 0→+0.02 0 | |
| (TC併用の場合、T寸法0.01mm単位指定可) | ||||
| TKM | ツバ厚公差 変 更 | T+0.3 0→ 0-0.02 | ||
| (TC併用の場合、T寸法0.01mm単位指定可) | ||||
![]() | TCC | ツバ部C面加工 パンチ頭部の強度UPになります。 指定0.1mm単位 0.5≦TCC≦(H-P)/2 [ ! ]H≦5はTCC 0.5になります | ||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
【RWコーティングとは】
・TiCNより高硬度・高耐熱のコーティングです。さらに下地にWPC処理を施してコーティング膜の密着性も強化しています
・TiCN・HWに比べ大幅なパンチ寿命アップが期待でき、金型メンテナンスコスト低減に寄与します
(詳細は「製品データ RW・RXコーティングパンチ」をご参照ください)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ストレートパンチ ノーマル・ラップ仕上げ
4.7
ミスミ
タップ付ストレートパンチ ノーマル・ラップ仕上げ
4.4
ミスミ
ジェクタストレートパンチ ノーマル・ラップ仕上げ
4.3
ミスミ
ストレートパンチ -TiCNコーティング-
4
ミスミ
ミニストレートパンチ
4.3
ミスミ
ショルダーパンチ
4.8
ミスミ
ジェクタパンチ
4.6
ミスミ
位置決めノック穴付ジェクタパンチ
4.4
ミスミ
ジェクタパンチ -TiCNコーティング-
4.5