プレス金型部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

厚板打抜き用ブロックパンチの新商品が登場!「ハイテン・厚板鋼材を打抜く際の折損に悩んでいる」「全長サイ...
詳細を確認刃先形状刃先形状刃先形状刃先形状
[ ! ]W≦P
[ ! ]R=0指定可[ ! ]W≦P
[ ! ]0.15≦R<W2
指定0.01mm単位
[ ! ]W<P[ ! ]W<P
[ ! ]P=V, W=Hの場合も、刃先公差はP・Wの公差となります。
[ ! ]ツバ部に焼きなまし処理を施しております。
詳細は本ページ下部「厚板打抜き用ブロックパンチ-フランジ厚12mm-の特徴」をご参照ください。
| [ M ]材質 [ H ]硬度 | 型式 | ||
|---|---|---|---|
| Type | 刃先形状 | B 刃先長さ | |
| 粉末ハイス鋼 64~67HRC | H-ATPW |
| S
![]() |
| 型式 | V | 10 | 13 | 16 | 20 | L | B | H1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | Pmin. | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | ||||||||
| Type | 刃先形状 | B 刃先長さ | Wmin. |
|
| ||||||||
| H-ATPW |
| S
L ![]() | 08 | 2.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | 80 90 100 120 | 8 | 13 | 8 | |
| 10 | 3.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | 13 | 19 | 10 | |||||

| 型式 | V | H | − | L | − | 指定0.01mm単位 | ||||||
| P | − | W | − | R | ||||||||
| H-ATPWDS | 10 | 08 | − | 120 | − | P6.00 | − | W4.00 | ||||
| 5 | 日目出荷 |
| 型式 | V | H | − | L(LC) | − | P(PC)−W(WC)−R | − | (BC・PKC…etc.) | ||
| H-ATPWDS | 10 | 08 | − | LC116 | − | PC7.5-WC3.54 | − | BC22 |
| 追加工 | 記号 | 詳細 | ||||||
| 刃先 | ![]() | PC WC | 刃先寸法変更 PC≧Pmin≧3.0 WC≧Wmin≧2.0 指定0.01mm単位 |
| ||||
![]() | BC | 刃先長変更 2≦BC≦Bmax 指定0.1mm単位 [ ! ]全長(L)は刃先長さ(BC)+40mm以上必要です。 [ ! ]PC・WC追加工の記載内の表にご注意ください | ||||||
![]() | PKC | - | ||||||
| 追加工 | 記号 | 詳細 | ||
| 全長 | ![]() | LC | 全長変更 40+B(BC)≦LC<L 指定0.1mm単位 (LKC・LKZ併用の場合、0.01mm単位指定可) [ ! ]全長(LC)-刃先長(B)が40mm以下の場合、 刃先長は全長-40になります。 | |
![]() | LKC | 全長公差 変 更 | L +0.20 ⇒ +0.050 | |
| (LC併用の場合、L寸法0.01mm単位指定可) | ||||
| LKZ | - | |||
■厚板打抜き用ブロックパンチ -フランジ厚12mm-の特徴
従来の厚板打抜き用ブロックパンチよりも頭部の強度を向上したブロックパンチです。
厚板や高張力鋼板の打抜き等で、フランジ部の破損が問題になる場合にご利用ください。
・衝撃力からの引張によるせん断破壊を防止するため、パンチ頭部の厚みを従来の商品よりも厚めに設定しております。(図1)
・応力集中緩和効果を考慮して首下RをR1.7~2.0と設定しています。(図1)
・パンチ頭部の一部に焼きなまし処理を施しており、靭性を強化しております。(図2)
| タイプ | 厚み | 幅 | 根本R | その他 |
| プロックパンチ | 5 | 1.5 | 0.3以下 | − |
| 厚板打ち抜き用 プロックパンチ | 10 | 2.0 | 0.8~1.0 | − |
| 厚板打ち抜き用 プロックパンチ フランジ厚12mm | 12 | 4.0 | 2.0 | ・ツバ部焼きなまし ・ツバ厚寸法公差良化 ・頭部逃げ加工15° |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
厚板打抜き用ブロックパンチの新商品が登場!
「ハイテン・厚板鋼材を打抜く際の折損に悩んでいる」「全長サイズが足りない」
などのお声から、ブロックパンチの強度を向上した新商品を追加しました!
【本商品の特長】
・フランジ部(ツバ部)の形状を変更し、焼きなまし処理を施しました。
・全長サイズを最大120mmまで拡大しました。
お客様社内での追加工に適したブランクタイプの商品も併せて追加しました。
詳細は本ページ下部「厚板打抜き用ブロックパンチ-フランジ厚12mm-の特徴」または「厚板打抜き用ブロックパンチ」をご参照ください。
■プレス金型用標準部品の新商品紹介はこちら。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ブロックパンチ(厚板打ち抜き用) -フランジ厚10mm・両フランジタイプ-
0
ミスミ
ブロックパンチ(厚板打ち抜き用) -フランジ厚10mmタイプ・HWコート処理
0
ミスミ
ストレートパンチ
4.4
ミスミ
ブロックパンチブランク
4.5
ミスミ
ブロックパンチ -タップ付-
4.9
ミスミ
ショートストレートパンチ
0
ミスミ
ブロックパンチ -片フランジ-
4.7
ミスミ
ブロックパンチ -両フランジ-
4.7通常価格(税別):12,001円~

ミスミ
ジェクタブロックパンチ
5